TIDA-01476
センサとクラウドとのネットワークを可能にする低消費電力、ワイヤレスPIRモーション検出器のリファレンス デザイン
TIDA-01476
概要
このリファレンス デザインは、IoT ネットワーク ゲートウェイやクラウド データ プロバイダに接続できる産業用センサ クラウド間エンド ノートの開発を可能にします。このデザインは、 テキサス・インスツルメンツのナノパワー オペアンプ、コンパレータ、およびSub-1GHz SimpleLink™超低電力ワイヤレス マイクロコントローラ(MCU)プラットフォームを使用して、バッテリ駆動時間が非常に長く、ワイヤ配線を必要としない、超低消費電力のセンサ-クラウド間のモーション検出器を実現します。
特長
- 最大 1km の見通し距離の長距離接続を可能にする大規模ネットワーク クラウド間コネクティビティ
- TI の 15.4-stack を使用した、IEEE 802.15.4e/g 規格をベースとする Sub-1GHz ソリューション
- 超低消費電力設計向けのナノパワー アナログ IC により、単一の CR2032 コイン セル バッテリで 10 年の寿命を実現
- 1.65μA の低スタンバイ電流(スタンバイ モードでも PIR センサはアクティブ状態を維持)
- 割り込みを使用した Sub-1GHz ワイヤレス通信によるモーション通知で省電力性を向上
- 最大 30 フィート (9.1 メートル) のモーション感度
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS12.PDF (63 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | センサとクラウドとのネットワークを可能にする低消費電力、ワイヤ レスPIRモーション検出器のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/29 | ||
| その他の技術資料 | Techniques for PIR-based motion detection | 2020/12/15 |