ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

TLV431B-Q1

アクティブ

車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 55 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 161 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Automotive VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 55 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 161 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 低電圧動作、VREF = 1.24V
  • 可変出力電圧、VO = VREF~6V
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • TLV431B: 0.5%
    • TLV431A: 1%
  • 温度ドリフト (標準値)
    • 11mV (-40℃~125℃)
  • 低い動作カソード電流:80µA (標準値)
  • 出力インピーダンス:0.25Ω (標準値)
  • 以下の事項は TLVH431 および TLVH432 を参照。
    • 広い VKA (1.24V~18V) と IK (80mA)
    • SOT-23-3 および SOT-89 パッケージで複数のピン配置を選択可能
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 低電圧動作、VREF = 1.24V
  • 可変出力電圧、VO = VREF~6V
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • TLV431B: 0.5%
    • TLV431A: 1%
  • 温度ドリフト (標準値)
    • 11mV (-40℃~125℃)
  • 低い動作カソード電流:80µA (標準値)
  • 出力インピーダンス:0.25Ω (標準値)
  • 以下の事項は TLVH431 および TLVH432 を参照。
    • 広い VKA (1.24V~18V) と IK (80mA)
    • SOT-23-3 および SOT-89 パッケージで複数のピン配置を選択可能

TLV431 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスであり、該当する産業用および民生用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、スタンドアローン モードでは 1.24V、あるいは 2 つの外付け抵抗を用いて VREF (1.24V) と 6V の間の任意の値に設定できます (Figure 6-2 を参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

TLV431 は、フォトカプラとともに使用すると 3V~3.3V のスイッチング モード用に設計された電源の、絶縁フィードバック回路における基準電圧となります。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、オンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。

TLV431 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスであり、該当する産業用および民生用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、スタンドアローン モードでは 1.24V、あるいは 2 つの外付け抵抗を用いて VREF (1.24V) と 6V の間の任意の値に設定できます (Figure 6-2 を参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

TLV431 は、フォトカプラとともに使用すると 3V~3.3V のスイッチング モード用に設計された電源の、絶縁フィードバック回路における基準電圧となります。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、オンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV431x-Q1 低電圧、高精度、可変シャント レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 7日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション概要 Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References 2018年 7月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLV431 Family TINA-TI AC Reference Design

SLVM090.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV431 Family TINA-TI Transient Reference Design

SLVM089.TSC (45 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV431 Family TINA-TI Transient and AC Spice Model

SLVM088.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. A)

SLIM005A.ZIP (161 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
  • ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止
  • ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • ATL432 2.5V、高精度プログラマブル シャント レギュレータ
  • ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • ATL432LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス
  • LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス
  • LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference
  • LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431 調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431C 2%、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TL432 調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:RKA)
  • TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
  • TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
  • TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ
  • TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ
  • TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01629 — サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン

60VDC までの DC 供給で動作する小型ドライブにとって、効率、保護、統合が設計上の重要な要因になります。このリファレンス デザインは、公称 48V の DC 入力と 10ARMS の出力電流に対応する 3 相インバータを紹介します。  統合型バック コンバータを内蔵する 100V の3 相インテリジェント ゲート ドライバ DRV8350R と、超低ゲート電荷の 100V NexFET™ パワー MOSFET の 6 個の組み合わせにより、電力段での高効率動作が可能になります  DRV8350R (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01527 — C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、リゾルバ センサ用の励起アンプおよびアナログ フロント エンドです。このデザインは、ディスクリート部品と標準的なオペアンプのみを 1-2平方インチ のプリント基板 (PCB) に実装しています。公開されているアルゴリズムとサンプル コードは、信号処理と角度計算の目的で、2000™ マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キットと TMS320F28069M マイコンの組み合わせを使用しています。このリファレンス デザインは、革新的な散乱信号処理方式を使用しています。この方式によりシステム精度が 250% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ