TIDA-01621

サーボ ドライブ / ロボット向け電流レギュレーション機能搭載、スマート保持ブレーキ コントローラのリファレンス デザイン

TIDA-01621

設計ファイル

概要

は外部の保持ブレーキを制御する 2 チャネルの出力信号を供給することにより、IEC EN 61800-5-2 に従ってサーボ ドライブに安全なブレーキ制御機能を実装します。保持ブレーキは電源が遮断されるとラッチ状態になり、コイルに電圧が印加されるとラッチ解除されます。コイルに電力を供給するスマート電子ロード スイッチをイネーブル/ディスエーブルに切り替え、この動作を実現します。このリファレンス デザインにはさまざまな故障を検出する診断機能も含まれておりり、安全な動作を確保します。TIDA-01600 また、C2000™ Launchpad™ 開発キットを使用してブレーキ制御信号を生成し、診断機能を実行します。

特長
  • 小型のスマート保持ブレーキ コントローラ ソリューション
  • 最大 2A の電流で 24V定格の保持ブレーキを制御可能
  • デュアル スイッチ制御により、ブレーキ コイル回路の開放に冗長性を確保
  • 保持ブレーキ回路とマイコンの間で最大 2500VRMS のガルバニック絶縁
  • ハードウェア ベースのパルス幅変調(PWM)電流制御ループは、入力電圧の変動に関係なく一定の保持電流の維持を実現
  • 過電圧、低電圧、逆極性、過電流に対する保護機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU552.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWG8.PDF (161 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWG7.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWH0.ZIP (2840 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDM028.ZIP (439 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEP9.ZIP (371 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWG9.PDF (671 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWG6.PDF (207 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7142CCクワッドチャネル、2/2、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR23610SIMPLE SWITCHER 36V 1A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ソレノイド ドライバ

DRV11020V、0.33A シングル チャネル リレー ローサイド ドライバ、電流制御内蔵

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2660入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

LAUNCHXL-F28027 — C2000 Piccolo LaunchPad

は外部の保持ブレーキを制御する 2 チャネルの出力信号を供給することにより、IEC EN 61800-5-2 に従ってサーボ ドライブに安全なブレーキ制御機能を実装します。保持ブレーキは電源が遮断されるとラッチ状態になり、コイルに電圧が印加されるとラッチ解除されます。コイルに電力を供給するスマート電子ロード スイッチをイネーブル/ディスエーブルに切り替え、この動作を実現します。このリファレンス デザインにはさまざまな故障を検出する診断機能も含まれておりり、安全な動作を確保します。TIDA-01600 また、C2000™ Launchpad™ (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00366 電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01415 100W、高分解能、16 ビット、カラー調整可能、0.15% 単位の調光が可能な RGBW LED ドライバのリファレンス デザイン TIDA-01599 TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ トルク オフ (STO) のリファレンス デザイン TIDA-01600 サーボ ドライブとロボット向け、スマート ブレーキ制御と診断のリファレンス デザイン TIDA-01621 サーボ ドライブ / ロボット向け電流レギュレーション機能搭載、スマート保持ブレーキ コントローラのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00366 電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01415 100W、高分解能、16 ビット、カラー調整可能、0.15% 単位の調光が可能な RGBW LED ドライバのリファレンス デザイン TIDA-01599 TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ トルク オフ (STO) のリファレンス デザイン TIDA-01600 サーボ ドライブとロボット向け、スマート ブレーキ制御と診断のリファレンス デザイン TIDA-01621 サーボ ドライブ / ロボット向け電流レギュレーション機能搭載、スマート保持ブレーキ コントローラのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド サーボ・ドライブとロボティクス用のスマート保持ブレーキ制御および診断のリファレンス・デザイン 英語版 2018/05/31

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。