ホーム インターフェイス システム ベース チップ (SBC)

TLIN1028-Q1

アクティブ

車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ

製品詳細

Type General-purpose Protocols LIN Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 0.1 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 125 Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 0 LDO 1 LDO Vout (typ) (V) 3.3, 5 Low-power mode Sleep, Standby Rating Automotive
Type General-purpose Protocols LIN Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 0.1 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 125 Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 0 LDO 1 LDO Vout (typ) (V) 3.3, 5 Low-power mode Sleep, Standby Rating Automotive
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987-4 と LIN 用 SAEJ2602 推奨プラクティスに準拠
  • 機能安全対応
  • 12V アプリケーションをサポート
  • 広い動作範囲
    • LIN バスのフォルト保護:±58V
    • 3.3V または 5V 対応の LDO 出力
    • スリープ・モード:消費電流が非常に小さいため、 以下からのウェイクアップ・イベントが可能:
      • LIN バス または EN ピン経由のローカル・ウェイクアップ
    • 電源オン / オフ時にグリッチが発生しない
  • 保護機能:
    • ESD 保護、VSUP 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO) 保護、サーマル・シャットダウン
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • DRB および DDA パッケージで最大 125mA の VCC ソース
  • 自動光学検査 (AOI) に適した SOIC (8)、HSOIC (8)、リードレス VSON (8) パッケージで供給
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987-4 と LIN 用 SAEJ2602 推奨プラクティスに準拠
  • 機能安全対応
  • 12V アプリケーションをサポート
  • 広い動作範囲
    • LIN バスのフォルト保護:±58V
    • 3.3V または 5V 対応の LDO 出力
    • スリープ・モード:消費電流が非常に小さいため、 以下からのウェイクアップ・イベントが可能:
      • LIN バス または EN ピン経由のローカル・ウェイクアップ
    • 電源オン / オフ時にグリッチが発生しない
  • 保護機能:
    • ESD 保護、VSUP 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO) 保護、サーマル・シャットダウン
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • DRB および DDA パッケージで最大 125mA の VCC ソース
  • 自動光学検査 (AOI) に適した SOIC (8)、HSOIC (8)、リードレス VSON (8) パッケージで供給

TLIN1028-Q1 は、LIN 2.2AISO/DIS 17987-4 規格に準拠し、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータとを内蔵したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。

この LIN システム・ベース・チップ (SBC) は、マイクロプロセッサ、センサ、その他のデバイスに最大 70mA (D) または 125mA (DRB および DDA) の電流供給能力を持つ 3.3V または 5V レールを提供することで、システムの複雑さを軽減します。 TLIN1028-Q1 には、電磁気放射 (EME) を減少させる最適化された電流制限機能付き波形成形ドライバが搭載されています。 TLIN1028-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。

TLIN1028-Q1 は、LIN 2.2AISO/DIS 17987-4 規格に準拠し、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータとを内蔵したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。

この LIN システム・ベース・チップ (SBC) は、マイクロプロセッサ、センサ、その他のデバイスに最大 70mA (D) または 125mA (DRB および DDA) の電流供給能力を持つ 3.3V または 5V レールを提供することで、システムの複雑さを軽減します。 TLIN1028-Q1 には、電磁気放射 (EME) を減少させる最適化された電流制限機能付き波形成形ドライバが搭載されています。 TLIN1028-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TLIN1431-Q1 アクティブ 車載対応、VREG とウォッチドッグ内蔵、12V システム向け、LIN SBC (システム ベース チップ) LIN SBC with integrated watchdog supervisor (window or timeout), integrated battery voltage monitor, and up to two high-side-switches for one board LEDs

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLIN1028-Q1車載用 LIN 125mA システム・ベース・チップ (SBC) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 26日
アプリケーション概要 SBC(시스템 기반 칩) 개론: 초보자를 위한 CAN 및 LIN SBC 가이 드 PDF | HTML 2025年 12月 9日
アプリケーション概要 システム ベース チップ (SBC) 101: CAN と LIN の SBC 入門ガ イド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 8日
アプリケーション概要 系統基礎晶片 (SBC) 101:CAN 和 LIN SBC 入門指南 PDF | HTML 2025年 12月 8日
製品概要 System Basis Chips (SBCs) 101 - Exploration of TI's SBC Portfolio PDF | HTML 2025年 11月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLIN1028x EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 11日
機能安全情報 TLIN1028x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 3月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLIN1028EVM — TLIN1028 LDO および MCU リセット内蔵の LIN システム ベース チップの評価基板

この評価基板 (EVM) を使用して、TLIN1028x デバイス ファミリを評価することもできます。J6 と J9 の各コネクタを経由して、LIN バスに簡単にアクセスできます。また、VBAT と GND が利用できるので、実際の LIN システムにも簡単に接続できます。すべてのロジック信号は、ヘッダとテスト ポイント経由でアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLIN1028-Q1 IBIS Model

SLLM440.ZIP (73 KB) - IBIS Model
設計ツール

SBC-MCU-POWER-DESIGN Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
システム ベース チップ (SBC)
  • TCAN11623-Q1 車載対応、5V 電源と 3.3V、70mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ
  • TCAN11625-Q1 車載対応、5V 電源と 5V、100mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ
  • TCAN1164-Q1 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ
  • TCAN1167-Q1 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ
  • TCAN2410-Q1 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC)
  • TCAN2411-Q1 車載、部分的ネットワーク有効化機能と降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC)
  • TCAN2450-Q1 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) システム ベース チップ (SBC)
  • TCAN2451-Q1 車載、降圧レギュレータと部分的ネットワーク機能搭載、CAN FD SIC (信号改善機能) システム ベース チップ (SBC)
  • TCAN2845-Q1 パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD システム ベーシス チップ (SBC)
  • TCAN2847-Q1 パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD および LIN システム ベーシス チップ (SBC)
  • TCAN2855-Q1 パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載 CAN FD SIC システム ベーシス チップ (SBC)
  • TCAN2857-Q1 パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD SIC および LIN システム ベーシス チップ (SBC)
  • TCAN4550 トランシーバ内蔵 CAN FD コントローラ
  • TCAN4550-Q1 CAN-FD コントローラとトランシーバ内蔵、車載用システム ベーシス チップ(SBC)
  • TLIN1028-Q1 車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
  • TLIN1431-Q1 車載対応、VREG とウォッチドッグ内蔵、12V システム向け、LIN SBC (システム ベース チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
  • TCAN24XXEVM TCAN24xx 評価基板
  • TCAN284XEVM TCAN284x 評価基板
  • TLIN1028EVM TLIN1028 LDO および MCU リセット内蔵の LIN システム ベース チップの評価基板
  • TCAN1162EVM TCAN1162 ウェーク ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板
  • TCAN1167EVM TCAN1167-Q1 LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD 向けシステム ベーシス チップの評価基板
  • TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価基板
  • TLIN1431EVM TLIN1431-Q1 WAKE、HSS、ウォッチドッグ搭載 LIN の評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020027 — 車載用フル機能サイドミラー モジュール リファレンス デザイン

最新の高級車のサイド ミラーは、利便性の高い機能を多数搭載しており、ミラーの X-Y 方向の単純な制御を上回る、より適切でより安全な運転環境に貢献しています。以下の機能が該当します。ぎらつきを低減する自動調光型ミラー、狭い駐車場所で破損を防止するミラー アッセンブリ格納機能、死角にある物体検出とパドル ライト (フット ライト) と方向指示器 (ウィンカー) 向けの LED インジケータ、寒冷条件下でのミラーのデフォッガ (霜取り) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020026 — 適応能力の高いフロント ライトとヘッドライトの動的なレベル合わせに適した、ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、アダプティブ LED 駆動モジュールや高解像度 DLP モジュールといった車載ヘッドライト アプリケーションでダイナミック ヘッドライト レベリングおよびスイベリング用の 2 つのステッピング モータを駆動 制御するソリューションについて詳述します。このデザインは、LIN (Local Interconnect Network) システム ベーシス チップを、統合型リニア電圧レギュレータ、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を搭載した 2 個のステッパ モーター ドライバ、1 個のマイコン LaunchPad™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ