DRV8889-Q1

アクティブ

統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 2.4 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO), SPI Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune, Stall Detection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 2.4 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO), SPI Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune, Stall Detection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載用に AEC-Q100 認証済み
  • 最高 1/256 のマイクロステッピング
  • 電流検出機能内蔵
    • 検出抵抗が不要
  • スマート・チューン減衰テクノロジ、 固定低速および混合減衰オプション
  • 4.5~45V の電源電圧範囲で動作
  • ピン互換の RDS(ON) バリアント:

    - DRV8889/A-Q1:25℃で 900mΩ HS + LS

    - DRV8899-Q1:25℃で 1200mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • DRV8889/A-Q1:2.4A ピーク、1.5A フルスケール
    • DRV8899-Q1:1.7A ピーク、1A フルスケール
  • TRQ_DAC ビットによりフルスケール電流をスケーリング
  • オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
  • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
  • デイジー・チェーンをサポートした SPI
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 出力スルー・レートをプログラム可能
  • オープン負荷検出時間をプログラム可能 (DRV8889A-Q1)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理により EMI を最小化
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止
    • 過電流保護
    • ストール検出
    • 開放負荷検出
    • 過熱警告およびシャットダウン
    • 低温警告
    • フォルト状態通知ピン (nFAULT)
  • 機能安全対応
  • 車載用に AEC-Q100 認証済み
  • 最高 1/256 のマイクロステッピング
  • 電流検出機能内蔵
    • 検出抵抗が不要
  • スマート・チューン減衰テクノロジ、 固定低速および混合減衰オプション
  • 4.5~45V の電源電圧範囲で動作
  • ピン互換の RDS(ON) バリアント:

    - DRV8889/A-Q1:25℃で 900mΩ HS + LS

    - DRV8899-Q1:25℃で 1200mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • DRV8889/A-Q1:2.4A ピーク、1.5A フルスケール
    • DRV8899-Q1:1.7A ピーク、1A フルスケール
  • TRQ_DAC ビットによりフルスケール電流をスケーリング
  • オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
  • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
  • デイジー・チェーンをサポートした SPI
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 出力スルー・レートをプログラム可能
  • オープン負荷検出時間をプログラム可能 (DRV8889A-Q1)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理により EMI を最小化
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止
    • 過電流保護
    • ストール検出
    • 開放負荷検出
    • 過熱警告およびシャットダウン
    • 低温警告
    • フォルト状態通知ピン (nFAULT)
  • 機能安全対応

DRV8889-Q1 および DRV8889A-Q1 は、最大 1.5A のフルスケール電流をサポートする完全統合型ステッピング・モータ・ドライバであり、内部マイクロステッピング・インデクサ、スマート・チューン減衰テクノロジ、先進的なストール検出アルゴリズム、内蔵電流検出機能を搭載しています。

本デバイスは、滑らかなモーション・プロファイルを実現するため、1/256 レベルまでのマイクロステッピングをサポートしています。内蔵電流検出機能を備えているため、2 つの外部抵抗を取り除くことができ、基板面積とコストを削減できます。高度なストール検出アルゴリズムにより、設計者はモータが停止したかどうかを検出し、効率向上とノイズ低減のための対応策を必要に応じて取ることができます。本デバイスは、スマート・チューン、低速、混合を含む 8 つの減衰モードを備えています。スマート・チューンでは、最適な電流レギュレーション性能が得られるように自動調整を行います。このデバイスは、コントローラが SPI 経由で出力電流をスケーリングできるトルク DAC も内蔵しているため、VREF 基準電圧をスケーリングする必要はありません。nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。このデバイスには、全二重の 4 線式同期 SPI 通信機能が搭載されており、最大 63 台のデバイスを直列にデイジー・チェーン接続し、構成や詳細なフォルト報告が可能です。弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のステッパ・モーター・ドライバをご覧ください。

DRV8889-Q1 および DRV8889A-Q1 は、最大 1.5A のフルスケール電流をサポートする完全統合型ステッピング・モータ・ドライバであり、内部マイクロステッピング・インデクサ、スマート・チューン減衰テクノロジ、先進的なストール検出アルゴリズム、内蔵電流検出機能を搭載しています。

本デバイスは、滑らかなモーション・プロファイルを実現するため、1/256 レベルまでのマイクロステッピングをサポートしています。内蔵電流検出機能を備えているため、2 つの外部抵抗を取り除くことができ、基板面積とコストを削減できます。高度なストール検出アルゴリズムにより、設計者はモータが停止したかどうかを検出し、効率向上とノイズ低減のための対応策を必要に応じて取ることができます。本デバイスは、スマート・チューン、低速、混合を含む 8 つの減衰モードを備えています。スマート・チューンでは、最適な電流レギュレーション性能が得られるように自動調整を行います。このデバイスは、コントローラが SPI 経由で出力電流をスケーリングできるトルク DAC も内蔵しているため、VREF 基準電圧をスケーリングする必要はありません。nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。このデバイスには、全二重の 4 線式同期 SPI 通信機能が搭載されており、最大 63 台のデバイスを直列にデイジー・チェーン接続し、構成や詳細なフォルト報告が可能です。弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のステッパ・モーター・ドライバをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV8849 アクティブ スマート チューニング機能搭載、電流センシング機能内蔵、38V、1.5A、デュアル ステッパ モーター ドライバ Dual Stepper for size and cost reduction
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8434A アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能 (GPIO) 搭載、48V、2.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver, integrated current sensing & stall detection over Analog interface
DRV8434S アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能 (SPI) 搭載、48V、2.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48V, 1.5A bipolar stepper motor driver, integrated current sensing & stall detection over SPI interface
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8899-Q1 アクティブ 車載、統合型電流センシング搭載、50V、1.0A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ Pin to pin part without stall detection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8889-Q1、DRV8889A-Q1 内蔵電流検出およびストール検出機能付き、1/256 マイクロ・ステッピング対応、車載用ステッピング・モータ・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 24日
アプリケーション・ノート ステッパ モーターの可聴ノイズ低減方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 4日
ホワイト・ペーパー 将来の SDV の内部:リモート制御エッ ジ ノードの統合 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 26日
ホワイト・ペーパー 未來 SDV 車輛內部:整合遙控邊緣 節點 PDF | HTML 2025年 9月 26日
ホワイト・ペーパー 내일의 SDV 살펴보기: 원격 제어 에 지 노드 통합 PDF | HTML 2025年 9月 26日
ホワイト・ペーパー HEV/EV 用冷暖房システムの設計方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2023年 7月 11日
ホワイト・ペーパー HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 11日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
アプリケーション・ノート Daisy Chain Implementation for Serial Peripheral Interface (Rev. A) 2021年 4月 7日
機能安全情報 DRV8889-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 8日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション・ノート Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A) 2020年 1月 10日
技術記事 How stepper motors improve noise and efficiency in automotive system design PDF | HTML 2019年 11月 19日
技術記事 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
その他の技術資料 DRV8889-Q1EVM Software User's Guide (Rev. A) 2019年 10月 10日
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
アプリケーション概要 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8889-Q1EVM — DRV8889-Q1 車載対応、1/256 マイクロステッピング機能と停止検出機能搭載、ステッパ ドライバの評価基板

DRV8889-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8889-Q1 デバイスを容易に評価できます。DRV8889-Q1 デバイスは、車載用ステッパ モーター アプリケーション向けの統合型デュアル H ブリッジ ドライバです。

評価基板を使用すると、最小 1/256 ステップ分解能のマイクロステップ、スマート チューニング向けの複数の減衰モード、ストール検出、スリップ検出など、デバイスのすべての機能モードに対する構成をデバイスで行えます。ボード上の MSP430F2617 は、DRV8889-Q1 を制御する STEP、DIR (方向)、SPI (...)

ユーザー ガイド: PDF
はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

詳細はこちら ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

IBIS Models for the SPI Interface Pins

SLVMDE8.ZIP (66 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-020026 — 適応能力の高いフロント ライトとヘッドライトの動的なレベル合わせに適した、ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、アダプティブ LED 駆動モジュールや高解像度 DLP モジュールといった車載ヘッドライト アプリケーションでダイナミック ヘッドライト レベリングおよびスイベリング用の 2 つのステッピング モータを駆動 制御するソリューションについて詳述します。このデザインは、LIN (Local Interconnect Network) システム ベーシス チップを、統合型リニア電圧レギュレータ、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を搭載した 2 個のステッパ モーター ドライバ、1 個のマイコン LaunchPad™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian