TCA6408A-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証を取得
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 機能安全対応
- I 2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- 1.65V~3.6V の動作電源電圧範囲
- 双方向電圧レベル変換と、1.8V、2.5V、3.3V の I 2C バスおよび P ポート間での GPIO 拡張が可能
- 低いスタンバイ消費電流
- 400kHz の高速 I 2C バス
- ハードウェア・アドレス・ピンにより、同じ I 2C / SMBus バス上に 2 つの TCA6408A-Q1 デバイスを接続可能
- アクティブ LOW のリセット ( RESET) 入力
- オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み ( INT) 出力
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- パワーオン・リセット内蔵
- 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
- 電源オン時のグリッチなし
- SCL / SDA 入力のノイズ・フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
- AEC Q100-004 準拠で 100mA を満たすラッチアップ性能
- シュミット・トリガ動作によって低速の入力遷移が実現し、SCL / SDA 入力のスイッチング・ノイズ耐性が向上
- ESD 保護
- 2000V、人体モデル (Q100-002)
- 1000V、デバイス帯電モデル (Q100-011)
TCA6408A-Q1 は 16 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I 2C バス (または SMBus) プロトコル用に 8 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I 2C バス側 (V CCI) と P ポート側 (V CCP) の両方で 1.65V~3.6V の電源電圧で動作できます。このため、TCA6408A-Q1 は SDA / SCL 側で、消費電力削減のため電源電圧レベルが引き下げられる次世代のマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラと接続できます。マイクロプロセッサおよびマイクロコントローラの電源供給は低下しますが、LED など PCB の部品の電源供給は高いままになります。
このデバイスは、100kHz (標準モード) と 400kHz (高速モード) の両方のクロック周波数をサポートしています。TCA6408A-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合の簡単なソリューションとなります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCA6408A-Q1 割り込み出力搭載、I2C と SMBus に対応、低電圧、8 ビット I/O エクスパンダ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
| アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 機能安全情報 | TCA6408A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 10月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板
IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424A と TCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A、TCA9555 にも対応しています。
I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-020060 — 車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。