ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65023B

アクティブ

3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付き、6 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name DM35x, DM64x, OMAP, Sitara AM35x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1.7 Configurability Hardware configurable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.085 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 23 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
Processor supplier Texas Instruments Processor name DM35x, DM64x, OMAP, Sitara AM35x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1.7 Configurability Hardware configurable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.085 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 23 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • プロセッサ・コア用の1.7A、90%効率の降圧コンバータ(VDCDC1)
  • システム電圧用の1.2A、最高95%効率の降圧コンバータ(VDCDC2)
  • メモリ電圧用の1.0A、92%効率の降圧コンバータ(VDCDC3)
  • リアルタイム・クロック用の30mA LDOおよびスイッチ(VRTC)
  • 2×200mAの汎用LDO
  • プロセッサ・コア用の動的電圧管理
  • 2つのデジタル入力ピンを使用してLDO電圧を事前選択可能
  • リセットの遅延時間を外部で変更可能
  • バッテリ・バックアップ機能
  • 誘導性コンバータ用の独立したイネーブル・ピン
  • I2C互換のシリアル・インターフェイス
  • I2C™のセットアップおよびホールドのタイミング
    • TPS65023: 300ns
    • TPS65023B: 100ns
  • 85µAの静止電流
  • 低リップルのPFMモード
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 40ピン、5mm×5mmのWQFNパッケージ
  • プロセッサ・コア用の1.7A、90%効率の降圧コンバータ(VDCDC1)
  • システム電圧用の1.2A、最高95%効率の降圧コンバータ(VDCDC2)
  • メモリ電圧用の1.0A、92%効率の降圧コンバータ(VDCDC3)
  • リアルタイム・クロック用の30mA LDOおよびスイッチ(VRTC)
  • 2×200mAの汎用LDO
  • プロセッサ・コア用の動的電圧管理
  • 2つのデジタル入力ピンを使用してLDO電圧を事前選択可能
  • リセットの遅延時間を外部で変更可能
  • バッテリ・バックアップ機能
  • 誘導性コンバータ用の独立したイネーブル・ピン
  • I2C互換のシリアル・インターフェイス
  • I2C™のセットアップおよびホールドのタイミング
    • TPS65023: 300ns
    • TPS65023B: 100ns
  • 85µAの静止電流
  • 低リップルのPFMモード
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 40ピン、5mm×5mmのWQFNパッケージ

TPS65023xデバイスは、1つのリチウムイオンまたはリチウムポリマー・セルで動作し、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けの統合電源管理ICです。TPS65023xには、プロセッサ・ベースのシステムにおいてコア電圧、ペリフェラル、I/O、およびメモリ・レールを提供するため、3つの高効率な降圧コンバータが搭載されています。コア用コンバータは、シリアル・インターフェイスにより即座に電圧を変更できるため、動的な節電機能をシステムに実装できます。3つの降圧コンバータはすべて、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。

また、TPS65023xには2つの汎用200mA LDO電圧レギュレータも搭載されており、外部入力ピンによりイネーブルされます。各LDOは1.5V~6.5Vの入力電源電圧範囲で動作するため、降圧コンバータの1つから給電することも、バッテリから直接給電することもできます。LDOのデフォルト出力電圧は、DEFLDO1およびDEFLDO2ピンを使用して、4種類の電圧の組み合わせにデジタルで設定可能です。シリアル・インターフェイスは動的な電圧スケーリング、割り込みのマスク、またはLDO出力電圧のディセーブル、イネーブル、および設定に使用可能です。このインターフェイスはファースト・モードおよび標準モードのI2C仕様と互換性があり、最高400kHzでの転送が可能です。TPS65023xは40ピンのWQFNパッケージで供給され、自由気流環境の-40℃~85℃で動作します。

TPS65023xデバイスは、1つのリチウムイオンまたはリチウムポリマー・セルで動作し、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けの統合電源管理ICです。TPS65023xには、プロセッサ・ベースのシステムにおいてコア電圧、ペリフェラル、I/O、およびメモリ・レールを提供するため、3つの高効率な降圧コンバータが搭載されています。コア用コンバータは、シリアル・インターフェイスにより即座に電圧を変更できるため、動的な節電機能をシステムに実装できます。3つの降圧コンバータはすべて、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。

また、TPS65023xには2つの汎用200mA LDO電圧レギュレータも搭載されており、外部入力ピンによりイネーブルされます。各LDOは1.5V~6.5Vの入力電源電圧範囲で動作するため、降圧コンバータの1つから給電することも、バッテリから直接給電することもできます。LDOのデフォルト出力電圧は、DEFLDO1およびDEFLDO2ピンを使用して、4種類の電圧の組み合わせにデジタルで設定可能です。シリアル・インターフェイスは動的な電圧スケーリング、割り込みのマスク、またはLDO出力電圧のディセーブル、イネーブル、および設定に使用可能です。このインターフェイスはファースト・モードおよび標準モードのI2C仕様と互換性があり、最高400kHzでの転送が可能です。TPS65023xは40ピンのWQFNパッケージで供給され、自由気流環境の-40℃~85℃で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65023x 3つのDC/DC、3つのLDO、I2Cインターフェイス、DVSを搭載した電源管理IC (PMIC) データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2018年 10月 12日
アプリケーション・ノート Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 30日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for NXP i.MX 6 Using the TPS65023 2018年 2月 22日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for NXP i.MX 7 Using the TPS65023 (Rev. C) 2017年 9月 29日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート TPS65023x Check List 2015年 7月 20日
アプリケーション・ノート DaVinci Sequencing Using The TPS65023 2007年 4月 2日

設計と開発

各種電源ソリューション

TPS65023B を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

TPS65023BEVM-664 — TPS65023B 評価モジュール

The Texas Instruments TPS65023BEVM-664 is an integrated power management integrated circuit (IC) for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS65023B contains three highly efficient switching step-down converters, two LDOs, and (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC111 TPS65023 Control Software Setup File – Legacy

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TPS65023 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDJ4.ZIP (688 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPS6502xEVM Gerber Files

SLVC144.ZIP (182 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-01480 — AMD (旧 Xilinx) Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 向け統合型電源のリファレンス デザイン

TIDA-01480 リファレンス デザインは、AMD (旧 Xilinx) Zynq UltraScale+ (ZU+) ファミリの MPSoC デバイスへの電力供給に適した設計を採用したスケーラブルな電源です。このデザインは、標準的な DC 電源から電力を受け入れ、適切に定義された Samtec ソケット端子ストリップ コネクタを経由して、Xilinx チップセットと DDR メモリのすべてのレールに電力を供給します。

このデザインはスケーラブルであり、サポート対象は、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア ARM Cortex-R5 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050000 — Xilinx Artix®-7、Spartan®-7、Zynq®-7000 FPGA用の統合電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Xilinx Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000 の各 FPGA ファミリをベースとするデバイスへの電力供給を目的として設計されたスケーラブルな電源です。このデザインは、標準的な DC 電源から電力を受け入れ、適切に定義された Samtec ソケット端子ストリップ コネクタを経由して、Xilinx チップセットと DDR メモリのすべてのレールに電力を供給します。

このデザインにはスケーラビリティがあり、サポート対象は、最も基本的な Spartan-7 FPGA デバイスから、マルチギガビット トランシーバ (MGT) を搭載した複雑な (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ