TIDA-050017
3.3V 入力向け、TEC ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-050017
概要
多くの電子部品は、最高の性能を発揮し、動作寿命を延長するために、温度の調整が必要です。光学モジュールに使用されるレーザー ダイオードなど特定のアプリケーションでは、0.1°C 単位までの正確な温度制御が重要です。これらのアプリケーションでは、温度が 1°C 変化するとレーザーの波長に 0.1nm のずれが生じます。
ペルチェ効果を利用した熱電クーラー (TEC) デバイスは、このようなアプリケーションの温度制御に使用できます。TEC を流れる電流の方向によって、加熱か冷却かが決まります。このデザイン ガイドでは、TI の静止電流の小さい (11µA) 昇降圧コンバータ (TPS63802) をマイコン (MSP430FR2433) と組み合わせて TEC ドライバを実装し、感受性の高いデバイスの温度を精密にレギュレートする方法を説明します。
特長
- 低コストのソリューション
- ソリューション サイズの小さい電力段 (TPS63802)
(< 30 mm²) - 静止電流の小さい電力段 (TPS63802)
(11μA) - デジタル PI 制御
- 0.1°C 未満の精密な温度制御
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZD4.PDF (30 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfu0 or www.ti.com/lit/xx/tidcfu0/tidcfu0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFU0. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TEC Driver Reference Design for 3.3-V Inputs (Rev. A) | 2021/08/06 |