ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS63807

アクティブ

2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000011 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000011 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² 1.4000000000000001 x 2.2
  • 3 つのピン互換デバイス・オプション:特定のアプリケーションに重点を置いた TPS63805、TPS63806、TPS63807
  • 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
    • デバイスのスタートアップ時入力電圧は 1.8V を超えること
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.2V (可変)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • パワーセーブ・モードと強制 PWM モードのモード選択
  • ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作モード間の遷移点を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフトスタート内蔵
    • 過熱および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • TPS63805
    • 18.5mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
    • 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
    • 動作時の静止電流:11µA
  • TPS63806
    • 最も優れた負荷ステップ応答性を示すように最適化済み (2A の電流ステップでの負荷ステップ応答 = 180mV)
    • 最大 2.5A の連続出力電流
    • 動作時の静止電流:13µA
  • TPS63807
    • 18.5 mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
    • 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
    • 動作時の静止電流:11µA
    • EN が LOW のときの出力放電機能
    • 480µs の Tramp で起動時の突入電流を抑制
  • 3 つのピン互換デバイス・オプション:特定のアプリケーションに重点を置いた TPS63805、TPS63806、TPS63807
  • 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
    • デバイスのスタートアップ時入力電圧は 1.8V を超えること
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.2V (可変)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • パワーセーブ・モードと強制 PWM モードのモード選択
  • ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作モード間の遷移点を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフトスタート内蔵
    • 過熱および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • TPS63805
    • 18.5mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
    • 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
    • 動作時の静止電流:11µA
  • TPS63806
    • 最も優れた負荷ステップ応答性を示すように最適化済み (2A の電流ステップでの負荷ステップ応答 = 180mV)
    • 最大 2.5A の連続出力電流
    • 動作時の静止電流:13µA
  • TPS63807
    • 18.5 mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
    • 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
    • 動作時の静止電流:11µA
    • EN が LOW のときの出力放電機能
    • 480µs の Tramp で起動時の突入電流を抑制

TPS63805、TPS63806、TPS63807 は高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。

TPS63805、TPS63806、TPS63807 は高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS63806 アクティブ 最適化済みの負荷ステップ応答、超小型 WCSP に封止、2.5A 高効率昇降圧コンバータ Lower Iq
TPS63810 アクティブ ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ Without I2C
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631010 アクティブ 3A のピーク電流、高効率、超小型ソリューション サイズの昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
TPS63901 アクティブ 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ Ultra low IQ and smaller size
比較対象デバイスと類似の機能
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6380x 小ソリューション・サイズの高効率、低 IQ 昇降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 9月 14日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2021年 8月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63805EVM-026 — 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価基板

TPS63805EVM-026 は TPS63805 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、1.3V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。ユーザーは、高精度のデバイス イネーブルなどの TPS63805 のさまざまな機能を簡単に評価できます。TPS63805 は小型の 2.3 x 1.4 mm² の WCSP パッケージで出荷されます。
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

TIDCFU0 TIDA-050017 TEC Driver Software Example

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
  • TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63805 超小型ソリューション サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ
シミュレーション・モデル

TPS63805 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCQ6B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
  • TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ
  • TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ
  • TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ
  • TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ
  • TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63020 4A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63020-Q1 高効率、車載向け、4A スイッチ付き、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63021 4A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63024 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630241 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630242 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630251 WCSP パッケージ封止、4A スイッチ シングルインダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630252 WCSP パッケージ封止、4A スイッチ シングルインダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト スタート機能搭載のシングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63051 超小型、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ
  • TPS63060-EP 2A スイッチ電流機能付き、高入力電圧昇降圧コンバータ
  • TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ
  • TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ
  • TPS63700 3x3 QFN 封止、可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ
  • TPS63710 3x3 WSON パッケージ封止、低ノイズ、1A、反転型同期整流降圧コンバータ
  • TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63805 超小型ソリューション サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63806 最適化済みの負荷ステップ応答、超小型 WCSP に封止、2.5A 高効率昇降圧コンバータ
  • TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ
  • TPS63810 ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ
  • TPS63811 ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ
  • TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ