MSP430FR2433

アクティブ

16KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCUン

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
MSPM0L1105 アクティブ 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン Alternate available, lower cost, better features, and performance with MSPM0L1105
MSPM0L1106 アクティブ 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン 32-bit ARM Cortex-M0+ MCU for cost optimized designs

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 4 ADC type 10-bit SAR Features Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 8 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 19 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 4 ADC type 10-bit SAR Features Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 8 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 19 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
DSBGA (YQW) 24 4.84 mm² 2.2 x 2.2 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16 ビットの RISC アーキテクチャ
    • 最高 16MHz のクロック周波数をサポート
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「SVS 仕様」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード:126µA/MHz (標準値)
    • スタンバイ:VLO 使用で 1µA 未満
    • LPM3.5 リアルタイム・クロック (RTC) カウンタ、32,768Hz の水晶発振器を使用:730nA (標準値)
    • シャットダウン (LPM4.5):16nA (標準値)
  • 高性能アナログ
    • 8 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
      • 内蔵の 1.5V 基準電圧
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
  • 拡張シリアル通信
    • 2 つの拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (eUSCI_A) により UART、IrDA、SPI をサポート
    • 1 つの eUSCI (eUSCI_B) が SPI および I2C をサポート
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 4 つの 16 ビット・タイマ
      • 3 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載したタイマ (Timer_A3) × 2
      • 2 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載したタイマ (Timer_A2) × 2
    • 16 ビット・カウンタ専用 RTC × 1
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 15.5KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を設定可能
    • プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性、非磁性
    • 高いFRAM:SRAM比、最大4:1
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 1~128 の MCLK プリスケーラをプログラム可能
    • 1、2、4、8 のプログラマブル・プリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • VQFN-24 パッケージに合計 19 の I/O を搭載
    • 16 本の割り込みピン (P1 および P2) により、低消費電力モードから MCU をウェイクアップ可能
  • 開発ツールとソフトウェア
  • ファミリ・メンバー (「デバイスの比較」も参照)
    • MSP430FR2433:15KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、4KB の RAM
  • パッケージ・オプション
    • 24ピン:VQFN (RGE)
    • 24ピン:DSBGA (YQW)
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16 ビットの RISC アーキテクチャ
    • 最高 16MHz のクロック周波数をサポート
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「SVS 仕様」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード:126µA/MHz (標準値)
    • スタンバイ:VLO 使用で 1µA 未満
    • LPM3.5 リアルタイム・クロック (RTC) カウンタ、32,768Hz の水晶発振器を使用:730nA (標準値)
    • シャットダウン (LPM4.5):16nA (標準値)
  • 高性能アナログ
    • 8 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
      • 内蔵の 1.5V 基準電圧
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
  • 拡張シリアル通信
    • 2 つの拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (eUSCI_A) により UART、IrDA、SPI をサポート
    • 1 つの eUSCI (eUSCI_B) が SPI および I2C をサポート
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 4 つの 16 ビット・タイマ
      • 3 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載したタイマ (Timer_A3) × 2
      • 2 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載したタイマ (Timer_A2) × 2
    • 16 ビット・カウンタ専用 RTC × 1
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 15.5KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を設定可能
    • プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性、非磁性
    • 高いFRAM:SRAM比、最大4:1
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 1~128 の MCLK プリスケーラをプログラム可能
    • 1、2、4、8 のプログラマブル・プリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • VQFN-24 パッケージに合計 19 の I/O を搭載
    • 16 本の割り込みピン (P1 および P2) により、低消費電力モードから MCU をウェイクアップ可能
  • 開発ツールとソフトウェア
  • ファミリ・メンバー (「デバイスの比較」も参照)
    • MSP430FR2433:15KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、4KB の RAM
  • パッケージ・オプション
    • 24ピン:VQFN (RGE)
    • 24ピン:DSBGA (YQW)

MSP430FR2433マイクロコントローラ(MCU)は、超低コストのセンシング/測定用MCUファミリであるTIの MSP430™ バリュー・ライン・センシング製品に属しています。そのアーキテクチャ、FRAM、内蔵ペリフェラルは、多様な低消費電力モードと組み合わせることで、小型 VQFN パッケージ (4mm × 4mm) の携帯型バッテリ駆動センシング アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を達成できるように最適化されています。

MSP430超低消費電力FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。

MSP430FR2433 MCUは、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP‑EXP430FR2433 LaunchPad™開発キットとMSP‑TS430RGE24A 24ピン・ターゲット開発ボードがあります。また、TI は無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲のオンライン資料、トレーニング、および E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。

モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User’s Guide』 (英語) を参照してください。

MSP430FR2433マイクロコントローラ(MCU)は、超低コストのセンシング/測定用MCUファミリであるTIの MSP430™ バリュー・ライン・センシング製品に属しています。そのアーキテクチャ、FRAM、内蔵ペリフェラルは、多様な低消費電力モードと組み合わせることで、小型 VQFN パッケージ (4mm × 4mm) の携帯型バッテリ駆動センシング アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を達成できるように最適化されています。

MSP430超低消費電力FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。

MSP430FR2433 MCUは、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP‑EXP430FR2433 LaunchPad™開発キットとMSP‑TS430RGE24A 24ピン・ターゲット開発ボードがあります。また、TI は無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲のオンライン資料、トレーニング、および E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。

モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User’s Guide』 (英語) を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細

TI developer zone にアクセスすると、評価と開発を開始できます。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
46 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430FR2433 ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 3月 31日
* エラッタ MSP430FR2433 Device Erratasheet (Rev. S) PDF | HTML 2021年 5月 27日
* ユーザー・ガイド MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide (Rev. I) 2019年 3月 13日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
ユーザー・ガイド MSP430 FRAM Devices Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. AB) PDF | HTML 2022年 9月 22日
アプリケーション概要 MSP I2C Host With Battery Charger IC PDF | HTML 2022年 3月 7日
アプリケーション・ノート UART-to-I2C Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 29日
アプリケーション概要 Calendar and Tamper Detect Using MSP430FR2433 PDF | HTML 2021年 9月 7日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート MSP430 FRAM Technology – How To and Best Practices (Rev. B) 2021年 8月 12日
アプリケーション・ノート Designing With the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx ADC (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Low-Power Battery Voltage Measurement With MSP430FR MCU On-Chip VREF and ADC (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Migrating from MSP430 F2xx and G2xx families to MSP430 FR4xx and FR2xx family (Rev. G) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Migration from MSP430 FR58xx, FR59xx, and FR6xx to FR4xx and FR2xx (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
アプリケーション概要 Temperature, Humidity, and Optical I2C Sensors Made Simple With MSP430 MCU PDF | HTML 2021年 6月 2日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
技術記事 A world of possibilities: 5 ways to use MSP430™ MCUs in your design PDF | HTML 2021年 4月 29日
アプリケーション概要 7-Segment LED Stopwatch Made Simple With Low-Cost MSP430 MCU PDF | HTML 2021年 2月 19日
アプリケーション概要 Implement Digital DACs Using PWMs on Low-Cost MSP430 MCUs PDF | HTML 2021年 2月 18日
アプリケーション概要 I2C I/O Expander Integrated In Low-Cost MSP430 MCU 2021年 2月 2日
アプリケーション概要 Programmable System Wake Up Controller on Ultra-Low Power MSP430 MCU (Rev. A) PDF | HTML 2021年 1月 26日
アプリケーション概要 Standalone RTC with Backup Memory with Low-Cost MSP430 MCU PDF | HTML 2020年 12月 17日
その他の技術資料 Simplify your system: How to offload multiple functions to an MSP430™ MCU 2020年 12月 16日
アプリケーション・ノート MSP430FR2xx and MSP430FR4xx DCO+FLL Application Guide 2020年 12月 7日
アプリケーション概要 Monitor System with External Programmable Watchdog Timer w/ Low-Cost MSP430 MCU PDF | HTML 2020年 11月 17日
アプリケーション概要 Programmable Clock Source with Low-Cost MSP430 MCU PDF | HTML 2020年 11月 9日
アプリケーション概要 SPI I/O Expander Integrated In Low-Cost MSP430 MCU PDF | HTML 2020年 11月 9日
アプリケーション概要 RGB LED Controller Using Low-Cost MSP430 MCU PDF | HTML 2020年 10月 22日
アプリケーション概要 Voltage Monitor With Timestamp Logging Using Low-Cost MSP430 MCU PDF | HTML 2020年 10月 22日
技術記事 Integrating multiple functions within a housekeeping MSP430 microcontroller PDF | HTML 2020年 10月 5日
アプリケーション概要 Add Housekeeping Functions to an MSP430 MCU: ADC Wake and Transmit on Threshold 2020年 10月 1日
技術記事 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
技術記事 Embedding more sensing and measurement at embedded world PDF | HTML 2018年 2月 28日
技術記事 Introductory price of $4.30 for MSP430FR2433 MCU LaunchPad™ kit PDF | HTML 2017年 11月 8日
ホワイト・ペーパー Capacitive Touch and MSP Microcontrollers (Rev. A) 2017年 4月 27日
ホワイト・ペーパー Smart Fault Indicator with MSP430 FRAM Microcontrollers 2016年 9月 26日
アプリケーション・ノート General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
アプリケーション・ノート VLO Calibration on the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family (Rev. A) 2016年 2月 19日
アプリケーション・ノート MSP Code Protection Features PDF | HTML 2015年 12月 7日
技術記事 You deserve a little FRAM PDF | HTML 2015年 11月 2日
ホワイト・ペーパー Crypto-Bootloader - Secure In-Field Firmware Updates for Ultra-Low Power MCUs 2015年 8月 19日
ホワイト・ペーパー Closing the security gap with TI’s MSP430™ FRAM-based microcontrollers 2014年 9月 15日
アプリケーション・ノート MSP430 FRAM Quality and Reliability (Rev. A) 2014年 5月 1日
ホワイト・ペーパー FRAM FAQs 2014年 4月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

MSP-EXP430FR2433 — MSP430FR2433 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ 開発キットは MSP430FR2433 バリュー ライン センシング マイコン(MCU)をベースとした使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430FR2x バリュー ライン センシング マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスの製作に役立つ 2 個のボタンと 2 個の LED (...)
ユーザー ガイド: PDF
英語版: PDF
開発キット

MSP-TS430RGE24A — MSP430FR2433 マイコン向け 24 ピンのターゲット開発ボード (マイコンは付属していません)

注:このキットに、MSP430 マイコンのサンプルは付属していません。互換デバイスのサンプルを入手するには、製品ページにアクセスするか、TI store のカートにこのツールを追加した後、関連する次のマイコンを選択してください。MSP430FR2433

MSP-TS430RGE24A はスタンドアロンの 24 ピン ZIF ソケット ターゲット開発ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルを使用して MSP430FR2433 マイコンのシステム内のプログラムとデバッグに活用することができます。

デバイス サポート: (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 ソフトウェア・パッケージ

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC700 MSP430FR243x, MSP430FR253x, MSP430FR263x Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-FRAM-UTILITIES FRAM 埋込型ソフトウェア・ユーティリティ、MSP 超低消費電力マイコン用

The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.AS): PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

リファレンス・デザイン

TIDA-050017 — 3.3V 入力向け、TEC ドライバのリファレンス デザイン

多くの電子部品は、最高の性能を発揮し、動作寿命を延長するために、温度の調整が必要です。光学モジュールに使用されるレーザー ダイオードなど特定のアプリケーションでは、0.1°C 単位までの正確な温度制御が重要です。これらのアプリケーションでは、温度が 1°C 変化するとレーザーの波長に 0.1nm のずれが生じます。

ペルチェ効果を利用した熱電クーラー (TEC) デバイスは、このようなアプリケーションの温度制御に使用できます。TEC を流れる電流の方向によって、加熱か冷却かが決まります。このデザイン ガイドでは、TI の静止電流の小さい (11µA) 昇降圧コンバータ (TPS63802) (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40496 — 5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス デザイン

この 5V USB、2 セル バッテリ昇圧チャージャのリファレンス デザインは、チャージャ システムと 2 セル バッテリ ホルダー (残量計付き) を搭載しており、ケーブルで接続することも、独立した方法で動作することもできます。チャージャ システムの主要な部品には、BQ25883 昇圧充電器、TUSB320LAI Type-C CC ロジック、MSP430FR2433 マイコン (MCU)、OLED ディスプレイ、USB Type-C および Micro B コネクタがあります。バッテリ残量計は BQ28Z610 であり、BQ25883 の内部 ADC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010021 — 太陽光への耐性を備えたワイド視野 (高さ 1.6m で FoV (視野角) 120°) 近接センシングのリファレンス デザイン

広い視野角 (FoV) を持つ近接センシングは、多くのアプリケーションで人を検出するためにますます一般的となり、重要性が増しつつあります。このリファレンス デザインでは、光学的なタイム オブ フライト(ToF)方式を使用して、小型でコスト効率の優れた近接センサ システムを構築します。1つの近接および距離センサ AFE (OPT3101)、3 つの外付け NIR LED、1 つのフォトダイオードにより、合計で 120° の FoV をカバーし、人の活動の正確な距離を出力します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-FRAM-EEPROM — MSP430 FRAM マイコンを使用した EEPROM エミュレーションおよびセンシング

このリファレンスデザインは、EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ) エミュレーションの実装について提示します。これには、MSP430™ 超低消費電力マイコン (MCU) 上で強誘電体ランダムアクセスメモリ (FRAM) テクノロジーを使用し、マイコン (MCU) 使用時に有効化される追加のセンシング機能を組み合わせています。このリファレンスデザインは、複数のスレーブアドレスに対応するホストプロセッサに対して I2C とシリアルペリフェラルインターフェイス (SPI) の両方をサポートします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01588 — ブラシ付き DC サーボ ドライブ用、10.8V/15W、効率90%超、2.4cm² 電力段のリファレンス デザイン

この 15W、12 x 20mm 出力段リファレンス デザインは 3 ~ 6 セルのリチウムイオン バッテリで動作するブラシ付き DC(BDC)モーターを駆動し、位置を制御します。効率が高く、モーターへの統合が容易な超小型フォーム ファクタにより最適化されており、高精度のモーター位置制御をサポートします。このデザインでは、位置フィードバックなしでモーターを高速で駆動することもできます。高速、高精度の電流センシングにより高品質のトルク制御を実現するほか、オンボード マイコンは UART 接続機能を提供し、外付けコントローラによる制御を可能にします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YQW) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian