ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS63805

アクティブ

超小型ソリューション サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000011 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000011 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² 1.4000000000000001 x 2.2
  • 3 つのピン互換デバイス・オプション:特定のアプリケーションに重点を置いた TPS63805、TPS63806、TPS63807
  • 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
    • デバイスのスタートアップ時入力電圧は 1.8V を超えること
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.2V (可変)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • パワーセーブ・モードと強制 PWM モードのモード選択
  • ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作モード間の遷移点を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフトスタート内蔵
    • 過熱および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • TPS63805
    • 18.5mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
    • 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
    • 動作時の静止電流:11µA
  • TPS63806
    • 最も優れた負荷ステップ応答性を示すように最適化済み (2A の電流ステップでの負荷ステップ応答 = 180mV)
    • 最大 2.5A の連続出力電流
    • 動作時の静止電流:13µA
  • TPS63807
    • 18.5 mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
    • 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
    • 動作時の静止電流:11µA
    • EN が LOW のときの出力放電機能
    • 480µs の Tramp で起動時の突入電流を抑制
  • 3 つのピン互換デバイス・オプション:特定のアプリケーションに重点を置いた TPS63805、TPS63806、TPS63807
  • 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
    • デバイスのスタートアップ時入力電圧は 1.8V を超えること
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.2V (可変)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • パワーセーブ・モードと強制 PWM モードのモード選択
  • ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作モード間の遷移点を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフトスタート内蔵
    • 過熱および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • TPS63805
    • 18.5mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
    • 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
    • 動作時の静止電流:11µA
  • TPS63806
    • 最も優れた負荷ステップ応答性を示すように最適化済み (2A の電流ステップでの負荷ステップ応答 = 180mV)
    • 最大 2.5A の連続出力電流
    • 動作時の静止電流:13µA
  • TPS63807
    • 18.5 mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
    • 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
    • 動作時の静止電流:11µA
    • EN が LOW のときの出力放電機能
    • 480µs の Tramp で起動時の突入電流を抑制

TPS63805、TPS63806、TPS63807 は高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。

TPS63805、TPS63806、TPS63807 は高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package
TPS63901 アクティブ 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ Ultra low IQ and smaller size

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6380x 小ソリューション・サイズの高効率、低 IQ 昇降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 9月 14日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Using TPS63805 for Extreme Low Ripple in Optical Module PDF | HTML 2021年 10月 27日
設計ガイド TEC Driver Reference Design for 3.3-V Inputs (Rev. A) 2021年 8月 6日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2021年 8月 4日
アプリケーション・ノート Supercapacitor Backup Power Supply w/ Current Limit for Smart Electricity Meter (Rev. A) 2021年 8月 3日
アプリケーション・ノート Selecting a DC/DC Converter for Maximum Battery Life in Pulsed-Load Applications (Rev. A) 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
技術記事 Is there a universal tool for DC/DC voltage conversion? PDF | HTML 2019年 9月 30日
アプリケーション・ノート Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
アプリケーション・ノート Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019年 8月 1日
アプリケーション概要 光学モジュールで電源関連の課題を解決する昇降圧コンバータ 英語版 2019年 7月 5日
アプリケーション概要 Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A) 2019年 5月 28日
アプリケーション概要 Precise Delayed Start-up with Precise Threshold Enable-pin 2019年 4月 15日
アプリケーション概要 Prevent Battery Overdischarge with Precise Threshold Enable Pin 2019年 4月 2日
設計ガイド 3.3V 入力向け、TEC ドライバのリファレンス・デザイン 最新英語版 (Rev.A) 2019年 4月 1日
アプリケーション概要 無線ネットワーク・カメラおよびビデオ・ドアベルのバッテリ駆動時間の延長 最新英語版 (Rev.A) 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート Selecting the right DC/DC converter for maximum battery life 2019年 2月 8日
アプリケーション概要 Supercapacitor backup power supply with TPS63802 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63805EVM-026 — 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価基板

TPS63805EVM-026 は TPS63805 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、1.3V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。ユーザーは、高精度のデバイス イネーブルなどの TPS63805 のさまざまな機能を簡単に評価できます。TPS63805 は小型の 2.3 x 1.4 mm² の WCSP パッケージで出荷されます。
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

TIDCFU0 TIDA-050017 TEC Driver Software Example

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
  • TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63805 超小型ソリューション サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ
シミュレーション・モデル

TPS63805 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCQ6B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
  • TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ
  • TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ
  • TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ
  • TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ
  • TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63020 4A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63020-Q1 高効率、車載向け、4A スイッチ付き、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63021 4A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63024 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630241 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630242 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630251 WCSP パッケージ封止、4A スイッチ シングルインダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630252 WCSP パッケージ封止、4A スイッチ シングルインダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト スタート機能搭載のシングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63051 超小型、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ
  • TPS63060-EP 2A スイッチ電流機能付き、高入力電圧昇降圧コンバータ
  • TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ
  • TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ
  • TPS63700 3x3 QFN 封止、可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ
  • TPS63710 3x3 WSON パッケージ封止、低ノイズ、1A、反転型同期整流降圧コンバータ
  • TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63805 超小型ソリューション サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63806 最適化済みの負荷ステップ応答、超小型 WCSP に封止、2.5A 高効率昇降圧コンバータ
  • TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ
  • TPS63810 ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ
  • TPS63811 ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ
  • TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-050017 — 3.3V 入力向け、TEC ドライバのリファレンス デザイン

多くの電子部品は、最高の性能を発揮し、動作寿命を延長するために、温度の調整が必要です。光学モジュールに使用されるレーザー ダイオードなど特定のアプリケーションでは、0.1°C 単位までの正確な温度制御が重要です。これらのアプリケーションでは、温度が 1°C 変化するとレーザーの波長に 0.1nm のずれが生じます。

ペルチェ効果を利用した熱電クーラー (TEC) デバイスは、このようなアプリケーションの温度制御に使用できます。TEC を流れる電流の方向によって、加熱か冷却かが決まります。このデザイン ガイドでは、TI の静止電流の小さい (11µA) 昇降圧コンバータ (TPS63802) (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ