SBOC424 — INA3221EVM Source Code
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル電力モニタ
- INA3221 — アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ
- INA3221-Q1 — AEC-Q100、アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ
ハードウェア開発
評価ボード
- INA3221EVM — INA3221 評価モジュール
INA3221 は 3 チャネル、ハイサイドの電流およびバス電圧モニタで、I2C および SMBUS 互換のインターフェイスが搭載されています。INA3221 はシャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視し、それらの信号について変換時間と平均化モードをプログラム可能です。INA3221 は危機的なアラートと警告アラートの両方に対応し、チャネルごとにプログラム可能な複数の範囲外状況を検出できます。
INA3221は、0V ~ 26V の範囲で変動するバスの電流を検出します。このデバイスは 2.7V ~ 5.5V の単一電源で動作し、供給電流は 350µA (代表値) です。INA3221 は –40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。I2C および SMBUS 互換インターフェイスはプログラム可能な 4 つのアドレスを備えています。
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
The INA3221EVM is a platform for evaluating the performance of the INA3221 under various signal, shunt, and supply conditions.
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
このデバイスに関連付けられているファイル:
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
TINA は DesignSoft (...)
このハードウェア デザインは、DDR3L SDRAM (2x512MB)、64MB シリアル NOR フラッシュ、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD カード インターフェイス v3.0、外部 TFT ディスプレイ インターフェイス用 50 ピン LCD コネクタ、1000Base-T イーサネット、USB2.0 Type A および micro-AB、外部カメラ インターフェイス用 MIPI CSI、mini-PCIe (...)
この SoM ボードは、フルシステム評価用 (...)
(...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |
Analog Engineer's Calc Installer
General calculator tool for analog design support.
Added INA185-Q1 and corrected INA310B