TIDA-060008

RS-232からRS-485への信号変換のリファレンス デザイン

TIDA-060008

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、RS-232 信号を RS-485 信号に変換する回路です。RS-232 がサポートする伝送距離が通常 50 フィート (約 15 m) 未満であるのに対して、RS-485 の伝送距離は 1000 フィート (約 300m) を超えることができるため、このリファレンス デザインを使うと長距離通信が可能です。このデザインは、ソフトウェア干渉なしで、双方向半二重通信を実装しています。

特長
  • ホット プラグイン機能により、ソフトウェア干渉なしで RS -232 を RS -485 信号に変換し、双方向半二重通信を実現
  • 低電圧設計。このデザインは、3.3V と 5V 両方の電源で動作し
  • 産業レベルの ESD 保護
    • RS-232 ポート:IEC 61000-4-2:接触 ±8kV、空気中 ±15kV
    • RS-485 ポート:IEC 61000-4-2:接触 ±30kV、空気中 ±30kV、EFT、IEC 61000-4-4:50A、サージ、IEC 61000-4-5:19A
    • 絶縁:5000Vrms の絶縁保護
  • ポイント ツー ポイントからマルチ ドロップにシステム トポロジを拡張
  • ケーブル長:最大 1000 フィート (約 300m)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU603.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRX43.PDF (102 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX41.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX42.ZIP (1688 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEV9.ZIP (1859 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX44.PDF (459 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX40.PDF (181 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-232 トランシーバ

TRS3318E±8kV IEC-ESD 保護機能搭載、2.5V デュアル チャネル 460kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
RS-232 トランシーバ

TRSF3232E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 1Mbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRSF3221E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 1Mbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
パルス、および遅延ジェネレータ

SN74LVC1G123シュミット トリガ入力、シングル、再トリガ可能、モノステーブル マルチバイブレータ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRS3386Eロジック電源ピン / ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
RS-232 トランシーバ

TRS3232E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRS3221E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRS3243E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V マルチチャネル 500kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7842電源内蔵、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1410±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド RS-232からRS-485への信号変換のリファレンス・デザイン 英語版 2018/09/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。