TRS3221E
- RS-232 ピンの ESD 保護
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- ±8kV (IEC 61000-4-2、接触放電)
- ±15kV (IEC 61000-4-2、エアギャップ放電)
- TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 3V~5.5V の VCC 電源で動作
- 最大 250kbit/s で動作
- 1 つのドライバと 1 つのレシーバ
- ニア チップスケール パッケージ、16 ピン VQFN (RGT、TSSOP パッケージより 82% 小型)
- 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
- 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
- 代替の高速ピン互換デバイス (1Mbit/s)
- TRSF3221E
- 自動パワー ダウン機能により、ドライバを自動的にディセーブルすることで電力を節約
TRS3221E は、1 つの VCC 電源で動作するシングル ドライバ / シングル レシーバ RS-232 ソリューションです。RS-232 ピンは、IEC G1000-4-2 ESD 保護に対応しています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 250kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。
シリアル ポートが使われていない際のパワー マネージメントを柔軟に制御できます。FORCEON が LOW かつ FORCEOFF が HIGH の場合、自動パワー ダウン機能が動作します。この動作モード中、デバイスがレシーバ入力で有効な RS-232 信号を検出しない場合、ドライバ出力はディスエーブルになります。FORCEOFF を LOW に設定しかつ EN を HIGH に設定すると、ドライバとレシーバはどちらもシャットダウンされ、消費電流は 1µA に減少します。シリアル ポートを切り離した場合、またはペリフェラル ドライバをオフにした場合、自動パワー ダウン状態になります。FORCEON と FORCEOFF を HIGH にすると、自動パワー ダウンを無効にできます。
自動パワー ダウンが有効な場合、レシーバの入力に有効な信号が印加されると、デバイスは自動的にアクティブになります。INVALID 出力は、レシーバの入力に RS-232 信号が存在するかどうかをユーザーに通知します。INVALID は、レシーバの入力電圧が 2.7V を上回っている、または −2.7V を下回っている、あるいは −0.3V と 0.3V の間にあった期間が 30µs 未満である場合、HIGH (有効データ) になります。INVALID は、レシーバの入力電圧が 30µs を超えて −0.3V と 0.3V の間にある場合、LOW (無効データ) になります。レシーバの入力レベルについては、Figure 6-5 を参照してください。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TRS3221E ±15kV IEC ESD 保護機能搭載、小型パッケージの 3V~5.5V シングルチャネル RS-232 ライン ドライバ / レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 1月 6日 |
| アプリケーション・ノート | RS-232 Glossary and Selection Guide | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TRS3221 EVM User's Guide | 2020年 11月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Removing Ground Noise in Data Transmission Systems | 2007年 10月 5日 | ||||
| その他の技術資料 | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007年 7月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) | 2002年 9月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Low-Voltage, Single-Supply 232-Standard Interface Solutions (Rev. A) | 2000年 9月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRS3221RGTEVM — TRS3221EIRGTR ESD 保護機能搭載、マルチチャネル RS-232 ライン ドライバ / レシーバの評価基板
この評価基板を使用すると、RGT パッケージを採用した TRS3221E または TRSF3221E を評価できます。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべての信号にアクセスできます。チャージ ポンプの出力である V+ と V- にもアクセスできます。この基板はインターフェイスとして機能し、端子台で CMOS ロジック レベルを使用しているデータと制御信号を、DB9 コネクタでデータ チャネルとフロー制御チャネルをサポートする RS-232 レベルに変換します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-060008 — RS-232からRS-485への信号変換のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。