ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

TRSF3232E

アクティブ

±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 1Mbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

製品詳細

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 1 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 1 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
  • 最大 1Mbit/s で動作
  • 低い消費電流:300µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • RS-232 ピンの ESD 保護
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
    • ±15kV IEC 61000-4-2 気中放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
  • ニア チップ スケール QFN (3mm x 3mm) パッケージで提供 (SOIC-16 より 85% 小型)
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
  • 最大 1Mbit/s で動作
  • 低い消費電流:300µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • RS-232 ピンの ESD 保護
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
    • ±15kV IEC 61000-4-2 気中放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
  • ニア チップ スケール QFN (3mm x 3mm) パッケージで提供 (SOIC-16 より 85% 小型)

TRSF3232E は 2 つのライン ドライバ、2 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) に ±15kV の ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。TRSF3232E は最大 1Mbit/s のデータ信号速度、14V/µs~150V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。

TRSF3232E は 2 つのライン ドライバ、2 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) に ±15kV の ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。TRSF3232E は最大 1Mbit/s のデータ信号速度、14V/µs~150V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
MAX3232E アクティブ ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ 250kbps data rate

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRSF3232E ±15kV IEC ESD 保護機能搭載、小型パッケージの 3V~5.5V 2 チャネル RS-232 1Mbit/s ライン ドライバ / レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 10日
アプリケーション・ノート AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Removing Ground Noise in Data Transmission Systems 2007年 10月 5日
その他の技術資料 RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) 2007年 7月 27日
アプリケーション・ノート Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) 2002年 9月 19日
アプリケーション・ノート Low-Voltage, Single-Supply 232-Standard Interface Solutions (Rev. A) 2000年 9月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRS3232RGTEVM — TRS3232EIRGT ESD 保護機能搭載、マルチチャネル RS-232 ライン ドライバ / レシーバの評価基板

この評価基板を使用すると、RGT パッケージを採用した TRS3232E を評価できます。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべての信号にアクセスできます。チャージ ポンプの出力である V+ と V- にもアクセスできます。この基板はインターフェイスとして機能し、端子台で CMOS ロジック レベルを使用しているデータと制御信号を、DB9 コネクタでデータ チャネルとフロー制御チャネルをサポートする RS-232 レベルに変換します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TRSF3232E IBIS Model

SLLM454.ZIP (68 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060008 — RS-232からRS-485への信号変換のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、RS-232 信号を RS-485 信号に変換する回路です。RS-232 がサポートする伝送距離が通常 50 フィート (約 15 m) 未満であるのに対して、RS-485 の伝送距離は 1000 フィート (約 300m) を超えることができるため、このリファレンス デザインを使うと長距離通信が可能です。このデザインは、ソフトウェア干渉なしで、双方向半二重通信を実装しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ