DLP5531A-Q1

アクティブ

車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

製品詳細

Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1152 x 576 Chipset family DLP5531A-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1152 x 576 Chipset family DLP5531A-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
DLP-S450 (FYS) 149 718.06 mm² 32.2 x 22.3
  • 車載アプリケーションに対応
    • DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
  • DLP5531A-Q1車載用チップセットには以下のものが含まれます。
    • DLP5531A-Q1 DMD
    • DLPC230-Q1 DMD コントローラ
    • TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラ
  • 対角 0.55 インチのマイクロミラー・アレイ
    • 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
    • 1.3 メガピクセルのアレイを 2:1 のアスペクト比に配置することにより、高解像度でアスペクト比の大きい車載用アプリケーションを実現
    • LED またはレーザー照明に対応可能
  • 600MHz の Sub-LVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
  • 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ・レートを維持
  • DMD メモリ・セルのセルフ・テストを内蔵
  • 車載アプリケーションに対応
    • DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
  • DLP5531A-Q1車載用チップセットには以下のものが含まれます。
    • DLP5531A-Q1 DMD
    • DLPC230-Q1 DMD コントローラ
    • TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラ
  • 対角 0.55 インチのマイクロミラー・アレイ
    • 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
    • 1.3 メガピクセルのアレイを 2:1 のアスペクト比に配置することにより、高解像度でアスペクト比の大きい車載用アプリケーションを実現
    • LED またはレーザー照明に対応可能
  • 600MHz の Sub-LVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
  • 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ・レートを維持
  • DMD メモリ・セルのセルフ・テストを内蔵

DLP5531A-Q1 車載用 DMD は、DLPC230-Q1 DMD コントローラや TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラとの組み合わせにより、高性能の高解像度ヘッドライト・システムを実現します。2:1 のアスペクト比によって非常に大きいアスペクト比の設計に対応可能であり、また、1.3 メガピクセルの解像度により高解像度シンボル投影と適応型駆動ビーム・アプリケーションを実現します。 DLP5531A-Q1 の光学スループットは、前世代の DLP3030-Q1 車載用 DMD の 3 倍以上で、より大きい視野角と高ルーメン出力を実現しています。 DLP5531A-Q1 車載用 DMD マイクロミラー・アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。S450 パッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、より効率的なサーマル・ソリューションを実現できます。

DLP5531A-Q1 車載用 DMD は、DLPC230-Q1 DMD コントローラや TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラとの組み合わせにより、高性能の高解像度ヘッドライト・システムを実現します。2:1 のアスペクト比によって非常に大きいアスペクト比の設計に対応可能であり、また、1.3 メガピクセルの解像度により高解像度シンボル投影と適応型駆動ビーム・アプリケーションを実現します。 DLP5531A-Q1 の光学スループットは、前世代の DLP3030-Q1 車載用 DMD の 3 倍以上で、より大きい視野角と高ルーメン出力を実現しています。 DLP5531A-Q1 車載用 DMD マイクロミラー・アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。S450 パッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、より効率的なサーマル・ソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLP4621-Q1 アクティブ 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) Smaller package, similar resolution and optical capability

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP5531A-Q1 車外照明向け 0.55 インチ 1.3 メガピクセル DMD データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 11月 12日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP5531LEQ1EVM — DLP5531-Q1 光エンジン評価基板

DLP5531-Q1 光学エンジン評価基板 (EVM) を使用すると、DLP5531-Q1 チップセットを評価できます。この基板は、DLP5531-Q1、DLPC230-Q1、TPS99000-Q1、および光学モジュール / 光学エンジンなど一連の部品を組み合わせ、高解像度ヘッドライト技術を評価するためのシステムを実現します。光学モジュール / 光学エンジンを採用した結果、この EVM (評価基板) は、アダプティブ ドライビング ビーム (ADB)、ぎらつきのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (自動車メーカー) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
シミュレーション・モデル

DLP553x-Q1 IBIS Model

DLPM062.ZIP (17 KB) - IBIS Model
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPM060 DLP5531A-Q1 DMD With FYS Package (Series 450A) 3D-CAD Geometry

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLPR072 Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 450A DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-080007 — DLP® 車載ヘッドライトのリファレンス・デザイン

このリファレンス デザインでは、DLP5531-Q1 DMD の制御ボードの設計について詳しく説明します。DLP5531-Q1 DMD は空間光変調器で、130 万以上のピクセルを持ち、光を屈折させて、デジタル制御の照明分布を作り出すことができます。このデザインでは、部品数が少なく、スペースの削減とコストの低減が可能な、単純な電力アーキテクチャを紹介します。光学系、入力ビデオ ソース、コンピュータなどの制御手段と組み合わせると、このデザインを使用して、アダプティブ ドライビング ビーム、ぎらつきのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S450 (FYS) 149 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ