TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN

アドバンスド・ハプティック・ドライバにより、コンシューマおよび産業用の

TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN

設計ファイル

概要

LRA および ERM モーター用のこのハプティクス・ドライバ・リファレンス・デザインでは、低減されたソリューション・サイズ、高効率出力駆動、閉ループ・モーター制御、迅速なデバイスの起動、自動共振周波数トラッキングなどの機能を使用してハプティクス・モーター制御の設計の複雑さを除去できます。このリファレンス・デザイン・ボードは、静電容量式タッチ・ボタンや他のインターフェイスを備えたシステムに対するモーターベース・ハプティクス効果の開発、テスト、およびデモを行うのに使用できます。また、ERM および LRA のハプティクス効果を簡単に比較できるようになります。

特長
  • 事前設定済みの静電容量式タッチパッドとハプティクス・フィードバックのデモ/評価システム
  • わずか数分の簡単な起動
  • 比較を簡単にするために ERM および LRA の両方のハプティクス・アクチュエータを内蔵
  • プロトタイピングと開発用にカスタム設計の波形と外部アクチュエータをサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLURAC3.PDF (23 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC470.ZIP (822 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAK8.PDF (728 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLURAC2.PDF (86 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電圧レベル シフタ

TXS0102Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ハプティクス ドライバ

DRV2605波形ライブラリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A12301E5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.75Ω Ron, 1.8V compatible logic

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DRV2605EVM-CT — DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用

LRA および ERM モーター用のこのハプティクス・ドライバ・リファレンス・デザインでは、低減されたソリューション・サイズ、高効率出力駆動、閉ループ・モーター制御、迅速なデバイスの起動、自動共振周波数トラッキングなどの機能を使用してハプティクス・モーター制御の設計の複雑さを除去できます。このリファレンス・デザイン・ボードは、静電容量式タッチ・ボタンや他のインターフェイスを備えたシステムに対するモーターベース・ハプティクス効果の開発、テスト、およびデモを行うのに使用できます。また、ERM および LRA のハプティクス効果を簡単に比較できるようになります。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN アドバンスド・ハプティック・ドライバにより、コンシューマおよび産業用の
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN アドバンスド・ハプティック・ドライバにより、コンシューマおよび産業用の

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

SLUC471 — DRV2605EVM-CT Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN アドバンスド・ハプティック・ドライバにより、コンシューマおよび産業用の
評価ボード
DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用
ダウンロードオプション

SLUC471 DRV2605EVM-CT Code Examples

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/06/23
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN アドバンスド・ハプティック・ドライバにより、コンシューマおよび産業用の
評価ボード
DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc471 or www.ti.com/lit/xx/sluc471/sluc471.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC471. Please update any bookmarks accordingly.
計算ツール

SLOR113 — DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハプティクス ドライバ
DRV8662 105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ、QFN パッケージ封止
ピエゾ ドライバ
DRV2665 105V 昇圧コンバータおよび DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN アドバンスド・ハプティック・ドライバにより、コンシューマおよび産業用の
評価ボード
DRV2667EVM-CT 昇圧、デジタル フロント エンド、内臓波形メモリを備えた DRV2667 評価基板 DRV8662EVM DRV8662 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2014/08/20
製品
ハプティクス ドライバ
DRV8662 105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ、QFN パッケージ封止
ピエゾ ドライバ
DRV2665 105V 昇圧コンバータおよび DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN アドバンスド・ハプティック・ドライバにより、コンシューマおよび産業用の
評価ボード
DRV2667EVM-CT 昇圧、デジタル フロント エンド、内臓波形メモリを備えた DRV2667 評価基板 DRV8662EVM DRV8662 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slor113 or www.ti.com/lit/xx/slor113a/slor113a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOR113. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。