AWR2944

アクティブ

車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ)

製品詳細

Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 4 ADC sampling rate (max) (Msps) 37.5 Arm CPU Arm Cortex-R5F at 300 MHz Interface type 2 CAN-FD, Ethernet, I2C DSP type C66x DSP 360MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes RAM (kByte) 4096 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 140 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed, Functional Safety-Compliant Power supply solution LP87745-Q1 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure firmware & software update, Software IP protection
Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 4 ADC sampling rate (max) (Msps) 37.5 Arm CPU Arm Cortex-R5F at 300 MHz Interface type 2 CAN-FD, Ethernet, I2C DSP type C66x DSP 360MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes RAM (kByte) 4096 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 140 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed, Functional Safety-Compliant Power supply solution LP87745-Q1 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure firmware & software update, Software IP protection
FCCSP (ALT) 266 1728 mm² 12 x 144
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76~81GHz の範囲 (4GHz の連続帯域幅) に対応
    • アンテナへの PCB インターフェイスのための 4 個の受信チャネルと 3~4 個の送信チャネル (AWR2943 は 3 チャネル、AWR2944 は 4 チャネル)
    • 送信用位相シフタ
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • TX 出力
      • 13.5dBm
    • RX ノイズ指数
      • 12dBm
    • 1MHz での位相ノイズ
      • –96dBc/Hz (76GHz~77GHz)
      • –95dBc/Hz (76GHz~81GHz)
  • 較正および自己テストを内蔵

    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • 処理部品
    • 300MHz で動作する Arm Cortex-R5F コア (ロック ステップ動作をサポート)
    • 360MHz (AWR2944/AWR2943) で動作する、 テキサス・インスツルメンツのデジタル信号プロセッサ C66x
    • FFT、対数振幅、メモリ圧縮などの動作向け、 テキサス・インスツルメンツのレーダー ハードウェア アクセラレータ (HWA2.1)。
    • データ移動用の複数の EDMA インスタンス
  • ホスト インターフェイス
    • 2 個の CAN-FD
    • 10/100Mbps RGMII/RMII/MII イーサネット(AWR2944/AWR2943)
  • シリアル フラッシュ メモリ インターフェイスをサポート (QSPI フラッシュ メモリからのユーザー アプリケーションのロード)
  • ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • 最大 9 つの ADC チャネル
    • 2 つの SPI
    • 4 つの UART
    • I2C
    • GPIO
    • 3 つの EPWM
    • 生の ADC データおよびデバッグ計測用の 4 レーン Aurora LVDS (AWR2944/AWR2943)
    • CSI2 Rx インターフェイスにより、キャプチャされたデータの再生が可能 (AWR2944/AWR2943)
  • オンチップ RAM
    • 3~4MB (AWR2944LC は 3MB、AWR2943 は 3.5MB、AWR2944 は 4MB)
    • DSP、MCU、共有 L3 でメモリ空間を分割
  • デバイスのセキュリティ (一部の型番のみ)
    • プログラム可能な組み込みハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)
    • セキュア認証および暗号化ブートのサポート
    • 顧客がプログラム可能なルート キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-4K または ECC-512 まで)、キー失効機能付き
    • 暗号化ハードウェア アクセラレータ:ECC 付き PKA、AES (最大 256 ビット)、SHA (最大 512 ビット)、TRNG/DRBG
  • 機能安全準拠製品向け
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
  • AEC-Q100 認定済み
  • 高度な機能
    • 外部プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー マネージメント
    • オンダイ LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • LVCMOS IO は 3.3V、1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 40MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 40MHz の外部発振器をサポート
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
  • 効果的なパワー マネージメント
    • 推奨される LP87745-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC)
      • デバイスの電源要件を満たすように特別に設計されたコンパニオン PMIC
      • さまざまな使用事例をサポートするためのフレキシブルなマッピングと工場出荷時にプログラムされた構成
  • コストを抑えたハードウェア設計
    • 0.65mm ピッチ、12mm × 12mm のフリップ チップ BGA パッケージにより、組み立てが簡単で低コストの PCB 設計が可能
    • 小型ソリューション サイズ
  • 車載用動作温度範囲に対応
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~140℃
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76~81GHz の範囲 (4GHz の連続帯域幅) に対応
    • アンテナへの PCB インターフェイスのための 4 個の受信チャネルと 3~4 個の送信チャネル (AWR2943 は 3 チャネル、AWR2944 は 4 チャネル)
    • 送信用位相シフタ
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • TX 出力
      • 13.5dBm
    • RX ノイズ指数
      • 12dBm
    • 1MHz での位相ノイズ
      • –96dBc/Hz (76GHz~77GHz)
      • –95dBc/Hz (76GHz~81GHz)
  • 較正および自己テストを内蔵

    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • 処理部品
    • 300MHz で動作する Arm Cortex-R5F コア (ロック ステップ動作をサポート)
    • 360MHz (AWR2944/AWR2943) で動作する、 テキサス・インスツルメンツのデジタル信号プロセッサ C66x
    • FFT、対数振幅、メモリ圧縮などの動作向け、 テキサス・インスツルメンツのレーダー ハードウェア アクセラレータ (HWA2.1)。
    • データ移動用の複数の EDMA インスタンス
  • ホスト インターフェイス
    • 2 個の CAN-FD
    • 10/100Mbps RGMII/RMII/MII イーサネット(AWR2944/AWR2943)
  • シリアル フラッシュ メモリ インターフェイスをサポート (QSPI フラッシュ メモリからのユーザー アプリケーションのロード)
  • ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • 最大 9 つの ADC チャネル
    • 2 つの SPI
    • 4 つの UART
    • I2C
    • GPIO
    • 3 つの EPWM
    • 生の ADC データおよびデバッグ計測用の 4 レーン Aurora LVDS (AWR2944/AWR2943)
    • CSI2 Rx インターフェイスにより、キャプチャされたデータの再生が可能 (AWR2944/AWR2943)
  • オンチップ RAM
    • 3~4MB (AWR2944LC は 3MB、AWR2943 は 3.5MB、AWR2944 は 4MB)
    • DSP、MCU、共有 L3 でメモリ空間を分割
  • デバイスのセキュリティ (一部の型番のみ)
    • プログラム可能な組み込みハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)
    • セキュア認証および暗号化ブートのサポート
    • 顧客がプログラム可能なルート キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-4K または ECC-512 まで)、キー失効機能付き
    • 暗号化ハードウェア アクセラレータ:ECC 付き PKA、AES (最大 256 ビット)、SHA (最大 512 ビット)、TRNG/DRBG
  • 機能安全準拠製品向け
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
  • AEC-Q100 認定済み
  • 高度な機能
    • 外部プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー マネージメント
    • オンダイ LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • LVCMOS IO は 3.3V、1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 40MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 40MHz の外部発振器をサポート
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
  • 効果的なパワー マネージメント
    • 推奨される LP87745-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC)
      • デバイスの電源要件を満たすように特別に設計されたコンパニオン PMIC
      • さまざまな使用事例をサポートするためのフレキシブルなマッピングと工場出荷時にプログラムされた構成
  • コストを抑えたハードウェア設計
    • 0.65mm ピッチ、12mm × 12mm のフリップ チップ BGA パッケージにより、組み立てが簡単で低コストの PCB 設計が可能
    • 小型ソリューション サイズ
  • 車載用動作温度範囲に対応
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~140℃

AWR294x は、シングルチップのミリ波センサであり、76~81GHz 帯で動作するFMCW トランシーバ、レーダー データ処理素子、および車内ネットワーク用のペリフェラルで構成されています。AWR294x は、テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、小さいフォーム ファクタと最小限の部品点数で、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR294x は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー システムに適したデバイスです。

テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスにより、PLL、VCO、ミキサ、ベースバンド ADC を内蔵し、3~4 個の TX、4 個の RX を備えたシステムのモノリシック実装が可能になります。DSP サブシステム (DSS) には、 テキサス・インスツルメンツのレーダー信号処理用高性能 C66x DSP が組み込まれています。このデバイスは、レーダー フロントエンドの構成、制御、較正を行う、無線プロセッサ サブシステムも備えています。メイン サブシステム (MSS) 内には、ユーザーによるプログラムが可能な Arm Cortex-R5F プロセッサが実装されており、カスタム制御アプリケーションや車載用インターフェイス アプリケーションに使用できます。ハードウェア アクセラレータ ブロック (HWA 2.1) は、FFT、CFAR (Constant False Alarm Rate、一定誤警報率)、スケーリング、圧縮などの一般的なレーダー処理を負荷分担して、DSS と MSS を補完します。これにより DSS と MSS の MIPS が軽減され、カスタム アプリケーションや高度なアルゴリズムのためにリソースが使えるようになります。

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) もこのデバイスに用意されています (セキュア部品バリアントのみで使用可能)。HSM は、プログラム可能な Arm Cortex-M4 コアと、デバイス内でセキュアな動作ゾーンを実現するために必要なインフラで構成されます。

プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。

また、AWR294x は、 テキサス・インスツルメンツのハードウェアおよびソフトウェアのリファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム ソリューションとして提供しています。

AWR294x は、シングルチップのミリ波センサであり、76~81GHz 帯で動作するFMCW トランシーバ、レーダー データ処理素子、および車内ネットワーク用のペリフェラルで構成されています。AWR294x は、テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、小さいフォーム ファクタと最小限の部品点数で、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR294x は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー システムに適したデバイスです。

テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスにより、PLL、VCO、ミキサ、ベースバンド ADC を内蔵し、3~4 個の TX、4 個の RX を備えたシステムのモノリシック実装が可能になります。DSP サブシステム (DSS) には、 テキサス・インスツルメンツのレーダー信号処理用高性能 C66x DSP が組み込まれています。このデバイスは、レーダー フロントエンドの構成、制御、較正を行う、無線プロセッサ サブシステムも備えています。メイン サブシステム (MSS) 内には、ユーザーによるプログラムが可能な Arm Cortex-R5F プロセッサが実装されており、カスタム制御アプリケーションや車載用インターフェイス アプリケーションに使用できます。ハードウェア アクセラレータ ブロック (HWA 2.1) は、FFT、CFAR (Constant False Alarm Rate、一定誤警報率)、スケーリング、圧縮などの一般的なレーダー処理を負荷分担して、DSS と MSS を補完します。これにより DSS と MSS の MIPS が軽減され、カスタム アプリケーションや高度なアルゴリズムのためにリソースが使えるようになります。

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) もこのデバイスに用意されています (セキュア部品バリアントのみで使用可能)。HSM は、プログラム可能な Arm Cortex-M4 コアと、デバイス内でセキュアな動作ゾーンを実現するために必要なインフラで構成されます。

プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。

また、AWR294x は、 テキサス・インスツルメンツのハードウェアおよびソフトウェアのリファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム ソリューションとして提供しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細

TI developer zone にアクセスすると、評価と開発を開始できます。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AWR2943/AWR2944 シングル チップ 76~81GHz FMCW レーダー センサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2026年 2月 17日
* エラッタ AWR2943, AWR2944 Single-Chip 76 to 81-GHz mmWave Sensor, Silicon Rev (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 26日
* ユーザー・ガイド AWR294x Technical Reference Manual (Rev. D) 2024年 8月 28日
アプリケーション・ノート 次世代レーダー センサにより ADAS システムで検出と計算能力を 強化。 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 7日
アプリケーション・ノート Power Optimization Techniques for the AWR294x PDF | HTML 2025年 3月 21日
アプリケーション・ノート Getting Started with mmWave Sensors PDF | HTML 2025年 3月 12日
アプリケーション・ノート Flash Variants Supported by the mmWave Sensor (Rev. G) PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション・ノート AWR294x, AWR2544 Primary and Secondary Bootloader (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 13日
機能安全情報 Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 4日
機能安全情報 TUV SUD Functional Safety Certificate for AWR Devices (Rev. A) 2024年 1月 11日
技術記事 Addressing 3 power design challenges for corner radar systems PDF | HTML 2023年 12月 22日
ユーザー・ガイド AWR2944 mmWave Demo Visualizer User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 27日
アプリケーション・ノート Self-Calibration of mmWave Radar Devices (Rev. C) PDF | HTML 2023年 1月 11日
アプリケーション・ノート AWR2944 Hardware Design Checklist 2022年 3月 21日
ホワイト・ペーパー How Radar is Displacing Traditional Technologies PDF | HTML 2022年 2月 11日
技術記事 What ADAS engineers need to know about the new NCAP requirements for radar PDF | HTML 2022年 1月 4日
アプリケーション・ノート Interference Mitigation on the AWR294x PDF | HTML 2021年 11月 12日
証明書 AWR2944EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 8日
設計ガイド ハイエンド・コーナー・レーダーのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 10月 18日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Radome Design Guide PDF | HTML 2021年 8月 17日
アプリケーション・ノート mmWave Production Testing Overview PDF | HTML 2021年 4月 10日
ホワイト・ペーパー The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020年 8月 27日
アプリケーション・ノート Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 2020年 2月 13日
アプリケーション・ノート MIMO Radar (Rev. A) 2018年 7月 26日
アプリケーション・ノート TI mmWave Radar sensor RF PCB Design, Manufacturing and Validation Guide 2018年 5月 7日
アプリケーション・ノート CMOS MMIC Ready for Road – A Technology Overview 2018年 2月 28日
ホワイト・ペーパー Reliability advantages of TI flip-chip BGA packaging 2018年 1月 25日
ホワイト・ペーパー 従来の 24GHz 帯から最新の 77GHz 帯レーダへの移行 英語版 2017年 11月 6日
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日
アプリケーション・ノート System Performance Measurement With the mmWave Sensor 2017年 5月 10日

設計と開発

各種電源ソリューション

AWR2944 に関連する、利用可能な電源ソリューションを検索できます。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板

AWR2944評価モジュール(EVM)は、AWR2944 mmWaveシステムオンチップ(SoC)レーダーセンサーを評価するための使いやすいプラットフォームです。これは、DCA1000EVM(別売)に直接接続できます。

AWR2944EVMキットには、オンチップのC66xデジタルシグナルプロセッサ(DSP)、Arm® Cortex®-R5Fコントローラ、ハードウェアアクセラレータ(HWA 2.0)のソフトウェア開発を開始するために必要なすべてが含まれています。

また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DCA1000EVM — DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板

DCA1000 評価基板 (EVM) は、TI の AWR と IWR の各レーダー センサ EVM から取得する 2 レーンおよび 4 レーンの LVDS (低電圧差動信号伝送) トラフィックに対して、リアルタイム データ キャプチャとストリーミングを実施できます。1Gbps イーサネットを使用して、MMWAVE-STUDIO ツールを実行している PC 宛にこのデータをリアルタイムでストリーミング送信し、キャプチャと可視化を実行した後、選定したアプリケーションにその結果を渡し、データ処理とアルゴリズムの開発を進めることができます。

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
評価ボード

D3-3P-DESIGNCORE-RADAR — D3 Embedded の DesignCore® レーダーの評価基板

D3 Embedded の小型センサ、センサ評価ボード、センサ フュージョン デバイスを使用して、TI のミリ波レーダー テクノロジーを採用した D3 Embedded レーダー モジュールを迅速に評価できます。このセンサを使用すると、産業用途向けのレーダー アルゴリズムを簡単に統合できます。柔軟性の高い 60GHz モジュールと 77GHz モジュールから、小型のアンテナ オン パッケージ (AoP) の 60GHz モジュールと 77GHz モジュール、小型のインテナ オン ファイバーグラスの 60GHz (将来的には 77GHz) モジュールまで、幅広い製品を取り揃えています。

購入先:D3 Embedded
デバッグ・プローブ

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

購入先:TASKING Germany GmbH
ハードウェア・プログラミング・ツール

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

77GHz 3D 導波管アンテナ 4Tx4R - サブストレートに依存しない RF ソリューション ファミリ

HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 2 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。独自のインターフェイスによって実現されるこの最先端技術は、125mm2 のコンパクトなポート面積で、車載用の 77GHz レーダー帯域 (76GHz ~ 81GHz) 全体をカバーする 4TX、4RX 構成チャネルとして、新世代の高密度 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) (...)

購入先:Huber+Suhner AG
Third-party accessory

GAPW-3P-ANTENNA — GapWaves 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP (...)

購入先:Gapwaves
Third-party accessory

VCTR-3P-VX1000 — VX1000測定およびキャリブレーションインターフェイスハードウェア

VX1000 ハードウェアにより、CANape などの測定およびキャリブレーション ツールを使用して、高性能で実行時間への影響がわずかな ECU にアクセスできます。車両用に設計されていますが、テスト ベンチやラボでも使用できます。高いスケーラビリティと幅広い製品ラインアップにより、VX1000 ハードウェアはあらゆる使用事例に最適なソリューションを提供します。
システムは、ベース モジュールとプラグオン デバイスの 2 つの主要部品で構成されています。VX1000 ファミリは、Sitara ファミリ (AM263、AM263P、AM275)、Jacinto ファミリ (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-MCUPLUS-SDK AWR2944 および AM2732 用の mmWave SDK

The mmWave microcontroller (MCU) plus software development kit (SDK) is a collection of software packages that enable application evaluation and development on TI mmWave sensors. This tool includes the MMWAVE-MCUPLUS-SDK and companion packages to support your design needs.

MMWAVE-MCUPLUS-SDK is a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PVIZ-3P-MIMSO — Provizio 5D MIMSO® レーダー ソフトウェア

Provizio MIMSO は、高分解能レーダー データを高密度でハイファイな 3D 環境認識能力に変換するレーダー画像処理拡張ソリューションです。MIMSO は、アクティブ アンテナ アーキテクチャと高度な信号処理手法を採用することにより、角度分解能とポイントクラウド密度を大幅に向上させ、複雑な運転シナリオで物体の検出、分離、追跡を改善することができます。
 

このソリューションは TI の AWR2944 レーダー センサと統合するよう設計されており、開発者は高性能レーダー ハードウェアと Provizio の MIMSO アクティブ (...)

購入先:Provizio Ltd
ファームウェア

USIT-3P-SECIC-HSM — UNI-Sentry SecIC-HSM ファームウェア

SecIC-HSM は、MCU/SoC チップに必要なサイバーセキュリティ要件を満たすように設計されています。HSM ファームウェアは、自動車、新エネルギー、太陽光発電、ロボット工学、医療、航空などの分野に適用できます。提供されているサイバーセキュリティ機能には、セキュア ブート、セキュア通信 (SecOC)、セキュア診断、セキュア ストレージ、セキュア更新、セキュア デバッグ、鍵管理などがあります。SecIC-HSM の利点:チップ シリーズ全体で包括的なソフトウェア互換性、業界をリードする性能、30 近い OEM (自動車メーカー) が提供する量産車両に導入済み、300 (...)
ファームウェア

USIT-3P-SECIC-PQC — UNI-Sentry SecIC-PQC アルゴリズム ファームウェア

Uni-Sentry のセキュリティ ソリューションは、従来の暗号アルゴリズムに量子コンピュータがもたらす復号化の脅威に対抗できる PQC アルゴリズムを採用しています。PQC ファームウェアは、ハードウェア セキュリティ モジュール(HSM)との組み合わせで最適化され、ハードウェア アクセラレーションとセキュリティ拡張機能を活用して、暗号化アルゴリズムの実行効率とセキュリティを向上させます。 


Uni-Sentry は、世界的な量子コンピューティングの進歩を継続的に監視し、アルゴリズム ポートフォリオを更新しています。現在の PQC 製品の機能は次のとおりです。

  • SP 800-208: (...)
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MMWAVE-STUDIO-2G 第 2 世代部品(xWR2243)向け mmWave Studio GUI ツール

MMWAVE-STUDIO is a stand-alone Windows® GUI that provides the ability to configure and control mmWave sensor modules and collect analog-to-digital (ADC) data for offline analysis. ADC data capture is intended to enable evaluation and characterization of radio-frequency (RF) performance, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-OPENRTOS — FreeRTOS に対応する、WITTENSTEIN OPENRTOS の商用ライセンス

OPENRTOS® は、FreeRTOS™ 向けの商用ライセンスを提供しており、FreeRTOS
カーネル、および必要な場合は Amazon FreeRTOS に付属している付加的なソフトウェア ライブラリにも対応しています。ここで、
FreeRTOS カーネルは、非常に多く利用されている、コンパクトで効率的な組込みリアルタイム オペレーティング
システムです。当社の独自のアプローチにより、プロフェッショナルなソフトウェア開発に向けて最大限の柔軟性を保証します。
Amazon FreeRTOS は、現在 MIT ライセンスの下でリリースされており、ダウンロードは完全に無料です。WHIS は、
(...)
オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

AWR2944 BSDL Model

SPRM802.ZIP (2 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AWR2944 IBIS Model

SPRM801.ZIP (1011 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDEP-01030 — ハイエンドのコーナー レーダー向け、ミリ波を使用した診断 / 監視のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ミリ波レーダー センサが内蔵している自律型の監視機能を備えています。これらの機能を活用すると、ホスト側の処理負荷を最小化し、システムの効率を改善することができます。このデザインは、プログラマブル デジタル コア、ペリフェラル、メモリの診断テストを実行するため、安全診断ライブラリ (SDL) を使っています。また、このリファレンス デザインは、さまざまなハードウェア コンポーネントが搭載している RF およびアナログ向けの監視機能を構成し、有効にします。このリファレンス デザインは、さまざまな安全性リソースを活用して ASIL (車載セーフティ インテグリティ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01027 — ハイエンド コーナー レーダーのリファレンス デザイン

TIDA-01027 リファレンス デザインは、AWR2944 評価基板 (EVM) を使用して NCAP R79 の安全要件に適合するコーナー レーダー アプリケーションの基盤を実現します。このデザインを使用すると、最大 200m のデバイス視野 (FoV) にある物体の位置 (水平面) と速度を推定し、追跡することができます このアプリケーションは、ブラインド スポット検出、フロント クロス トラフィック アシスト (CTA、近接車両に関する支援情報)、車線変更支援など、複数の機能に対応するコーナーと前方の長距離レーダー システムを重視しています。また、TI の圧縮エンジンとハードウェア (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ALT) 266 Ultra Librarian