TIDM-BIDIR-400-12

双方向 400V/12V DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

TIDM-BIDIR-400-12

設計ファイル

概要

絶縁型双方向 400V - 12V DC/DC コンバータのマイコン ベースの実装のためのリファレンス デザインです。  位相シフト フル ブリッジ(PSFB)と同期整流機能を組み合わせており、400V バス / バッテリから 12V バッテリへの電力の流れを降圧モードで制御します。一方、プッシュ プル段は、低電圧バッテリから高電圧バス / バッテリへの逆の電力の流れを昇圧モードで制御します。  この実装では、LV(低電圧)側に搭載されている TI の 32 ビット マイコン TMS320F28035 を使用して、どちらの方向の電力の流れにも対処できる閉ループ制御を実装しています。このデジタル制御システムは、さまざまな条件下で出力段を最適制御するための先進的な制御機能や、システム レベルのインテリジェンス機能も実現しており、複数の動作モード間、また 複数の PWM スイッチング パターン間で安全かつシームレスな遷移を実行できます。

特長
  • TMS320F28035 マイコンをベースとした、デジタル制御の絶縁型双方向 DC/DC コンバータ
  • どちらの方向でも定格出力動作 300W
  • 高電圧 DC 入力:200-400V
  • 低電圧 DC 出力:9 ~ 13.5V (公称値 12V)
  • 降圧モードと昇圧モードの間のシームレスなオンザフライ遷移
  • 包括的なソフトウェア パッケージ(ソフトウェア ダウンロードの条件については、以下のリンクを参照)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU225.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHT0.PDF (111 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB47.ZIP (1830 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHT1.PDF (14421 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHS9.PDF (294 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA345シングル、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

PTH08080W2.25A、4.5V ~ 18V 入力、調整範囲が広い小型パワー モジュール

データシート: PDF
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275245V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC2G74シングル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、クリア/プリセット付き

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCH010505S小型、1W、3kVDC 絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF
デジタル アイソレータ

ISO7242Cクワッド チャネル、2/2、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7240Cクワッド チャネル、4/0、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 双方向DC/DCコンバータ 英語版 2017/03/06
ホワイト・ペーパー Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018/07/27
ホワイト・ペーパー Driving the green revolution in transportation 2016/09/23

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール