ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC2G74

アクティブ

シングル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、クリア/プリセット付き

製品詳細

Number of channels 1 Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 200 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 1 Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 200 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² 2.25 x 1.25 SSOP (DCT) 8 11.8 mm² 2.95 x 4 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで提供
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 最大 tpd 5.9ns (3.3 V時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
  • 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V
    • マシン・モデルで 200V
    • 荷電デバイス・モデルで 1000V
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで提供
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 最大 tpd 5.9ns (3.3 V時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
  • 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V
    • マシン・モデルで 200V
    • 荷電デバイス・モデルで 1000V

このシングル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

プリセット (PRE) またはクリア (CLR) 入力が Low レベルの場合、他の入力のレベルに関係なく、出力をセットまたはリセットします。PRECLR が非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの正方向エッジで出力 に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック・パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

このシングル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

プリセット (PRE) またはクリア (CLR) 入力が Low レベルの場合、他の入力のレベルに関係なく、出力をセットまたはリセットします。PRECLR が非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの正方向エッジで出力 に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック・パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74AUP1G74 アクティブ 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ Smaller voltage range (0.8V to 3.6V), longer average propagation delay (8ns), lower average drive strength (4mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
31 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC2G74 シングル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップクリア / プリセット付き データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2021年 10月 26日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
製品概要 Generate a Timed Pulse Using a Binary Counter PDF | HTML 2023年 6月 14日
製品概要 Generate an Enable Signal that can be Toggled PDF | HTML 2023年 6月 14日
アプリケーション・ノート Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 15日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits 2003年 11月 6日
ユーザー・ガイド LVC and LV Low-Voltage CMOS Logic Data Book (Rev. B) 2002年 12月 18日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
その他の技術資料 STANDARD LINEAR AND LOGIC FOR DVD/VCD PLAYERS 2002年 3月 27日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート LVC Characterization Information 1996年 12月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
設計ガイド Low-Voltage Logic (LVC) Designer's Guide 1996年 9月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HSPICE MODEL OF SN74LVC2G74

SCEJ238.ZIP (91 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74LVC2G74 IBIS Model

SCEM282.ZIP (51 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010237 — AC と DC の各電流障害検出のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、mA レベルの AC/DC グランド障害電流を検出します。DRV8220 Hブリッジを使用して自動発振回路を実装し、磁気コアの飽和開始と飽和解消を駆動します。さらに、障害電流信号とレベルを識別するために、アクティブ フィルタ回路が実装されています。
リファレンス・デザイン

TIDM-SOLAR-DCDC — 最大電力点追従コントローラ (MPPT) 搭載、C2000™ マイコンを使用するソーラー DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

このデザインは、最大電力点追従 (MPPT) によるデジタル制御されたソーラー DC/DC コンバータであり、セントラルまたはストリング ソーラー インバータでの使用に適しています。このデザインは、グリッド結合型の単相 DC/AC インバータである TIDM-SOLAR-ONEPHINV のフロント エンド MPPT DC/DC コンバータとして動作します。これらを組み合わせると、セントラルまたはストリング インバータ アプリケーションに適した、C2000 をベースとするソーラー インバータのリファレンス デザインを形成できます。このソーラー MPPT DC/DC コンバータは、2 (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02000 — C2000™リアルタイムMCUを使用したピーク電流モード制御位相シフト フルブリッジ リファレンス デザイン

このデザインは、デジタル形式でピーク電流モード制御 (PCMC) の位相シフト フルブリッジ (PSFB) DC/DC コンバータを実装します。このコンバータは、400V DC 入力を、レギュレーション済みの 12V DC 出力に変換します。この設計の主眼は、タイプ 4 PWM をベースとして内部スロープ補償機能を搭載した斬新な PCMC 波形生成と、シンプルな PCMC の実装です。C2000 リアルタイム マイクロコントローラ ファミリに属する TMS320F280049C MCU を使用します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010032 — イーサネットや 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザイン

IPv6ベースのグリッド通信は、スマート メーターやグリッド自動化などの産業用市場およびアプリケーションで標準的な選択肢になりつつあります。このユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザインは、イーサネットのバックボーン通信、6LoWPAN RFメッシュ ネットワーク、RS-485などと統合した、包括的なIPv6ベースのネットワーク ソリューションです。この6LoWPANメッシュ ネットワークは、規格に基づく相互運用性、信頼性、セキュリティ、長距離での接続性などの主な懸念事項に対応しています。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-BIDIR-400-12 — 双方向 400V-12V DC/DC コンバータ、リファレンス・デザイン

絶縁型双方向 400V - 12V DC/DC コンバータのマイコン・ベースの実装のためのリファレンス・デザインです。  位相シフト・フル・ブリッジ(PSFB)と同期整流機能を組み合わせており、400V バス / バッテリから 12V バッテリへの電力の流れを降圧モードで制御します。一方、プッシュ・プル段は、低電圧バッテリから高電圧バス / バッテリへの逆の電力の流れを昇圧モードで制御します。  この実装では、LV(低電圧)側に搭載されている TI の 32 ビット・マイコン TMS320F28035 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ