PTH08080W
- Up to 2.25-A Output Current at 85°C
- 4.5-V to 18-V Input Voltage Range
- Wide-Output Voltage Adjust (0.9 V to 5.5 V)
- Efficiencies Up To 93%
- On/Off Inhibit
- Undervoltage Lockout (UVLO)
- Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
- Overtemperature Protection
- Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C
- Surface-Mount Package
- Safety Agency Approvals: UL/CUL 60950, EN60950
The PTH08080W is a highly integrated, low-cost switching regulator module that delivers up to 2.25 A of output current. The PTH08080W sources output current at a much higher efficiency than a TO-220 linear regulator IC, thereby eliminating the need for a heat sink. Its small size (0.5 × 0.6 in) and flexible operation creates value for a variety of applications.
The input voltage range of the PTH08080W is from 4.5 V to 18 V, allowing operation from either a 5-V or 12-V input bus. Using state-of-the-art switched-mode power-conversion technology, the PTH08080W can step down to voltages as low as 0.9 V from a 5-V input bus, with less than 1 W of power dissipation. The output voltage can be adjusted to any voltage over the range, 0.9 V to 5.5 V, using a single external resistor. Operating features include an undervoltage lockout (UVLO), on/off inhibit, overcurrent protection, and overtemperature protection. Target applications include telecommunications, test and measurement applications, and high-end consumer products. This product is available in both through-hole and surface-mount package options, including tape and reel.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.25-A Wide-Input Adjustable Switching Regulator データシート (Rev. D) | 2013年 10月 23日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
技術記事 | Pile on to a charger – my EV needs power | PDF | HTML | 2016年 12月 20日 | |||
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール | 2013年 9月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) | 2009年 8月 13日 | ||||
Analog Design Journal | New power modules improve surface-mount manufacturability | 2005年 7月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIEVM-HV-1PH-DCAC — Single phase inverter development kit with voltage source and grid connected modes
TIDM-1000 — C2000 MCU 使用、3 相整流回路力率改善のリファレンス・デザイン
TIDM-1001 — C2000 マイコンを使用する 2相インターリーブ LLC 共振コンバータのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、デジタル制御 500W 2 相インターリーブ LLC 共振コンバータを実装しています。このシステムの制御は、単一の C2000™ マイコン (MCU) である TMS320F280025C (...)
TIDM-HV-1PH-DCAC — 電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン
TIDM-SOLAR-DCDC — 最大電力点追従コントローラ (MPPT) 搭載、C2000™ マイコンを使用するソーラー DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
TIDM-02000 — Peak current-mode controlled phase-shifted full-bridge reference design using C2000™ real-time MCU
TIDM-SOLARUINV — グリッド接続のソーラー マイクロインバータ、MPPT 機能付き
TIDM-BIDIR-400-12 — 双方向 400V-12V DC/DC コンバータ、リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC — インフラ・コストを削減する小型 AMI ネットワーク向けデータ・コンセントレータのリファレンス・デザイン
TIDM-RGB-LED — C2000™ MCU をベースとする、マルチ・ストリング RGB LED 照明ドライバ
TIDM-SMARTMETERBOARD3 — スマート電気メーター開発プラットフォーム (SMB)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIPMODULE (EUF) | 5 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (EUG) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点