TLV320AIC3212EVM-U
TLV320AIC3212 評価基板
TLV320AIC3212EVM-U
概要
TLV320AIC3212EVM-U は、TLV320AIC3212 オーディオ コーデック向けの包括的な評価基板です。この製品は、低消費電力ステレオ コーデック、Class-D スピーカ内蔵、イヤーピース ドライバ、DirectPath™ ステレオ ヘッドホン出力で構成されています。3 つのオーディオ シリアル インターフェイスを備えた AIC3212 ではアプリケーション Bluetooth ベースバンド プロセッサなど他のデバイスへの複数の接続も可能です。
TLV320AIC3262 を習得、評価、制御するための複数の方法がありますまず、AIC3262 コーデック制御は、TLV320AIC3262 内で使用できるさまざまなアナログオプションを制御するための直感的なブロック図ベースのソフトウェアです。
次に AIC3262 には miniDSP と呼ばれる 2 つの強力な DSP エンジンが搭載されています。TLV320AIC3262 のソフトウェア開発は、TI の包括的な PurePath™ Studio 開発環境を通じてサポートされています。PurePath™ は、miniDSP オーディオ プラットフォームのソフトウェア開発の簡素化と迅速化を意図した設計を採用した、強力で使いやすいツールです。グラフィカル開発環境 (GDE) は、オーディオ信号フローにドラッグ アンド ドロップしてグラフィカルに接続できる一般的なオーディオ コンポーネントのライブラリで構成されています。その後、このグラフィカルなオーディオ信号フローから miniDSP コードをアセンブルすることができます。わずか 5 分で完全なプロセスフローを作成できます。完全なシステム調整は数時間で行うことができます。ユーザーは、ノイズやエコー キャンセレーション、マルチバンド DRC、バスブースト、AGC など、数百種類のオーディオ/音声コンポーネントから選択できます。
TLV320AIC3262EVM-U は、PC に USB ケーブル 1 本を接続するだけですぐに操作できます。USB 接続は、オンボード USB マイコンである TAS1020B を介して、TLV320AIC3262 オーディオ コーデックに電源、I2C/SPI 制御、およびストリーミング オーディオ データを提供します。
特長
- TLV320AIC3212 ステレオ オーディオ コーデックに対応する、フル機能の評価基板
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
- さまざまな種類の入出力コネクタを搭載しているため、すべての入出力デジタル信号に簡単にアクセスできます
- オンボード SRC4392 は、光入力、光出力向けのオーディオ インターフェイスと、サンプルレート変換オプションも提供します
- 強力なクロック生成方式により、TLV320AIC3212 向けにさまざまな入力クロック周波数を供給できます
- すべてのオーディオ シリアル インターフェイスを十分に接続し、他の回路やデバイスに迅速に接続することができます
オーディオ コーデック
購入と開発の開始
TLV320AIC3212EVM-U — TLV320AIC3212 評価モジュール
TLV320AIC3212EVM-U — TLV320AIC3212 評価モジュール
SLAC563 — Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC563 — Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV320AIC3212 EVM User Guide | 2012/03/15 | |||
| 証明書 | TLV320AIC3212EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |