TLV320ADC3101EVM-K

TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード

TLV320ADC3101EVM-K

ご注文はこちら

概要

TLV320ADC3101EVM は TI のモジュール EVM フォーム ファクタを採用しており、性能や動作特性の直接評価を可能にするほか、ソフトウェア開発やシステムのプロトタイプ製作を容易にします。TLV320ADC3101EVM-K は総合的な評価/デモキットで、USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼ばれる USB ベースのマザーボードと、Microsoft Windows オペレーティング システムを実行している PC (パーソナルコンピュータ) で使用するための評価ソフトウェアが付属しています。TLV320ADC3101EVM-K は、PC に 1 本の USB ケーブルを接続するだけで動作します。この USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、設定と構成の手間が軽減します。また、この EVM は、外部制御信号、オーディオ データ、電源向けのインターフェイスも搭載しています。これにより、TLV320ADC3101 をユーザー開発システムの他の部分に接続できます。

特長
  • TLV320ADC3101 ステレオ オーディオ アナログ - デジタル コンバータ (ADC) 用のフル機能評価基板
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
  • ADC 評価目的の、デュアル オンボード マイクとライン入力
  • 外部制御信号やデジタル オーディオ信号にアクセスできる接続ポイントにより、他の回路や入力デバイスに迅速に接続可能
オーディオ ADC
TLV320ADC3100 音声操作システムとポータブル オーディオ向け、低消費電力ステレオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC3101 デジタル マイク サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC TLV320ADC3101-Q1 車載向け、デジタル マイク サポートと miniDSP 搭載、92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TLV320ADC3101

パッケージの表示

Develop with TLV320ADC3101

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320ADC3101 analog-to-digital converter with miniDSP.
評価ボード

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 評価モジュールと USB マザーボード

必須
これが必要な理由 This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320ADC3101 ADC for use with the control software GUI.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュールと USB マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

次の場合に必要:
writing software for miniDSP.
これが必要な理由 PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320ADC3101 miniDSP.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 デジタル マイク サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC TSC2117 4 線式タッチスクリーン コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC
オーディオ DAC
PCM5121 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5122 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5141 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き TLV320DAC3120 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ、30mW ヘッドホン ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、モノラル オーディオ DAC
オーディオ コーデック
PCM3070 ステレオ オーディオ コーデック、miniDSP 内蔵 TLV320AIC3111 組込み miniDSP、ステレオ Class-D スピーカ アンプ内蔵、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3120 miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ搭載、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3253 miniDSP およびステレオ デジタル マイク入力付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3254 プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3256 miniDSP および DirectPath™ HP アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板 PCM5122EVM-U PCM5122 評価基板 PCM5142EVM-U PCM5142 評価基板 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価基板 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価基板 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板
サポート・ソフトウェア

SLAC248 — TLV320ADC3101EVM-K - Graphical User Interface (GUI) Software

必須
これが必要な理由 The control software GUI, along with the TLV320AIC3101EVM-K hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード
ダウンロードオプション

SLAC248 TLV320ADC3101EVM-K - Graphical User Interface (GUI) Software

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2013/12/17
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac248 or www.ti.com/lit/xx/slac248c/slac248c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC248. Please update any bookmarks accordingly.
ドライバまたはライブラリ

TLV320ADC3100-C-LINUX — TLV320ADC3100 用 .c ドライバ

必須
これが必要な理由 The TLV320ADC3101-C-LINUX provides a software interface to TLV320ADC3101 devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
サポート対象の製品とハードウェア

TLV320ADC3100-C-LINUX TLV320ADC3100 用 .c ドライバ

close
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
資料と関連リソース
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320ADC3101EVM-K User's Guide (Rev. A)

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 評価モジュールと USB マザーボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュールと USB マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320ADC3101EVM-K User's Guide (Rev. A) 2012/09/24
証明書 TLV320ADC3101EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。