TLV320AIC3254EVM-K

TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

TLV320AIC3254EVM-K

ご注文はこちら

概要

TLV320AIC3254EVM-K は、TLV320AIC3254 オーディオ コーデック向けの包括的な評価 / デモ キットです。このキットは、TLV320AIC3254EVM、および USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼んでいる USB ベースのマザーボードを採用しています。TLV320AIC3254EVM-K のソフトウェアである AIC3254 CS は、直観的で使いやすい強力なツールであり、 TLV320AIC3254 の習得、評価、制御に最適です。このツールは、TLV320AIC3254 を簡単に習得できるよう特別に設計しました。

TI の包括的な PurePath Studio Development Environment (ピュアパス ステューディオ開発環境) 環境を通じて、TLV320AIC3254 向けのソフトウェア開発をサポートしています。TLV320AIC3xxx miniDSP オーディオ プラットフォーム上でのソフトウェア開発を簡略化する目的で専用設計した、強力で使いやすいツールです。Graphical Development Environment (グラフィカル開発環境) には、一般的なオーディオ機能を収録したライブラリが付属しており、これらの機能をオーディオ シグナル フローにドラッグ アンド ドロップしてグラフィック形式で互いに接続することができます。その後、マウスをクリックするだけで、グラフィカル シグナル フローから DSP コードをアセンブルすることができます。

TLV320AIC3254EVM-K は、1 本の USB ケーブルを使用して PC に接続できます。この USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、設定と構成の手間が軽減します。また、この EVM に高度な動作に適した外部制御信号と外部オーディオ データと電力を伝送することもできるので、プロトタイピングや、他の開発システムまたは評価システムへの接続が可能です。

特長
  • TLV320AIC3254 ステレオ オーディオ コーデックに対応する、フル機能の評価ボード。
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
  • ADC 評価目的のオンボード マイク
  • 外部制御信号やデジタル オーディオ信号にアクセスできる接続ポイントにより、他の回路や入力デバイスに迅速に接続可能
オーディオ コーデック
TLV320AIC3254 プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3254-Q1 車載向け、miniDSP と PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TLV320AIC3254

パッケージの表示

Develop with TLV320AIC3254

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3254 CODEC with miniDSP.
評価ボード

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

必須
これが必要な理由 This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3254 CODEC for use with the control software GUI.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 オーディオ・ブースタパック

次の場合に必要:
Enabling Wi-Fi capabilities..
これが必要な理由 This BoosterPack lets you develop using the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 device. This board also contains a Class-D power amplifier to drive speakers.
warning

Speakers, headsets, and microphones are sold separately.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC3200AUDBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3200 オーディオ・ブースタパック

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

次の場合に必要:
writing software for miniDSP.
これが必要な理由 PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3254 miniDSP.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 デジタル マイク サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC TSC2117 4 線式タッチスクリーン コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC
オーディオ DAC
PCM5121 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5122 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5141 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き TLV320DAC3120 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ、30mW ヘッドホン ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、モノラル オーディオ DAC
オーディオ コーデック
PCM3070 ステレオ オーディオ コーデック、miniDSP 内蔵 TLV320AIC3111 組込み miniDSP、ステレオ Class-D スピーカ アンプ内蔵、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3120 miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ搭載、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3253 miniDSP およびステレオ デジタル マイク入力付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3254 プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3256 miniDSP および DirectPath™ HP アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板 PCM5122EVM-U PCM5122 評価基板 PCM5142EVM-U PCM5142 評価基板 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価基板 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価基板 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板
サポート・ソフトウェア

SLAC214 — TLV320AIC3254EVM-K - Control Software (v1.2.1)

必須
これが必要な理由 The control software GUI, along with the TLV320AIC3254EVM-K hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード
ダウンロードオプション

SLAC214 TLV320AIC3254EVM-K - Control Software (v1.2.1)

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2010/10/11
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac214 or www.ti.com/lit/xx/slac214d/slac214d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC214. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

SLAC640 — MSP430 Audio Boot Code

次の場合に必要:
Using the TLV320AIC3254 with an MSP430™ MCU..
これが必要な理由 The MSP430™ Audio Boost software lets you configure the TLV320AIC3254 to work with MSP430 MCU.
warning

MSP430 sold separately

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ コーデック
TLV320AIC3254 プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
ダウンロードオプション

SLAC640 MSP430 Audio Boot Code

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/10/26
製品
オーディオ コーデック
TLV320AIC3254 プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac640 or www.ti.com/lit/xx/slac640/slac640.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC640. Please update any bookmarks accordingly.
資料と関連リソース
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3254EVM-K - User Guide (Rev. A)

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3254EVM-K - User Guide (Rev. A) 2012/10/24
証明書 TLV320AIC3254EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
AICPUREPATH_STUDIO PurePath™ Studio グラフィカル開発環境