TLV320AIC3120EVM-U

TLV320AIC3120EVM-U 評価基板

TLV320AIC3120EVM-U

ご注文はこちら

概要

TLV320AIC3120EVM-U (ACEV-1A) は、TLV320AIC3120 オーディオ コーデックの完全な評価モジュールです。

この評価基板 (EVM) は、TI のオーディオ コーデック用のブロック図ベースのグラフィカル ユーザーインターフェイスである TI の コーデック ソフトウェアに対応しています。このソフトウェアは、Microsoft Windows XP、Vista、Windows™ 7 と互換性があります。

TLV320AIC3120EVM-U は、PC の USB ポートに接続します。この USB インターフェイスにより EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になります。この評価基板 (EVM) は、外部制御信号向けの接続と、高度な動作に対応するデジタル オーディオ データを接続できます。

特長
  • TLV320AIC3120 オーディオ コーデックに対応する、フル機能の評価モジュール。
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能。
  • 外部制御信号やデジタル オーディオ信号への接続ポイントにより、他の回路や入力デバイスへの迅速な接続を実現
オーディオ コーデック
TLV320AIC3120 miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ搭載、低消費電力オーディオ コーデック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TLV320AIC3120

パッケージの表示

Develop with TLV320AIC3120

close
Hardware, software, and resourcces for evaluating the TLV320AIC3120 CODEC with miniDSP and Class-D speaker amplifier.
評価ボード

TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U 評価モジュール

必須
これが必要な理由 This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC120 CODEC for use with the control software GUI.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

次の場合に必要:
writing software for miniDSP.
これが必要な理由 PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3120 miniDSP.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 デジタル マイク サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC TSC2117 4 線式タッチスクリーン コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC
オーディオ DAC
PCM5121 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5122 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5141 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き TLV320DAC3120 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ、30mW ヘッドホン ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、モノラル オーディオ DAC
オーディオ コーデック
PCM3070 ステレオ オーディオ コーデック、miniDSP 内蔵 TLV320AIC3111 組込み miniDSP、ステレオ Class-D スピーカ アンプ内蔵、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3120 miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ搭載、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3253 miniDSP およびステレオ デジタル マイク入力付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3254 プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3256 miniDSP および DirectPath™ HP アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板 PCM5122EVM-U PCM5122 評価基板 PCM5142EVM-U PCM5142 評価基板 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価基板 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価基板 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC366 — ACEV-1A EVM Software

必須
これが必要な理由 The CodecControl software lets use the TLV320AIC3120EVM-U features through an intuitive graphical user interface.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3110EVM-U 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3101EVM-U 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板
ダウンロードオプション

SLAC366 ACEV-1A EVM Software

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2010/03/08
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3110EVM-U 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3101EVM-U 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac366 or www.ti.com/lit/xx/slac366a/slac366a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC366. Please update any bookmarks accordingly.
資料と関連リソース
ガーバー・ファイル TLV320AIC3120EVM-U Gerber Files

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TLV320AIC3120EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TLV320AIC3100/AIC3110/AIC3120EVM-U - User Guide 2010/02/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。