TLV320AIC3262EVM-U

TLV320AIC3262 評価基板

TLV320AIC3262EVM-U

ご注文はこちら

概要

TLV320AIC3262EVM-U は、TLV320AIC3262 オーディオ コーデック向けの包括的な評価基板です。この製品は、低消費電力ステレオ コーデック (第三世代 miniDSP 搭載)、Class-D スピーカ内蔵、イヤーピース ドライバ、DirectPath™ ステレオ ヘッドホン出力で構成されています。3 つのオーディオ シリアル インターフェイスを備えた AIC3262 ではアプリケーション Bluetooth ベースバンド プロセッサなど他のデバイスへの複数の接続も可能です

TLV320AIC3262 を習得、評価、制御するための複数の方法がありますまず、AIC3262 コーデック制御は、TLV320AIC3262 内で使用できるさまざまなアナログオプションを制御するための直感的なブロック図ベースのソフトウェアです。

次に AIC3262 には miniDSP と呼ばれる 2 つの強力な DSP エンジンが搭載されています。TLV320AIC3262 のソフトウェア開発は、TI の包括的な PurePath™ Studio 開発環境を通じてサポートされています。PurePath™ は、miniDSP オーディオ プラットフォームのソフトウェア開発の簡素化と迅速化を意図した設計を採用した、強力で使いやすいツールです。グラフィカル開発環境 (GDE) は、オーディオ信号フローにドラッグ アンド ドロップしてグラフィカルに接続できる一般的なオーディオ コンポーネントのライブラリで構成されています。その後、このグラフィカルなオーディオ信号フローから miniDSP コードをアセンブルすることができます。わずか 5 分で完全なプロセスフローを作成できます。完全なシステム調整は数時間で行うことができます。ユーザーは、ノイズやエコー キャンセレーション、マルチバンド DRC、バスブースト、AGC など、数百種類のオーディオ/音声コンポーネントから選択できます。

TLV320AIC3262EVM-U は、PC に USB ケーブル 1 本を接続するだけですぐに操作できます。USB 接続は、オンボード USB マイコンである TAS1020B を介して、TLV320AIC3262 オーディオ コーデックに電源、I2C/SPI 制御、およびストリーミング オーディオ データを提供します。

特長
  • TLV320AIC3262 ステレオ オーディオ コーデックに対応する、フル機能の評価基板。
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
  • さまざまな種類の入出力コネクタを搭載しているため、すべての入出力デジタル信号に簡単にアクセスできます
  • オンボード SRC4392 は、光入力、光出力向けのオーディオ インターフェイスと、サンプルレート変換オプションも提供します
  • 強力なクロック生成方式により、TLV320AIC3262 向けにさまざまな入力クロック周波数を供給できます
  • すべてのオーディオ シリアル インターフェイスを十分に接続し、他の回路やデバイスに迅速に接続することができます
オーディオ コーデック
TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TLV320AIC3262

パッケージの表示

Develop with TLV320AIC3262

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3262 stereo CODEC with miniDSP and Class-D speakers.
評価ボード

TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 評価モジュール

必須
これが必要な理由 This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3262 CODEC for use with the control software GUI.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

PP-SALB2-EVM

PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)

次の場合に必要:
Using Smart Amp speaker protection features..
これが必要な理由 This board lets you characterize your speaker, generating a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters which are essential for smart amplifier features.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PP-SALB2-EVM

PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)

close
バージョン: null
リリース日:
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

次の場合に必要:
writing software for miniDSP.
これが必要な理由 PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3262 miniDSP.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 デジタル マイク サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC TSC2117 4 線式タッチスクリーン コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC
オーディオ DAC
PCM5121 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5122 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5141 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き TLV320DAC3120 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ、30mW ヘッドホン ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、モノラル オーディオ DAC
オーディオ コーデック
PCM3070 ステレオ オーディオ コーデック、miniDSP 内蔵 TLV320AIC3111 組込み miniDSP、ステレオ Class-D スピーカ アンプ内蔵、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3120 miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ搭載、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3253 miniDSP およびステレオ デジタル マイク入力付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3254 プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3256 miniDSP および DirectPath™ HP アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板 PCM5122EVM-U PCM5122 評価基板 PCM5142EVM-U PCM5142 評価基板 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価基板 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価基板 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC32XX-C-LINUX — TLV320AIC32xx 用 .c ドライバ

必須
これが必要な理由 The TLV320AIC32XX-C-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
サポート対象の製品とハードウェア

TLV320AIC32XX-C-LINUX TLV320AIC32xx 用 .c ドライバ

close
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC32XX-H-LINUX — TLV320AIC3 用 .h ドライバ

必須
これが必要な理由 The TLV320AIC32XX-H-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
サポート対象の製品とハードウェア

TLV320AIC32XX-H-LINUX TLV320AIC3 用 .h ドライバ

close
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
サポート・ソフトウェア

SLAC522 — TLV320AIC3262 Control Software

必須
これが必要な理由 The control software GUI, along with the TLV320AIC3262EVM-U hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ コーデック
TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板
ダウンロードオプション

SLAC522 TLV320AIC3262 Control Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/05/02
製品
オーディオ コーデック
TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac522 or www.ti.com/lit/xx/slac522/slac522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC522. Please update any bookmarks accordingly.
資料と関連リソース
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3262EVM User Guide (Rev. A)
サポート・ソフトウェア ARG Script Examples

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3262EVM User Guide (Rev. A) 2012/03/09
証明書 TLV320AIC3262EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02