TMDSCNCD263P-SIP

AM263Px-SIP 制御カードの評価基板

TMDSCNCD263P-SIP

ご注文はこちら

概要

AM263Px-SIP (シリコンインパッケージ) 制御カード評価基板 (EVM) は、 テキサス インスツルメンツの Sitara™ AM263Px シリーズのマイクロコントローラ (MCU) のオンダイ フラッシュ パッケージ用の評価 / 開発ボードです。この EVM には、プログラミングおよびデバッグ用のオンボード エミュレーションが搭載され、ボタンや LED を備えたシンプルなユーザー インターフェイスを利用できるため、AM263Px-SIP MCU での開発を簡単に始めることができます。また、この制御カードを使用すると、高速エッジ コネクタ (HSEC) ベースボード ドッキング ステーションを使用して、ヘッダピンから主な信号にアクセスすることができ、迅速なプロトタイプ製作が可能です。

特長
  • 5V、3A の USB Type-C® 入力経由で電力を供給
  • 安全関連アプリケーション向けに設計されたマルチレール電源
  • 1 個の RJ45 イーサネット ポートと、オンボードの産業用イーサネット PHY を搭載
  • 車載または産業用イーサネット PHY 向け付加的なイーサネット アドオン ボード コネクタ
  • オンボードの XDS110 デバッグ プローブ

  • TMDSCNCD263P-SIP PCB
付属しない:
  • HSEC ドック
  • イーサネット アドオン ボード

CAN トランシーバ
TCAN1043A-Q1 車載対応、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ

 

DC/DC converters
TPS62903-Q1 車載対応、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

 

General-purpose MCUs
TM4C1294NCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

 

LIN トランシーバ
TLIN2029-Q1 ドミナント状態タイムアウト機能搭載、障害保護機能付き LIN(Local Interconnect Network)トランシーバ

 

Real-time digital power MCUs
AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

 

USB ハブと USB コントローラ
TUSB320 USB Type-C 構成向けのチャネル ロジックとポート制御機能

 

デジタル電力モニタ
INA228 アラート機能搭載、85V、20 ビット、I²C 出力、E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP control card evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSCNCD263P-SIP AM263Px-SIP control card evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
ソフトウェア開発キット (SDK)

AM263PX-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for AM263PX

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
AM263P2-Q1 車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM263P4-Q1 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
Real-time digital power MCUs
AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
Real-time motor control & automation MCUs
AM263P2 OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
TMDSCNCD263P AM263Px Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット TMDSCNCD263P-SIP AM263Px-SIP 制御カードの評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMDSCNCD263P-SIP User's Guide PDF | HTML 2024/11/26
証明書 TMDSCNCD263P-SIP EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/09

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
TMDSHSECDOCK HSEC180 controlCARD ベースボード ドッキング ステーション
評価ボード
DP83826-EVM-AM2 AM2x 産業用イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板 DP83TG720-EVM-AM2 AM2x 車載、イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板 TMDSHSECDOCK-AM263 AM263x-CC HSEC ドッキング / ブレークアウト ボード、GPMC、JTAG/TRACE、MCAN、LIN 信号用。

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM263PX AM263Px Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。