ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1043A-Q1

アクティブ

車載対応、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 TCAN1473A-Q1 アクティブ 車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ P2P and software compatible with TCAN1043A-Q1 and supports CAN SIC

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 40 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 40 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC Q100 認定済み
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • 広い動作入力電圧範囲
  • Classic CAN および CAN FD をサポート、最大 8Mbps (TCAN1043A-Q1) または 5Mbps (TCAN1043AT-Q1)
  • VIO レベル シフト対応:1.7V ~ 5.5V
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • サイレント モード
    • スタンバイ モード
    • 低消費電力スリープ モード
  • システム電源制御のための高電圧 INH 出力

  • WAKE ピンによるローカル ウェイクアップのサポート

  • スリープ ウェイク エラー (SWE) タイマにより、システム電源障害やソフトウェア障害が発生した場合でも、スタンバイ モードからスリープ モードへの安全な移行を実現
    • パワーアップ時間延長に対応可能
  • 電源非接続時の規定された挙動
    • バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
  • 保護機能:
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • VSUP でのロード ダンプのサポート
    • IEC ESD 保護
    • 低電圧保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
  • 14 ピンのリード付き (SOT および SOIC) パッケージおよび自動光学検査 (AOI) 性能向上のためのウェッタブル フランク付きリードレス (VSON) パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC Q100 認定済み
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • 広い動作入力電圧範囲
  • Classic CAN および CAN FD をサポート、最大 8Mbps (TCAN1043A-Q1) または 5Mbps (TCAN1043AT-Q1)
  • VIO レベル シフト対応:1.7V ~ 5.5V
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • サイレント モード
    • スタンバイ モード
    • 低消費電力スリープ モード
  • システム電源制御のための高電圧 INH 出力

  • WAKE ピンによるローカル ウェイクアップのサポート

  • スリープ ウェイク エラー (SWE) タイマにより、システム電源障害やソフトウェア障害が発生した場合でも、スタンバイ モードからスリープ モードへの安全な移行を実現
    • パワーアップ時間延長に対応可能
  • 電源非接続時の規定された挙動
    • バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
  • 保護機能:
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • VSUP でのロード ダンプのサポート
    • IEC ESD 保護
    • 低電圧保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
  • 14 ピンのリード付き (SOT および SOIC) パッケージおよび自動光学検査 (AOI) 性能向上のためのウェッタブル フランク付きリードレス (VSON) パッケージで供給

TCAN1043A-Q1 は、High-speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2016 High-speed CAN 仕様の物理層要件を満足しています。このデバイスは、Classical CAN データ レートと最高 8 メガビット/秒 (Mbps) (TCAN1043A-Q1) または 5Mbps (TCAN1043AT-Q1) の CAN FD データ レートの両方に対応しています。

TCAN1043A-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効 無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、TCAN1043A-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ イベントが検出された場合、TCAN1043A-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。

TCAN1043A-Q1 は、スタンバイ モードでの 4 分間 (tINACTIVE) の非アクティブ状態の後でスリープ モードへ安全に移行できるように SWE タイマを備えています。これにより、MCU がデバイスを通常モードに移行できなかった場合に、デバイスは必ず低消費電力のスリープ モードに移行します。

TCAN1043A-Q1 は、High-speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2016 High-speed CAN 仕様の物理層要件を満足しています。このデバイスは、Classical CAN データ レートと最高 8 メガビット/秒 (Mbps) (TCAN1043A-Q1) または 5Mbps (TCAN1043AT-Q1) の CAN FD データ レートの両方に対応しています。

TCAN1043A-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効 無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、TCAN1043A-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ イベントが検出された場合、TCAN1043A-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。

TCAN1043A-Q1 は、スタンバイ モードでの 4 分間 (tINACTIVE) の非アクティブ状態の後でスリープ モードへ安全に移行できるように SWE タイマを備えています。これにより、MCU がデバイスを通常モードに移行できなかった場合に、デバイスは必ず低消費電力のスリープ モードに移行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TCAN843-Q1 アクティブ Automotive low-power fault protected CAN FD transceiver with WAKE and sleep mode Cost effective alternative

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1043A-Q1 車載用低消費電力フォールト プロテクト CAN FD トランシーバー(スリープ モード付き) データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 10月 16日
アプリケーション概要 TCAN10xx-Q1 から TCAN8xx-Q1 への移行によるコストを削減し ます。 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 12日
ホワイト・ペーパー 車載用電子機器の未来を順調に移行させるソフトウェア定義自動車 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 29日
ホワイト・ペーパー 軟體定義車輛將汽車電子的未來推入正軌 (Rev. B) PDF | HTML 2025年 1月 29日
ホワイト・ペーパー 차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 소프트웨어 정의 차량 (Rev. B) PDF | HTML 2025年 1月 29日
ホワイト・ペーパー ゾーン・アーキテクチャによって実現する完全なソフトウェア定義の自動車 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 11月 1日
ホワイト・ペーパー 區域架構如何為完整軟體定義車輛奠定基礎 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 1日
ホワイト・ペーパー 영역 아키텍처가 어떻게 완전한 소프트웨어 정의 차량을 위한 기반을 다지고 있는가 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 1日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日
機能安全情報 TCAN1043A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN-SOIC14-EVM — ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板

ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板 (EVM) を採用すると、ユーザーは TI の 14 ピン CAN トランシーバ ファミリすべてを評価できます。ユニバーサル 14 ピン CAN EVM は、トランシーバを実装し、EVM上のジャンパを設定することで、TI のすべての 14 ピン CAN トランシーバ ファミリと組み合わせて使用するように構成可能です。

また、このEVMは SIC ネットワーク用のフットプリントが複数あり、ユーザーが取り付けた J10 と J11 経由で CAN バス ラインに接続できます。SIC ネットワークを CANH および CANL (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN1043AEVM — TCAN1043A バス フィルタリングと nFAULT と状態評価の各機能搭載、DYY CAN トランシーバの評価基板

TI の TCAN1043AEVM は、DYY パッケージーに封止の TCAN1043A-Q1 と TCAN1043M-Q1 の各 CAN FD トランシーバの動作と性能を評価するのに役立ちます。

この評価基板 (EVM) を使用すると、VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE、nFAULT の各ピンを使用してシステム レベルの評価を実行することができます。また、この評価基板は、バス終端、バス フィルタリング、保護の各要素も実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN1043DEVM — TCAN1043x-Q1 フォルト保護機能搭載、CAN FD 対応、CAN トランシーバの評価基板

TI の TCAN1043xx-Q1 評価基板 (EVM) は、TCAN1043xx-Q1 CAN FD トランシーバの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) を使用すると、VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE、nFAULT の各ピンを使用してシステム レベルの評価を実行することができます。また、この評価基板は、バス終端、バス フィルタリング、保護の各概念も実現します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TCAN1463EVM — TCAN1463-Q1 車載対応、低消費電力、信号改良対応、CAN FD トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) は TCAN1463DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板 (EVM) のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 14 ピン の CAN トランシーバである TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1043-Q1と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット

TMDSCNCD263P は、HSEC180 controlCARD をベースとする、Sitara™ 高性能マイコンである AM263Px シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。AM263P 制御カードは、Sitara AM263P4 プロセッサと PMIC ベースの電源ソリューションおよび付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.D): PDF | HTML
評価ボード

TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP 制御カードの評価基板

AM263Px-SIP (シリコンインパッケージ) 制御カード評価基板 (EVM) は、 テキサス インスツルメンツの Sitara™ AM263Px シリーズのマイクロコントローラ (MCU) のオンダイ フラッシュ パッケージ用の評価 / 開発ボードです。この EVM には、プログラミングおよびデバッグ用のオンボード エミュレーションが搭載され、ボタンや LED を備えたシンプルなユーザー インターフェイスを利用できるため、AM263Px-SIP MCU での開発を簡単に始めることができます。また、この制御カードを使用すると、高速エッジ コネクタ (HSEC) ベースボード ドッキング (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TCAN1043A-Q1 IBIS Model

SLLM492.ZIP (44 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020047 — 車載対応、2 デバイスのミリ波カスケード型、4D 画像処理レーダーのリファレンス デザイン

この車載レーダー向けリファレンス デザインは、カスケード接続を採用した 76GHz ~ 81GHz のレーダー センサ モジュールを提示します。このデザインは、2 個の AWR2243 デバイスを使用するカスケード アレイと、AM2732R レーダー プロセッサを搭載しています。このカスケード接続レーダー構成で、1 次側デバイスは 20GHz の局部発振器 (LO) 信号を 1 次側デバイスと 2 次側デバイスの両方に分配するので、これら 2 つのデバイスを単一の無線周波数 (RF) トランシーバとして動作させることができます。その結果、最大 6 個の送信 (TX) アンテナ素子と最大 8 (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01027 — ハイエンド コーナー レーダーのリファレンス デザイン

TIDA-01027 リファレンス デザインは、AWR2944 評価基板 (EVM) を使用して NCAP R79 の安全要件に適合するコーナー レーダー アプリケーションの基盤を実現します。このデザインを使用すると、最大 200m のデバイス視野 (FoV) にある物体の位置 (水平面) と速度を推定し、追跡することができます このアプリケーションは、ブラインド スポット検出、フロント クロス トラフィック アシスト (CTA、近接車両に関する支援情報)、車線変更支援など、複数の機能に対応するコーナーと前方の長距離レーダー システムを重視しています。また、TI の圧縮エンジンとハードウェア (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian