TPS65981EVM

TPS65981 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)

TPS65981EVM

ご注文はこちら

概要

TPS65981EVM は、基板レイアウトを最適化し、BOM (部品表) コストを最小化する目的で、可変 DC/DC アーキテクチャを採用した USB Type-C と PD (パワー デリバリ) アプリケーション向けの包括的なリファレンス デザインです。  加えて、DP-EXPANSION-EVM と組み合わせると、ユーザーはフル機能の USB Type-C® PD (パワー デリバリ) ホストまたはデバイスをエミュレートすることができます。

特長
  • USB Type-C® のテストと検証
  • USB パワー デリバリのテストと検証
  • アプリケーションのエミュレーション (EPOS、TV、モニタ、チャージャ)
  • 単一電源電圧で動作し、バス パワーに対応
  • DisplayPort Alternate Mode と USB Data の検証 (DP-EXPANSION-EVM と組み合わせる場合)
DC/DC コントローラ
LM3489 ヒステリシス PFET 降圧コントローラ、イネーブル ピン付

 

MOSFET
CSD87501L ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、デュアル コモン ドレイン LGA 封止、5.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65981 USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサ

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2500 0.13 ~ 1.4A の調整可能な ILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー スイッチ + Eco-mode の昇圧コンバータ

 

USB ポート保護 IC
TPD8S300 USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 8 チャネルの ESD 保護

 

アナログ電流センス アンプ
INA284 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ

 

コンパレータ
TLV3012 リファレンス搭載、低消費電力コンパレータ (プッシュプル)

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS768 パワー グッドとイネーブル搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C™ / USB PD コントローラ、パワー・スイッチ、高速マルチプレクサの EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C™ / USB PD コントローラ、パワー・スイッチ、高速マルチプレクサの EVM

close
バージョン: null
リリース日:
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65981 USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサ TPS65982 USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー スイッチと高速マルチプレクサ TPS65987D パワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS65988 パワー スイッチ内蔵、デュアル ポート USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00714 USB Type-C および USB PD コントローラ、電源スイッチ、高速マルチプレクサのリファレンス デザイン
評価ボード
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM) TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)
ダウンロードオプション

TPS6598X-CONFIG TPS65982 Configuration Tool

close
バージョン: 01.00.0A.0E
リリース日: 2023/04/03
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65981 USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサ TPS65982 USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー スイッチと高速マルチプレクサ TPS65987D パワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS65988 パワー スイッチ内蔵、デュアル ポート USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00714 USB Type-C および USB PD コントローラ、電源スイッチ、高速マルチプレクサのリファレンス デザイン
評価ボード
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM) TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc621 or www.ti.com/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65981EVM User's Guide 2016/08/31
証明書 TPS65981EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Host Interface Technical Reference Manual (Rev. A) 2017/02/06
ユーザー・ガイド TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Firmware User’s Guide (Rev. B) 2016/07/20
アプリケーション・ノート Using a TPS6598x-EVM to Emulate Type-C and Power Delivery Products (Rev. A) 2016/07/06

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
TPS6598X-CONFIG TPS6598x 構成ツール
ソフトウェア・プログラミング・ツール
TPS65982-HIUTILITY TPS6598X ホスト インターフェイス ユーティリティ ツール