ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD87501L

アクティブ

ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、デュアル コモン ドレイン LGA 封止、5.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Dual Common Drain Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 3.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 15 QGD (typ) (nC) 6 QGS (typ) (nC) 5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 14 ID - package limited (A) 14 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Dual Common Drain Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 3.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 15 QGD (typ) (nC) 6 QGS (typ) (nC) 5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 14 ID - package limited (A) 14 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
PICOSTAR (YJG) 10 4.9539 mm² 3.37 x 1.47
  • 低オン抵抗
  • 3.37mm× 1.47mm の小さな占有面積
  • 超低プロファイル - 高さ 0.2mm
  • 鉛不使用
  • RoHS に準拠
  • ハロゲン不使用
  • ゲート ESD 保護
  • 低オン抵抗
  • 3.37mm× 1.47mm の小さな占有面積
  • 超低プロファイル - 高さ 0.2mm
  • 鉛不使用
  • RoHS に準拠
  • ハロゲン不使用
  • ゲート ESD 保護

この 30V、6.6mΩ、3.37mm × 1.47mm LGA のデュアル NexFET™パワー MOSFET は、小さな占有面積で抵抗およびゲート電荷を最小化するよう設計されています。サイズが小さく共通ドレインの構成なので、このデバイスはマルチセルのバッテリ・パック・アプリケーションや小型のハンドヘルド・デバイスに理想的です。




この 30V、6.6mΩ、3.37mm × 1.47mm LGA のデュアル NexFET™パワー MOSFET は、小さな占有面積で抵抗およびゲート電荷を最小化するよう設計されています。サイズが小さく共通ドレインの構成なので、このデバイスはマルチセルのバッテリ・パック・アプリケーションや小型のハンドヘルド・デバイスに理想的です。




ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD87501L 30V デュアル共通ドレイン N チャネル NexFETパワーMOSFET データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 3月 26日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs PDF | HTML 2023年 12月 14日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
その他の技術資料 WCSP Handling Guide 2019年 11月 7日
設計ガイド FemtoFET Surface Mount Guide (Rev. D) 2016年 7月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ27750EVM-837 — BQ27750 1 セル プログラマブル バッテリ マネージャ評価基板

BQ27750EVM-837 評価基板 (EVM) は、bq27750 バッテリ マネジメント システム向けの包括的な評価システムです。この評価基板を構成しているのは、bq27750 向けの 1 枚の回路モジュールと、Windows® ベースの PC ソフトウェアへのリンクです。   この回路モジュールは、1 個の bq28z610 集積回路 (IC) に加えて、容量の監視と予測、複数の重要なパラメータの監視、1 個の直列セルを形成するリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)

TPS65981EVM は、基板レイアウトを最適化し、BOM (部品表) コストを最小化する目的で、可変 DC/DC アーキテクチャを採用した USB Type-C と PD (パワー デリバリ) アプリケーション向けの包括的なリファレンス デザインです。  加えて、DP-EXPANSION-EVM と組み合わせると、ユーザーはフル機能の USB Type-C® PD (パワー デリバリ) ホストまたはデバイスをエミュレートすることができます。
ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
評価ボード

USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック ボードの評価基板

USB Type-C™ / Power Delivery (PD) ミニドック評価基板 (EVM) は、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けの包括的なリファレンス ソリューションを提供します。  この EVM は小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD87501L Unencrypted PSpice Model Package (Rev. B)

SLPM145B.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01243 — ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン

USB Type-C® / Power Delivery (PD) ミニドック リファレンス デザインは、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けのリファレンスを提供します。  このリファレンス デザインは小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00882 — USB パワー デリバリを使用した USB Type-C HDD 用回路のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、テキサスインスツルメンツの SuperSpeed USB 3.0–SATA ブリッジ、USB Type-CTM および USB PD コントローラ (統合電源スイッチと High-Speed USB マルチプレクサを内蔵)、さらに SuperSpeed USB 3.1 マルチプレクサを使用し、Type-C ホスト (ラップトップ、タブレット、スマートフォンなど) へ電力を供給できる Type-C 外付けハードディスク ドライブを実装するために必要なサブシステムを示しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11536 — 高速チャージャ入力対応 USB Type-C DFP + 5V2A 外付けバッテリのリファレンス デザイン

PMP11536 は、Maxcharger の昇圧モードを使用し、USB Type-C DFP と USB Type-A ポートを備えたモバイル バッテリのリファレンス デザインです。充電時間を節約するため、高速充電器入力もサポートされています。入力ポートの接続 / 切断イベントを自動的に検出でき、出力ポートについても同様に検出できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PICOSTAR (YJG) 10 Ultra Librarian