TIDA-050029

車載ライティング向け、45W、15W のデュアル SEPIC LED ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-050029

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TPS92682-Q1 デュアル チャネル LED コントローラを紹介します。このコントローラは、自動車のヘッドライトなどの前方照明アプリケーションでの使用を想定し、ハイビーム (HB) とロービーム (LB)、昼間点灯 (DRL)、車幅灯 (POS) の機能を搭載しています。このデザインは、TPS92682-Q1 デバイスを 1 個採用してシングル ステージの電源ソリューションを実装し、廃ビームとロービーム両方のチャネルを駆動するとともに、CAN (Controller Area Network) インターフェイス経由で昼間点灯と車幅灯の各機能もサポートします。  このシンプルな設計を採用すると、2 種類の独立コントローラを使用する従来型の実装に比べて、部品点数の低減とソリューション サイズの小型化を実現できます。TPS92682-Q1 デバイスは、フレキシビリティの向上に貢献する内蔵と外付けの PWM 調光サポートを搭載しているほか、障害検出向けの監視機能と、LED 連続電流に対処する保護機能も内蔵しています。電磁干渉 (EMI) フィルタも搭載し、CISPR-25 Class 5 の伝導性放射要件に適合するように設計済みです。

特長
  • デュアル出力コントローラ
  • 昼間点灯と車幅灯向けの結合型 SEPIC 設計
  • ハイビームとロービーム向けの非結合型 SEPIC 設計
  • CISPR25 class 5 EMI 対応ソリューション
  • AM 帯域外のスイッチング周波数
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU756.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM231.PDF (418 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM230.PDF (305 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM233.ZIP (1759 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFN2.ZIP (701 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM232.PDF (1724 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM229.PDF (318 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

CAN トランシーバ

TCAN1042HV-Q1車載対応、I/O レベル シフト機能と 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM53601-Q1車載対応、3.5V ~ 36V、2.1MHz、1A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61240-Q1AEC-Q100 認証済み、2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92682-Q1SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

MSP432E401Yイーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載照明向け 45W、15W デュアル SEPIC LED ドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2019/10/07

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価基板 TPS92682EVM-070 TPS92682-Q1 定電流、2 チャネル昇圧/バッテリ電圧までの昇圧回路の評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-050002 車載用ハイビームおよびロービーム ヘッドライト用の55Wデュアル昇降圧LEDドライバのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。