TIDA-050040

ハロゲン代替用車載LEDヘッドライト ドライバ モジュール リファレンス デザイン

TIDA-050040

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TPS92682 と TPS92520 を使用して、ヘッドライト アプリケーション向けに 3 チャネル LED ドライバの包括的な機能を自己完結型で実現する方法を紹介します。  このデザインは、車載のボディ コントロール モジュール (BCM、車体制御モジュール) と互換性のある、低コストのハロゲン ヘッドライト モジュールの置き換えに使用することを意図しています。  3 個の LED チャネルは、ハイビームとロービーム、方向指示器 (ウィンカー)、昼間点灯ライト (DRL)、ポジション ランプ (車幅灯) の駆動に使用できます。  このデザインは、1 個の TPS92682 デュアルチャネル コントローラを、定電圧昇圧と定電流 SEPIC に使用しています。  また、この昇圧回路を電源とする 1 つの TPS92520 も使用し、2 つの定電流同期整流降圧コンバータを駆動します。この基板は、グランド ストリップを採用する設計であり、CISPR 25 Class 5 伝導型の試験結果を含め、EMI 関連規格に準拠した電力段を密閉することができます。

特長
  • 2 段の定電圧昇圧コンバータは、2 個の同期整流降圧コンバータに電力を供給し、ハイビームやロービーム、および方向指示器 (ウィンカー) の駆動に対応
  • 2 個の同期整流降圧コンバータに電力を供給し、
  • ハイビームとロービームや、方向指示器 (ウィンカー) を駆動
  • 昼間点灯ライト (DRL) と車幅灯 (スモール ライト) 向けの SEPIC コンバータ
  • ボディ コントロール モジュールから供給される電力との互換性を確保
  • ハイビームとロービームや、方向指示器 (ウィンカー) 向けに、単一 LED の短絡や、出力の短絡と開路の検出を実施し、故障の報告と該当回路の無効化で対処
  • 逆極性バッテリ保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU792.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM652.PDF (519 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM651.PDF (149 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM654.ZIP (4778 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFW4.ZIP (681 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM653.PDF (2051 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM650.PDF (570 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM26420-Q1車載認証済み、デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS57160-Q1車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
LIN トランシーバ

TLIN1029-Q1ドミナント状態タイムアウト機能搭載、LIN(Local Interconnect Network)トランシーバ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92682-Q1SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92520-Q1SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ

データシート: PDF
汎用マイコン

MSP432E401Yイーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価モジュール

このリファレンス デザインは、TPS92682 と TPS92520 を使用して、ヘッドライト アプリケーション向けに 3 チャネル LED ドライバの包括的な機能を自己完結型で実現する方法を紹介します。  このデザインは、車載のボディ コントロール モジュール (BCM、車体制御モジュール) と互換性のある、低コストのハロゲン ヘッドライト モジュールの置き換えに使用することを意図しています。  3 個の LED チャネルは、ハイビームとロービーム、方向指示器 (ウィンカー)、昼間点灯ライト (DRL)、ポジション ランプ (車幅灯) の駆動に使用できます。  このデザインは、1 個の (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050029 車載ライティング向け、45W、15W のデュアル SEPIC LED ドライバのリファレンス デザイン TIDA-050030 120W デュアルステージ、マトリクス互換、車載ヘッドライト ECU のリファレンス デザイン TIDA-050040 ハロゲン代替用車載LEDヘッドライト ドライバ モジュール リファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050029 車載ライティング向け、45W、15W のデュアル SEPIC LED ドライバのリファレンス デザイン TIDA-050030 120W デュアルステージ、マトリクス互換、車載ヘッドライト ECU のリファレンス デザイン TIDA-050040 ハロゲン代替用車載LEDヘッドライト ドライバ モジュール リファレンス デザイン
評価ボード

TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 CC2 チャネル LED ディスプレイ・ドライバ・ボード

このリファレンス デザインは、TPS92682 と TPS92520 を使用して、ヘッドライト アプリケーション向けに 3 チャネル LED ドライバの包括的な機能を自己完結型で実現する方法を紹介します。  このデザインは、車載のボディ コントロール モジュール (BCM、車体制御モジュール) と互換性のある、低コストのハロゲン ヘッドライト モジュールの置き換えに使用することを意図しています。  3 個の LED チャネルは、ハイビームとロービーム、方向指示器 (ウィンカー)、昼間点灯ライト (DRL)、ポジション ランプ (車幅灯) の駆動に使用できます。  このデザインは、1 個の (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050029 車載ライティング向け、45W、15W のデュアル SEPIC LED ドライバのリファレンス デザイン TIDA-050040 ハロゲン代替用車載LEDヘッドライト ドライバ モジュール リファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92682EVM-070 TPS92682-Q1 CC2 チャネル LED ディスプレイ・ドライバ・ボード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050029 車載ライティング向け、45W、15W のデュアル SEPIC LED ドライバのリファレンス デザイン TIDA-050040 ハロゲン代替用車載LEDヘッドライト ドライバ モジュール リファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ハロゲン交換用車載 LED ヘッドライト・ドライバ・モジュールのリファ レンス・デザイン PDF | HTML 英語版 2020/06/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-050029 車載ライティング向け、45W、15W のデュアル SEPIC LED ドライバのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。