TSW54J60EVM

400MHz 入力帯域幅デジタイザ:デュアル 16 ビット、1GSPS ADC および広帯域固定または可変ゲイン アンプ

TSW54J60EVM

ご注文はこちら

概要

TSW54J60EVM は、テキサス インスツルメンツの ADS54J60、LMH3401、LMH6401、および LMK04828 デバイスの評価を可能にする評価基板 (EVM) です。ADS54J60 は、低消費電力、16 ビット、1GSPS の A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入出力に加えて、JESD204B インターフェイスを実装しています。LMH3401 は、超広帯域、固定ゲイン (16dB)、完全差動アンプです。LMH6401 は最大ゲイン 26dB の超広帯域デジタル可変ゲイン アンプです。どちらのアンプも AC 結合または DC 結合に対応しています。

この評価基板は、シグナル コンディショニングの目的で両方のパスに 1 個の 400MHz ローパス フィルタを搭載しています。LMK04828 は、超低ジッタで超低位相ノイズの ADC サンプル クロックを供給するほか、システム リファレンス クロックと、包括的な JESD204B Subclass 1 クロック供給ソリューション向けのデバイス サンプル クロックも供給します。

ADS54J60 と LMH6401 と LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。

TSW54J60EVM は、高速 FMC コネクタ経由で、TSW14J56EVM データ キャプチャ ハードウェアに直接接続できます。TSW14J56EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ コンバータ Pro ソフトウェアを使用することもできます。

特長
  • LMH6401 パス上のフレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
  • AC 結合または DC 結合のシングルエンドまたは差動入力のオプション
  • USB インターフェイス経由で、使いやすいソフトウェア GUI を使用して ADS54J60 と LMH6401 と LMK04828 の各デバイスを多様な方法で構成することが可能
  • 高速データ コンバータ Pro ソフトウェアを使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
  • TSW14J56EVM キャプチャ カードとの接続がシンプル

USB ケーブル
電源ケーブル アセンブリ

RF 完全差動アンプ (FDA)
LMH3401 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ

 

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TSW54J60EVM — 400MHz 入力帯域幅のデジタイザ:デュアル 16 ビット、1GSPS の ADC と、固定ゲインまたは可変ゲインの広帯域アンプ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00822 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン アンプ付 TIDA-00823 AC/DC 結合固定ゲイン アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TSW54J60EVM 400MHz 入力帯域幅のデジタイザ:デュアル 16 ビット、1GSPS の ADC と、固定ゲインまたは可変ゲインの広帯域アンプ

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00822 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン アンプ付 TIDA-00823 AC/DC 結合固定ゲイン アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス デザイン
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランスミッタ
ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01378 アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス デザイン
評価ボード
ADS54J20EVM ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J40EVM ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J60EVM ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J66EVM ADS54J66 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J69EVM ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS58J63EVM ADS58J63 評価基板 TSW54J60EVM 400MHz 入力帯域幅デジタイザ:デュアル 16 ビット、1GSPS ADC および広帯域固定または可変ゲイン アンプ
ダウンロードオプション

SLAC594 ADS54Jxx EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.0J
リリース日: 2023/05/04
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
RF トランスミッタ
ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01378 アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス デザイン
評価ボード
ADS54J20EVM ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J40EVM ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J60EVM ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J66EVM ADS54J66 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J69EVM ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS58J63EVM ADS58J63 評価基板 TSW54J60EVM 400MHz 入力帯域幅デジタイザ:デュアル 16 ビット、1GSPS ADC および広帯域固定または可変ゲイン アンプ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac594 or www.ti.com/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TSW54J60 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015/09/21
証明書 TSW54J60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
設計ガイド TSW54J60 Design Package 2015/10/19

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J50EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ コンバータの EVM