バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

AEC-AER

アコースティック・エコー・キャンセレーション/除去、TI C64x+、C674x、C55x および Cortex(tm)A8 プロセッサ用 - 現在即時入手可能

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 17.0.0.0
リリース日: 2013/09/10

AER for C55x Windows Installer

SHA-256 チェックサム

AER for C55x Linux Installer

SHA-256 チェックサム

AER for C55x CPU V3.3 Windows Installer

SHA-256 チェックサム

AER for C55x CPU V3.3 Linux Installer

SHA-256 チェックサム

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Windows Installer

SHA-256 チェックサム

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Linux Installer

SHA-256 チェックサム

AER for Cortex-A8 Softfp Windows Installer

SHA-256 チェックサム

AER for Cortex-A8 Softfp Linux Installer

SHA-256 チェックサム

AER for Cortex-A8 Hardfp Windows Installer

SHA-256 チェックサム

AER for Cortex-A8 Hardfp Linux Installer

SHA-256 チェックサム
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
66AK2G12 1 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC SM320C6201-EP エンハンスド製品、C6201 固定小数点 DSP SM320C6415-EP エンハンスド製品、C6415 固定小数点 DSP SM320C6424-EP エンハンスド製品、C6424 固定小数点 DSP SM320C6455-EP エンハンスド製品、C6455 固定小数点 DSP SM320C6472-HIREL 高信頼性製品、6 コア C6472 固定小数点 DSP SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP SM320C6701 ミリタリー アプリケーション向け、シングル コア C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz SM320C6701-EP エンハンスド製品、C6701 浮動小数点 DSP SM320C6711D-EP エンハンスド製品、C6711D 浮動小数点 DSP SM320C6712D-EP エンハンスド製品、C6712D DSP SM320C6713B-EP エンハンスド製品、C6713 浮動小数点 DSP SM320C6727B ミリタリー グレード C6727B 浮動小数点 DSP SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP SMJ320C6201B ミリタリー、固定小数点デジタル シグナル プロセッサ SMJ320C6203 ミリタリー グレード C62x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6415 ミリタリー グレード C64x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701 ミリタリー グレード C67x 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701-SP 宇宙グレード C6701 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C6202B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、896KB TMS320C6204 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6205 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6211B C62x 固定小数点 DSP - 最大 167MHz TMS320C6414 McBSP 機能搭載、最大 720MHz、C64x 固定小数点 DSP TMS320C6415 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI 搭載 TMS320C6416 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載 TMS320C6421Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6424Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載 TMS320C6711D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McBSP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6712D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 150MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6720 C67x 浮動小数点 DSP - 200MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6722B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6726B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 266MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載 TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM647 デジタル メディア プロセッサ
車載運転支援 SoC
TMS320DM642Q ビデオ/画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM6431Q 最大 2400MIPS、300MHz クロック レート、デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6435Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、1 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ

リリース情報

The Acoustic Echo Cancellation/Removal (AER) removes or minimizes acoustic echo that is

generated by the coupling between the speaker and the microphone of a phone or similar

device, particularly in hands-free mode.

The primary purposes of the AER are:

  • Canceling echo so that it is not perceptible.
  • Enabling full duplex operation.
  • Controlling nonlinear distortion that is common at high speaker volumes.
  • Suppressing near-end noise without affecting speech quality.
The secondary purpose of the AER is:
  • Enabling phone manufacturers to achieve the required transmission characteristics of their phones as specified by various standards.
The deliverables in this release include a Windows or a Linux installation executable for

the supported processors. Each executable installs a component package repository,

a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component

directory structure with all component libraries, header files and test examples.

The AER Fact Sheet and User's Manual below provide additional information regarding this release.