15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC

製品詳細

CPU 32-bit Display type Display subsystem Operating system Android, Linux, RTOS, TI RTOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
CPU 32-bit Display type Display subsystem Operating system Android, Linux, RTOS, TI RTOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
FCBGA (ABF) 367 225 mm² 15 x 15
  • ビジョン解析アプリケーション用に設計されたアーキテクチャ
  • ビデオおよび画像処理のサポート
    • フルHDビデオ(1920×1080p、60fps)
    • ビデオ入力とビデオ出力
  • 最大2つのC66x浮動小数点VLIW DSP
    • C67xおよびC64x+と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最高32回の16×16ビット固定小数点乗算
  • 最大512KBのオンチップL3 RAM
  • レベル3 (L3)とレベル4 (L4)の相互接続
  • メモリ・インターフェイス(EMIF)モジュール
    • DDR-1066までのDDR3/DDR3Lをサポート
    • DDR-800までのDDR2をサポート
    • DDR-667までのLPDDR2をサポート
    • 最大2GBをサポート
  • デュアル Arm® Cortex®-M4イメージ・プロセッサ(IPU)
  • Vision AccelerationPac
    • 組み込みのビジョン・エンジン(EVE)
  • ディスプレイ・サブシステム
    • DMAエンジン搭載のディスプレイ・コントローラ
    • CVIDEO/SD-DAC TVのアナログ・コンポジット出力
  • ビデオ入力ポート(VIP)モジュール
    • 最大4つの多重化された入力ポートをサポート
  • オンチップの温度センサ、温度アラートも生成可能
  • 汎用メモリ・コントローラ(GPMC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス(EDMA)コントローラ
  • 3ポート(外部2)のギガビット・イーサネット(GMAC)スイッチ
  • コントローラ・エリア・ネットワーク(DCAN)モジュール
    • CAN 2.0Bプロトコル
  • モジュール式のコントローラ・エリア・ネットワーク(MCAN)モジュール
    • CAN 2.0Bプロトコル
  • 8つの32ビット汎用タイマ
  • 3つの構成可能なUARTモジュール
  • 4つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(McSPI)
  • クワッドSPIインターフェイス
  • 2つのI2C (Inter-Integrated Circuit)ポート
  • 3つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート(McASP)モジュール
  • マルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC/SD/SDIO)
  • 最大126の汎用I/O (GPIO)ピン
  • 電源、リセット、クロック管理
  • CToolsテクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 車載用にAEC-Q100認定済み
  • 15×15mm、0.65mmピッチ、367ピンPBGA (ABF)
  • 8チャネル、10ビットのADC
  • MIPI CSI-2カメラ・シリアル・インターフェイス
  • PWMSS
  • フルHWイメージ・パイプ: DPC、CFA、3D-NF、RGB-YUV
    • WDR、HW LDC、パースペクティブ
  • ビジョン解析アプリケーション用に設計されたアーキテクチャ
  • ビデオおよび画像処理のサポート
    • フルHDビデオ(1920×1080p、60fps)
    • ビデオ入力とビデオ出力
  • 最大2つのC66x浮動小数点VLIW DSP
    • C67xおよびC64x+と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最高32回の16×16ビット固定小数点乗算
  • 最大512KBのオンチップL3 RAM
  • レベル3 (L3)とレベル4 (L4)の相互接続
  • メモリ・インターフェイス(EMIF)モジュール
    • DDR-1066までのDDR3/DDR3Lをサポート
    • DDR-800までのDDR2をサポート
    • DDR-667までのLPDDR2をサポート
    • 最大2GBをサポート
  • デュアル Arm® Cortex®-M4イメージ・プロセッサ(IPU)
  • Vision AccelerationPac
    • 組み込みのビジョン・エンジン(EVE)
  • ディスプレイ・サブシステム
    • DMAエンジン搭載のディスプレイ・コントローラ
    • CVIDEO/SD-DAC TVのアナログ・コンポジット出力
  • ビデオ入力ポート(VIP)モジュール
    • 最大4つの多重化された入力ポートをサポート
  • オンチップの温度センサ、温度アラートも生成可能
  • 汎用メモリ・コントローラ(GPMC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス(EDMA)コントローラ
  • 3ポート(外部2)のギガビット・イーサネット(GMAC)スイッチ
  • コントローラ・エリア・ネットワーク(DCAN)モジュール
    • CAN 2.0Bプロトコル
  • モジュール式のコントローラ・エリア・ネットワーク(MCAN)モジュール
    • CAN 2.0Bプロトコル
  • 8つの32ビット汎用タイマ
  • 3つの構成可能なUARTモジュール
  • 4つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(McSPI)
  • クワッドSPIインターフェイス
  • 2つのI2C (Inter-Integrated Circuit)ポート
  • 3つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート(McASP)モジュール
  • マルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC/SD/SDIO)
  • 最大126の汎用I/O (GPIO)ピン
  • 電源、リセット、クロック管理
  • CToolsテクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 車載用にAEC-Q100認定済み
  • 15×15mm、0.65mmピッチ、367ピンPBGA (ABF)
  • 8チャネル、10ビットのADC
  • MIPI CSI-2カメラ・シリアル・インターフェイス
  • PWMSS
  • フルHWイメージ・パイプ: DPC、CFA、3D-NF、RGB-YUV
    • WDR、HW LDC、パースペクティブ

DM505は、ドローン、ロボット、フォークリフト、鉄道、農業機器などの産業用製品でのビジョン解析およびマシン・ビジョン処理向けの、高度に最適化されたデバイスです。このプロセッサにはリアルタイムの性能、低消費電力、小さな外形、カメラ処理が最適な形で統合されており、システムは物理的な世界やその中の人間とよりインテリジェントかつ有用な方法で相互作用できるため、高度な組み込みビジョン処理が可能になります。

DM505には異種混合で拡張性のあるアーキテクチャが搭載されており、TIの固定小数点および浮動小数点TMS320C66xデジタル信号プロセッサ(DSP)生成コア、Vision AccelerationPac (EVE)、およびデュアルCortex-M4プロセッサが混在しています。このデバイスは、リアルタイムの処理能力を犠牲にすることなく、組み込みシステムの厳しい制約を満たす低消費電力の設計が可能で、小型のデザインを実現できます。また、DM505にはマルチカメラ入力(パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ出力、オーディオおよびシリアルI/O、CAN、ギガビット・イーサネットAVBなど、多くの周辺インターフェイスが搭載されています。

TIは弊社のデザイン・ネットワーク・パートナーからアプリケーション固有のハードウェアとソフトウェアを提供しており、またArmおよびDSP用に、TI RTOSを含むCコンパイラなど開発ツールの完全なセットも提供しているため、製品を短期間で市場投入できます。

The DM505 is a highly optimized device for Vision Analytics and Machine Vision processing in Industrial products such as drones, robots, forklifts, railroad and agriculture equipment. The Processor enables sophisticated embedded vision processing integrating an optimal mix of real time performance, low power, small form factor and camera processing for systems to interact in more intelligent, useful ways with the physical world and the people in it.

The DM505 incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of TI’s fixed and floating-point TMS320C66x digital signal processor (DSP) generation cores, Vision AccelerationPac (EVE), and dual-Cortex-M4 processors. The device allows low power designs to meet demanding embedded system budgets without sacrificing real-time processing performance to enable small form factor designs. The DM505 also integrates a host of peripherals including interfaces for multi-camera input (both parallel and serial), display outputs, audio and serial I/O, CAN and GigB Ethernet AVB.

TI provides application specific hardware and software through our Design Network Partners and a complete set of development tools for the Arm, and DSP, including C compilers with TI RTOS to accelerate time to market.

DM505は、ドローン、ロボット、フォークリフト、鉄道、農業機器などの産業用製品でのビジョン解析およびマシン・ビジョン処理向けの、高度に最適化されたデバイスです。このプロセッサにはリアルタイムの性能、低消費電力、小さな外形、カメラ処理が最適な形で統合されており、システムは物理的な世界やその中の人間とよりインテリジェントかつ有用な方法で相互作用できるため、高度な組み込みビジョン処理が可能になります。

DM505には異種混合で拡張性のあるアーキテクチャが搭載されており、TIの固定小数点および浮動小数点TMS320C66xデジタル信号プロセッサ(DSP)生成コア、Vision AccelerationPac (EVE)、およびデュアルCortex-M4プロセッサが混在しています。このデバイスは、リアルタイムの処理能力を犠牲にすることなく、組み込みシステムの厳しい制約を満たす低消費電力の設計が可能で、小型のデザインを実現できます。また、DM505にはマルチカメラ入力(パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ出力、オーディオおよびシリアルI/O、CAN、ギガビット・イーサネットAVBなど、多くの周辺インターフェイスが搭載されています。

TIは弊社のデザイン・ネットワーク・パートナーからアプリケーション固有のハードウェアとソフトウェアを提供しており、またArmおよびDSP用に、TI RTOSを含むCコンパイラなど開発ツールの完全なセットも提供しているため、製品を短期間で市場投入できます。

The DM505 is a highly optimized device for Vision Analytics and Machine Vision processing in Industrial products such as drones, robots, forklifts, railroad and agriculture equipment. The Processor enables sophisticated embedded vision processing integrating an optimal mix of real time performance, low power, small form factor and camera processing for systems to interact in more intelligent, useful ways with the physical world and the people in it.

The DM505 incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of TI’s fixed and floating-point TMS320C66x digital signal processor (DSP) generation cores, Vision AccelerationPac (EVE), and dual-Cortex-M4 processors. The device allows low power designs to meet demanding embedded system budgets without sacrificing real-time processing performance to enable small form factor designs. The DM505 also integrates a host of peripherals including interfaces for multi-camera input (both parallel and serial), display outputs, audio and serial I/O, CAN and GigB Ethernet AVB.

TI provides application specific hardware and software through our Design Network Partners and a complete set of development tools for the Arm, and DSP, including C compilers with TI RTOS to accelerate time to market.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DM505 ビジョン解析用SoC15mmパッケージ(ABF)シリコン・リビジョン2.0 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 6月 15日
* エラッタ DM50x Silicon Errata (Rev. A) 2018年 2月 23日
ユーザー・ガイド Clock Tree Tool User Manual (Rev. I) 2020年 6月 24日
ユーザー・ガイド DM50x SoC for Vision Analytics Technical Reference Manual (Rev. B) 2017年 10月 28日
その他の資料 Vision Library (VLIB) for C64x+/C674x/C66x Processors 2017年 1月 24日
ユーザー・ガイド Pad Configuration Tool User Manual 2016年 11月 16日
アプリケーション・ノート Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-DSP — デジタル信号プロセッサ(DSP)用 Lauterbach TRACE32デバッグおよびトレースシステム

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ソフトウェア開発キット (SDK)

MEDIMGSTK-C66X TI Embedded Processor Software Tool Kit for Medical Imaging (STK-MED) - for C66x and C64x+ based processors

The TI Embedded Processor Software Toolkit for Medical Imaging (STK-MED) is a collection of several standard ultrasound and optical coherence tomography (OCT) algorithms for TI’s C66x™ and C64x+™ architecture. The algorithms showcase how medical imaging functions can leverage the C66x and (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP
  • TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載
  • TMS320C6455 C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット
  • TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • TMS320C6472 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6474 マルチコア デジタル シグナル プロセッサ
ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

MCSDK-VIDEODEMO C66x 用 MCSDK でのマルチコア・ビデオ・インフラストラクチャ・デモ

This Multicore Video Infrastructure Demo package provides highly-optimized platform and video software components and enables development of real-time video applications on C66x multicore devices. The Multicore Video Infrastructure Demo gives developers the ability to evaluate performance and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • TMS320C6678 高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz
ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

AEC-AER アコースティック・エコー・キャンセレーション/除去、TI C64x+、C674x、C55x および Cortex(tm)A8 プロセッサ用 - 現在即時入手可能

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • 66AK2G12 1 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • SM320C6201-EP エンハンスド製品、C6201 固定小数点 DSP
  • SM320C6415-EP エンハンスド製品、C6415 固定小数点 DSP
  • SM320C6424-EP エンハンスド製品、C6424 固定小数点 DSP
  • SM320C6455-EP エンハンスド製品、C6455 固定小数点 DSP
  • SM320C6472-HIREL 高信頼性製品、6 コア C6472 固定小数点 DSP
  • SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP
  • SM320C6701 ミリタリー アプリケーション向け、シングル コア C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz
  • SM320C6701-EP エンハンスド製品、C6701 浮動小数点 DSP
  • SM320C6711D-EP エンハンスド製品、C6711D 浮動小数点 DSP
  • SM320C6712D-EP エンハンスド製品、C6712D DSP
  • SM320C6713B-EP エンハンスド製品、C6713 浮動小数点 DSP
  • SM320C6727B ミリタリー グレード C6727B 浮動小数点 DSP
  • SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP
  • SMJ320C6201B ミリタリー、固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • SMJ320C6203 ミリタリー グレード C62x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ
  • SMJ320C6415 ミリタリー グレード C64x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ
  • SMJ320C6701 ミリタリー グレード C67x 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ
  • SMJ320C6701-SP 宇宙グレード C6701 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V
  • SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V
  • TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
  • TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz
  • TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載
  • TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載
  • TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
  • TMS320C6202B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、384KB
  • TMS320C6203B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、896KB
  • TMS320C6204 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6205 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6211B C62x 固定小数点 DSP - 最大 167MHz
  • TMS320C6414 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP 搭載
  • TMS320C6415 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI 搭載
  • TMS320C6416 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載
  • TMS320C6421Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 搭載
  • TMS320C6424Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 搭載
  • TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載
  • TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載
  • TMS320C6711D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McBSP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6712D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 150MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6720 C67x 浮動小数点 DSP - 200MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6722B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6726B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 266MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz
  • TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載
  • TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ
  • TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ
  • TMS320DM647 デジタル メディア プロセッサ
車載運転支援 SoC
  • TMS320DM642Q ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ
  • TMS320DM6431Q 最大 2400MIPS、300MHz クロック レート、デジタル メディア プロセッサ
  • TMS320DM6435Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、1 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ
  • TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ
ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

C67X-MATHLIB DSP Math ライブラリ、C67x 用、浮動小数点デバイス

The Texas Instruments math library is an optimized floating-point math function library for C programmers using TI floating point devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed is critical. By using these routines instead (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP
  • SM320C6727B ミリタリー グレード C6727B 浮動小数点 DSP
  • SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP
  • SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V
  • TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載
  • TMS320C6711D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McBSP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6712D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 150MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6720 C67x 浮動小数点 DSP - 200MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6722B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6726B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 266MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz
  • TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載
  • TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • OMAPL137-HT 高温対応、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm プロセッサ - 最大 456MHz
  • OMAPL138B-EP エンハンスド製品、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 345MHz
ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

FAXLIB C66x、C64x+、および C55x プロセッサ用 FAX ライブラリ(FAXLIB)

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • 66AK2G12 1 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • SM320C6201-EP エンハンスド製品、C6201 固定小数点 DSP
  • SM320C6415-EP エンハンスド製品、C6415 固定小数点 DSP
  • SM320C6424-EP エンハンスド製品、C6424 固定小数点 DSP
  • SM320C6455-EP エンハンスド製品、C6455 固定小数点 DSP
  • SM320C6472-HIREL 高信頼性製品、6 コア C6472 固定小数点 DSP
  • SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP
  • SM320C6701 ミリタリー アプリケーション向け、シングル コア C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz
  • SM320C6701-EP エンハンスド製品、C6701 浮動小数点 DSP
  • SM320C6711D-EP エンハンスド製品、C6711D 浮動小数点 DSP
  • SM320C6712D-EP エンハンスド製品、C6712D DSP
  • SM320C6713B-EP エンハンスド製品、C6713 浮動小数点 DSP
  • SM320C6727B ミリタリー グレード C6727B 浮動小数点 DSP
  • SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP
  • SMJ320C6201B ミリタリー、固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • SMJ320C6203 ミリタリー グレード C62x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ
  • SMJ320C6415 ミリタリー グレード C64x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ
  • SMJ320C6701 ミリタリー グレード C67x 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ
  • SMJ320C6701-SP 宇宙グレード C6701 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V
  • SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V
  • TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
  • TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz
  • TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載
  • TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載
  • TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
  • TMS320C6202B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、384KB
  • TMS320C6203B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、896KB
  • TMS320C6204 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6205 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6211B C62x 固定小数点 DSP - 最大 167MHz
  • TMS320C6414 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP 搭載
  • TMS320C6415 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI 搭載
  • TMS320C6416 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載
  • TMS320C6421Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 搭載
  • TMS320C6424Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 搭載
  • TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載
  • TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載
  • TMS320C6711D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McBSP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6712D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 150MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6720 C67x 浮動小数点 DSP - 200MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6722B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6726B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 266MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz
  • TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載
  • TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ
  • TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ
  • TMS320DM647 デジタル メディア プロセッサ
車載運転支援 SoC
  • TMS320DM642Q ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ
  • TMS320DM6431Q 最大 2400MIPS、300MHz クロック レート、デジタル メディア プロセッサ
  • TMS320DM6435Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、1 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ
  • TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ
ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

VOLIB ボイス・ライブラリ(VoLIB)、C66x、C64x+、および C55x プロセッサ用

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • 66AK2G12 1 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • SM320C6201-EP エンハンスド製品、C6201 固定小数点 DSP
  • SM320C6415-EP エンハンスド製品、C6415 固定小数点 DSP
  • SM320C6424-EP エンハンスド製品、C6424 固定小数点 DSP
  • SM320C6455-EP エンハンスド製品、C6455 固定小数点 DSP
  • SM320C6472-HIREL 高信頼性製品、6 コア C6472 固定小数点 DSP
  • SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP
  • SM320C6701 ミリタリー アプリケーション向け、シングル コア C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz
  • SM320C6701-EP エンハンスド製品、C6701 浮動小数点 DSP
  • SM320C6711D-EP エンハンスド製品、C6711D 浮動小数点 DSP
  • SM320C6712D-EP エンハンスド製品、C6712D DSP
  • SM320C6713B-EP エンハンスド製品、C6713 浮動小数点 DSP
  • SM320C6727B ミリタリー グレード C6727B 浮動小数点 DSP
  • SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP
  • SMJ320C6201B ミリタリー、固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • SMJ320C6203 ミリタリー グレード C62x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ
  • SMJ320C6415 ミリタリー グレード C64x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ
  • SMJ320C6701 ミリタリー グレード C67x 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ
  • SMJ320C6701-SP 宇宙グレード C6701 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V
  • SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V
  • TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
  • TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz
  • TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載
  • TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載
  • TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
  • TMS320C6202B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、384KB
  • TMS320C6203B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、896KB
  • TMS320C6204 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6205 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6211B C62x 固定小数点 DSP - 最大 167MHz
  • TMS320C6414 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP 搭載
  • TMS320C6415 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI 搭載
  • TMS320C6416 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載
  • TMS320C6421Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 搭載
  • TMS320C6424Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 搭載
  • TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載
  • TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ
  • TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載
  • TMS320C6711D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McBSP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6712D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 150MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6720 C67x 浮動小数点 DSP - 200MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6722B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6726B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 266MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
  • TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz
  • TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載
  • TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ
  • TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ
  • TMS320DM647 デジタル メディア プロセッサ
車載運転支援 SoC
  • TMS320DM642Q ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ
  • TMS320DM6431Q 最大 2400MIPS、300MHz クロック レート、デジタル メディア プロセッサ
  • TMS320DM6435Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、1 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ
  • TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ
ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載ミリ波レーダー センサ
  • AWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載用レーダー センサ
  • AWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ
  • AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
  • AWR1843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
  • AWR2544 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ
  • AWR2944 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ)
  • AWR2944P 車載、RF 性能とコンピューティング性能を強化済み、76GHz ~ 81GHz のシングルチップ レーダー
  • AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
  • AWR6843AOP DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
Wi-Fi 製品
  • CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
産業用ミリ波レーダー センサ
  • IWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ
  • IWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1311R3 352KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1312PSIP Sub-1GHz システム イン パッケージ (SiP) モジュール、パワー アンプ内蔵
  • CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1352P7 +20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1354P10 1MB + 296KB、+20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1354R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
車載ワイヤレス接続製品
  • CC2340R5-Q1 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2745P10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM APU と CAN-FD と +20dBm パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
  • CC2745R10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu
  • CC2745R7-Q1 車載、864kB フラッシュ、HSM、APU、CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
  • CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2652P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU)
  • CC2652P7 704KB フラッシュと統合型パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652PSIP パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール
  • CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU
  • CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス システム イン パッケージ モジュール
  • CC2674P10 1MB フラッシュとパワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2674R10 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2755P10 最大 +20dBm、<1µA スタンバイ、SimpleLink™ Arm®Cortex®-M33 ワイヤレスマイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ
  • CC2755R10 <1µA スタンバイ電流、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ
車載運転支援 SoC
  • AM620-Q1 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ)
  • AM625-Q1 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
  • AM62A1-Q1 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ
  • AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス
  • AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
  • TDA2EG-17 ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ (17mm パッケージ)
  • TDA2HG ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ
  • TDA2SG ADAS アプリケーション向け、高機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ
  • TDA2SX ADAS アプリケーション向け、フル機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ
  • TDA3LA ADAS アプリケーション向け、ビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3LX ADAS アプリケーション向け、処理、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3MA ADAS アプリケーション向け、フル処理機能とビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3MD ADAS アプリケーション向け、フル機能の画像処理能力搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3MV ADAS アプリケーション向け、フル処理機能、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA4VE-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • TDA4VEN-Q1 ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A53、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • TDA4VL-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • TDA4VM-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • AM2752-Q1 車載オーディオ向け、デュアル コア ARM® Cortex®-R5F、7.125MB SRAM 搭載、32GFLOPS DSP プロセッサ
  • AM2754-Q1 車載オーディオ向け、クワッド コア ARM® Cortex®-R5F、10.75MB SRAM 搭載、80GFLOPS DSP マイコン
  • AM62D-Q1 車載対応、Arm®Cortex®-A53、Cortex-R5F、LPDDR4 搭載、40GFLOPS DSP オーディオ プロセッサ
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • DRA710 グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA714 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA716 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA718 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2x 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA790 オーディオ アンプ向け 500MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA791 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA793 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 500MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA797 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 800 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
車載ネットワーク SoC
  • DRA821U-Q1 ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC
  • DRA829J-Q1 ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
  • DRA829V-Q1 ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM3351 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ
  • AM3352 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ、CAN
  • AM3354 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、CAN
  • AM3356 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN
  • AM3357 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN
  • AM3358 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN
  • AM3358-EP Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN
  • AM3359 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN
  • AM4372 Sitara プロセッサ:ARM Cortex-A9
  • AM4376 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS
  • AM4377 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT
  • AM4378 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM4379 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス
  • AM5706 Sitara プロセッサ:セキュア ブート機能搭載、コスト最適化 Arm Cortex-A15 と DSP
  • AM5708 Sitara プロセッサ:マルチメディア機能とセキュア ブート機能搭載、コスト最適化 Arm Cortex-A15 と DSP
  • AM5716 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP
  • AM5718 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア
  • AM5718-HIREL AM5718-HIREL Sitara™ プロセッサ、シリコン リビジョン 2.0
  • AM5726 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP
  • AM5728 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア
  • AM5746 Sitara プロセッサ:ECC @ DDR、セキュア ブート機能搭載のデュアル Arm Cortex-A15 / デュアル DSP
  • AM5748 Sitara プロセッサ:マルチメディア機能、ECC @ DDR、セキュア ブート機能搭載のデュアル Arm Cortex-A15 / デュアル DSP
  • AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC
  • AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
  • AM625SIP Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
  • AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)
  • AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視
  • AM62L 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
  • AM62P トリプル ディスプレイと 3D グラフィックスと HMI 用 4K ビデオ コーデックの各機能搭載、Arm®Cortex®-A53 SoC
  • AM62P-Q1 車載、高度な 3D グラフィックス機能と 4K ビデオコーデックと組込みセーフティ機能搭載、ディスプレイ SoC
  • AM6411 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6412 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6421 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6422 PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F
  • AM6441 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6528 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM6546 ギガビット PRU-ICSS 搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM68 デュアルコア 64 ビット Arm Cortex-A72 とグラフィックス機能と 1 ポートの PCIe Gen3 と USB 3.0 搭載、汎用 SoC (システム オン チップ)
  • AM68A 1 ~ 8 台のカメラ、マシン ビジョン、スマート トラフィック、リテール オートメーションの各用途向け、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) ビジョン SoC
  • AM69 汎用、グラフィックスと PCIe Gen 3 とイーサネットと USB 3.0 搭載、オクタル コア、64 ビット Arm Cortex-A72
  • AM69A 自律型移動ロボット、マシン ビジョン、モバイル DVR (デジタル ビデオ レコーダ)、AI ボックスの各用途向け、1 ~ 12 台のカメラに対応、32TOPS (1TOPS は 1 秒あたり
  • AMIC110 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット プロトコル
  • AMIC120 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、10 種類以上の各種イーサネット プロトコルとエンコーダ プロトコルに対応
  • DRA821U ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC
  • DRA829J ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
  • DRA829V ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
  • TDA4VM ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
Low-power MCUs
  • MSPM0L1105 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1106 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1116 64KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L1117 128KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L1227 128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1228 256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2116 64KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L2117 128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L2227 128KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、2MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2228 256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
Real-time motor control & automation MCUs
  • AM2612 リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2631 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2632 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2634 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P2 OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • TMS320F28P550SG 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
  • TMS320F28P650SH 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マイ
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
  • AM2632-Q1 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2634-Q1 車載、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P2-Q1 車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P4-Q1 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • TMS320F280025-Q1 車載、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュ搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F280025C-Q1 車載、100MHz、FPU、TMU、128KB フラッシュ、CLB 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28P559SJ-Q1 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、
  • TMS320F28P659DH-Q1 車載、2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) とロックステップと FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32
  • TMS320F28P659DK-Q1 C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
  • TMS320F28P659SH-Q1 車載、1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マイコ
General-purpose MCUs
  • MSPM0C1103 8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1104 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1105 32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1106 64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
  • MSPM0G1506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
  • MSPM0G1507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭
  • MSPM0G1518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G1519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレー
  • MSPM0G3506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
  • MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
  • MSPM0G3518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G5187 128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0H3216 5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC を備えた 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM33C321A 160MHz Arm® Cortex®-M33 マイコン、TrustZone® 内蔵、1MB フラッシュ、256kB SRAM、QSPI、2 x CAN-FD、セキュリティ機能
  • TM4C1230C3PM 高性能 32 ビット ARM® Cortex®-M4F ベース マイコン (MCU)
  • TM4C1230D5PM 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1230E6PM 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1230H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231C3PM 32kb フラッシュと 12kb RAM、CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1231D5PM 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231D5PZ 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231E6PM 80MHz、128kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1231E6PZ 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231H6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、144 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231H6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1232C3PM 80MHz、32kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1232D5PM 64kb フラッシュと 12kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1232E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1232H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233C3PM 32kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB-D、64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233D5PM 64kb フラッシュと 12kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex M4F ベースの MCU
  • TM4C1233D5PZ 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1233E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233E6PZ 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1233H6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、144 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233H6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1236D5PM 80MHz、64kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1236E6PM 80MHz、128kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1236H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1237D5PM 64 kb フラッシュと 32 kb RAM、CAN 搭載、RTC、USB、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237D5PZ 64kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM、CAN、RTC、USB 64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの
  • TM4C1237E6PZ 128 フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237H6PGE 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1237H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN 搭載、RTC、USB、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237H6PZ 256kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123AE6PM 128kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123AH6PM 256 kb フラッシュと 32 kb RAM、2 個の CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123BE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123BE6PZ 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123BH6NMR 32ビット Arm® Cortex®-M4F ベースの MCU、80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2x CAN、RTC、USB
  • TM4C123BH6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、144 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123BH6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123BH6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123BH6ZRB 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、157 ピン BGA 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123FE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123FH6PM 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GE6PZ 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123GH6NMR 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、32 ビット Arm® Cortex®-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123GH6PGE 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GH6PM 256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123GH6PZ 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GH6ZRB 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、157 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GH6ZXR 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、168 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1290NCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1290NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1292NCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1292NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1294KCPDT 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1294NCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1294NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1297NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1299KCZAD 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1299NCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129CNCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129CNCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129DNCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129DNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129EKCPDT 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129ENCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129ENCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129LNCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129XKCZAD 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129XNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
Real-time digital power MCUs
  • AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • F28377D-SEP 800MIPS、デュアル C28 コアと CLA コア搭載、1MB フラッシュ搭載、耐放射線特性 32 ビット MCU
  • F28E120SB 160MHz、64KB フラッシュ、FPU、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • F28E120SC 160MHz、128KB フラッシュ、FPU、PGA 搭載、C2000™ 32 ビットマイコン
  • TMS320F280021 100MHz、FPU、TMU、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F280023 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F280023C 100MHz、FPU、TMU、64KB フラッシュ、CLB 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F280025 100MHz、FPU と TMU と 128kb フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F280025C 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28P550SJ 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
  • TMS320F28P650DH 2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32 ビット マイ
  • TMS320F28P650DK C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
  • TMS320F28P650SK 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 1.28MB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マ
Automotive body & lighting MCUs
  • AM2612-Q1 リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2631-Q1 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • MSPM0C1103-Q1 車載、8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1104-Q1 車載、16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1106-Q1 車載、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3105-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3106-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3107-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3505-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort
  • MSPM0G3506-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort
  • MSPM0G3507-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor
  • MSPM0G3518-Q1 車載、256kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3519-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3529-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0H3216-Q1 車載用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU (5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、LIN 搭載)
  • MSPM0L1227-Q1 車載対応、128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1228-Q1 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1304-Q1 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+
  • MSPM0L1305-Q1 自動車用、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
  • MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
  • MSPM0L2227-Q1 車載対応、128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2228-Q1 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • TMS320F280021-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F280023-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F28P559SG-Q1 150MHz、512KB フラッシュと C28x + CLA、5 個の ADC、CLB、AES、NPU を搭載した車載用 32 ビット C2000™ MCU
開始 ダウンロードオプション
ソフトウェア・コーデック

C66XCODECSPCH C66x スピーチ・コーデック - ソフトウェアとドキュメント

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into video and voice applications. In many cases, the C64x+ codecs are provided and validated for C66x platforms. Datasheets and Release Notes are on the download (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • OMAPL137-HT 高温対応、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm プロセッサ - 最大 456MHz
  • OMAPL138B-EP エンハンスド製品、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 345MHz
  • SMOMAPL138B-HIREL 高信頼性製品、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 375MHz
ダウンロードオプション
ソフトウェア・コーデック

C66XCODECSVID C6678 ビデオ・コーデック - ソフトウェアとドキュメント

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into video and voice applications. In many cases, the C64x+ codecs are provided and validated for C66x platforms. Datasheets and Release Notes are on the download (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • OMAPL137-HT 高温対応、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm プロセッサ - 最大 456MHz
  • OMAPL138B-EP エンハンスド製品、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 345MHz
  • SMOMAPL138B-HIREL 高信頼性製品、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 375MHz
ダウンロードオプション
計算ツール

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:
  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABF) 367 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ