バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL

DLP Pico Boot Diagnostic Tool

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 16 11 2023

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 Installer

MD5 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLPC3430 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3432 DLP230GP (0.23 インチ、qHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3433 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3434 DLP230KP (0.23 インチ、HD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3435 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3436 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3437 DLP3310 (0.33 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3438 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3439 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

技術情報

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 User's Guide

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 Release Notes

リリース情報

Overview

These are the release notes for the following firmware image file:

  • Firmware Version: 1.1.0
    • Embedded Software Version: 8.3.5
    • Generated from DLP Composer Version: 13.13

The purpose of this firmware image is to diagnose DLPC34XX systems not booting.

 

New Features and Changes

  • This is the intial release of this firmware image file.

 

Known Issues

  • Firmware will not point out problems with power rails or errors caused by the Power Management Integrated Circuit (PMIC).