DLPC3432

アクティブ

DLP230GP(0.23 qHD)DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ

製品詳細

Component type Display Controller Chipset family DLP230GP, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3432 Display resolution (max) qHD (960x540) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Component type Display Controller Chipset family DLP230GP, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3432 Display resolution (max) qHD (960x540) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
NFBGA (ZVB) 176 49 mm² 7 x 7
  • DLP230GP (0.23 qHD) DMD 向けディスプレイ・コントローラ
    • qHD までの入力解像度に対応
    • インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
  • 最高 240Hz の入力フレーム・レート
  • ピクセル・データ処理:
    • 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
      • コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
      • 局所的輝度ブースト (LABB)
    • 画像のサイズ変更 (スケーリング)
    • 1D 台形補正
    • 色座標調整
    • アクティブ電力管理処理
    • 逆ガンマ補正をプログラム可能
    • 色空間の変換
    • 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
  • 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
    • パラレルまたは BT656 インターフェイス・プロトコル
    • 最高 155MHz のピクセル・クロック
    • 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
  • MIPI DSI (ディスプレイ・シリアル・インターフェイス) タイプ 3:
    • 1~4 レーン、最高 470Mbps のレーン速度
  • 外付けフラッシュ対応
  • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
  • システム機能:
    • I2C デバイス制御
    • スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 表示画像の回転
  • LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000DLPA2005、または DLPA3000 と組み合わせ
  • DLP230GP (0.23 qHD) DMD 向けディスプレイ・コントローラ
    • qHD までの入力解像度に対応
    • インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
  • 最高 240Hz の入力フレーム・レート
  • ピクセル・データ処理:
    • 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
      • コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
      • 局所的輝度ブースト (LABB)
    • 画像のサイズ変更 (スケーリング)
    • 1D 台形補正
    • 色座標調整
    • アクティブ電力管理処理
    • 逆ガンマ補正をプログラム可能
    • 色空間の変換
    • 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
  • 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
    • パラレルまたは BT656 インターフェイス・プロトコル
    • 最高 155MHz のピクセル・クロック
    • 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
  • MIPI DSI (ディスプレイ・シリアル・インターフェイス) タイプ 3:
    • 1~4 レーン、最高 470Mbps のレーン速度
  • 外付けフラッシュ対応
  • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
  • システム機能:
    • I2C デバイス制御
    • スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 表示画像の回転
  • LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000DLPA2005、または DLPA3000 と組み合わせ

DLPC3432 デジタル・コントローラは DLP230GP (0.23 qHD) チップセットの一部で、DLP230GP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の動作を可能にします。DLPC3432 コントローラは、ユーザー用電子機器と DMD との間を接続する便利な多機能インターフェイスとして機能し、小型で低消費電力のディスプレイ・アプリケーションを実現します。

設計を始める方法については、「TI DLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmer’s Guide」 (英語) をご覧ください。

このチップセットには、 設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール光モジュール・メーカーデザインハウスなどが含まれます。

DLPC3432 デジタル・コントローラは DLP230GP (0.23 qHD) チップセットの一部で、DLP230GP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の動作を可能にします。DLPC3432 コントローラは、ユーザー用電子機器と DMD との間を接続する便利な多機能インターフェイスとして機能し、小型で低消費電力のディスプレイ・アプリケーションを実現します。

設計を始める方法については、「TI DLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmer’s Guide」 (英語) をご覧ください。

このチップセットには、 設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール光モジュール・メーカーデザインハウスなどが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC3432 ディスプレイ・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 31日
ユーザー・ガイド DLPC3430, DLPC3432, DLPC3433, DLPC3435 and DLPC3438 Software Programmer's Guide (Rev. E) PDF | HTML 2023年 4月 18日
ホワイト・ペーパー TI DLP® Pico™ Technology for Smartphone Companion Projectors: A Pocket-sized Big PDF | HTML 2022年 9月 16日
アプリケーション・ノート DLPC34xx Controller Image Calibration 2020年 1月 8日
技術記事 Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product PDF | HTML 2018年 10月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ファームウェア

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

DLP-PICO-FW-SEL — DLP®Pico™ ファームウェア セレクタ

さまざまな DLPC34xx コントローラ / 構成向けのファームウェア セレクタ
サポート・ソフトウェア

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Windows executable program for quickly debugging hardware related issues with DLP Pico chipset.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

DLPC343X IBIS models (Rev. A)

DLPM013A.ZIP (688 KB) - IBIS Model
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

光学設計

DLPC117 0.23-inch qHD, HD, and 1080p Optical Reference Design

Optical design files include reference designs and guidelines for the DLP230 and DLPC343X family products
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-080002 — ウルトラ モバイル低消費電力 DLP® Pico™ qHD ディスプレイのリファレンス デザイン

この0.23 qHD DLPチップセットは、組み込みホスト プロセッサとともにDLPテクノロジを使用するための安価なプラットフォームです。このリファレンス デザインにはこのチップセットが組み込まれており、さまざまなアプリケーション向けに低消費電力で需要に合わせた自由形状サブシステム ディスプレイを実現できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZVB) 176 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ