ZHCABD1 October   2021 BQ21061 , BQ21062 , BQ24179 , BQ25150 , BQ25155 , BQ25157 , BQ25672 , BQ25790 , BQ25792 , BQ25798 , BQ25882 , BQ25883 , BQ25887 , BQ25895 , BQ25896 , BQ25898 , BQ25898D

 

  1.   使用智能电池充电器估计充电状态
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电池特征
  5. 3生成查找表
  6. 4BQ25155 寄存器配置
  7. 5最佳用例
  8. 6Python 查找表发生器
  9. 7MSP430 代码片段

使用智能电池充电器估计充电状态

电池的充电状态 (SOC) 是一种度量,它表示电池的剩余容量占其可用容量的百分比。电量计通常用于计算 SOC,方法是测量电池电压、电流和温度,作为计量算法的输入。使用电量计通常会实现准确的 SOC 预测。但是,使用电量计也存在一些缺点,例如系统成本增加、解决方案尺寸更大以及额外的功耗。在不需要高 SOC 精度的应用中,简单的基于电压的测量方法就足够了。本应用手册讨论了一种使用电池充电器 IC(例如 BQ25155)的内置 ADC 实现基于电压的 SOC 的方法。本应用手册也适用于同一系列中的其他充电器,包括 BQ25150 和 BQ25157,或任何允许测量电池电压的充电器。