产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 0.5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 0.5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 20 3.96 mm² 1.8 x 2.2
  • 具有 1.25mA 至 500mA 快速充电电流范围的线性电池充电器
    • 0.5% 精度 I 2C 可编程电池稳压电压,范围为 3.6V 至 4.6V 且阶跃为 10mV
    • 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
    • 可耐受 20V 的输入,具有 3.4V 至 5.5V 的典型输入电压工作范围
    • 可编程热负荷曲线,完全可配置的热、温、凉、冷阈值
  • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
    • I 2C 可编程稳定系统电压 (PMID) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
    • 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
    • 利用高级 I 2C 控制,主机可以根据需要断开电池或适配器
  • I 2C 可配置负载开关或高达 150mA LDO 输出
    • 可编程范围为 0.6V 至 3.7V,阶跃为 100mV
  • 超低 Iddq,可延长电池寿命
    • 10nA 运输模式电池 Iq
    • 在为系统供电时具有 400nA 的 Iq(PMID 和 VDD 打开)
  • 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
    • 支持系统循环通电和硬件重置
  • 16 位 ADC
    • 可以对充电电流、电池热敏电阻和电池、输入和系统 (PMID) 电压进行监控
    • 通用 ADC 输入
  • 常开 1.8V VDD LDO,支持高达 10mA 的负载
  • 安全相关认证
    • TUV IEC 62368 认证
  • 20 引脚 2mm x 1.6mm CSP 封装
  • 总解决方案尺寸为 12mm 2
  • 具有 1.25mA 至 500mA 快速充电电流范围的线性电池充电器
    • 0.5% 精度 I 2C 可编程电池稳压电压,范围为 3.6V 至 4.6V 且阶跃为 10mV
    • 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
    • 可耐受 20V 的输入,具有 3.4V 至 5.5V 的典型输入电压工作范围
    • 可编程热负荷曲线,完全可配置的热、温、凉、冷阈值
  • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
    • I 2C 可编程稳定系统电压 (PMID) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
    • 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
    • 利用高级 I 2C 控制,主机可以根据需要断开电池或适配器
  • I 2C 可配置负载开关或高达 150mA LDO 输出
    • 可编程范围为 0.6V 至 3.7V,阶跃为 100mV
  • 超低 Iddq,可延长电池寿命
    • 10nA 运输模式电池 Iq
    • 在为系统供电时具有 400nA 的 Iq(PMID 和 VDD 打开)
  • 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
    • 支持系统循环通电和硬件重置
  • 16 位 ADC
    • 可以对充电电流、电池热敏电阻和电池、输入和系统 (PMID) 电压进行监控
    • 通用 ADC 输入
  • 常开 1.8V VDD LDO,支持高达 10mA 的负载
  • 安全相关认证
    • TUV IEC 62368 认证
  • 20 引脚 2mm x 1.6mm CSP 封装
  • 总解决方案尺寸为 12mm 2

BQ25155 是一款高度集成的电池充电管理 IC,其集成了适用于可穿戴设备、便携式设备和小型医疗设备的最常用功能,即充电器、用于系统电源的稳定输出电压轨、 用于电池和系统监控的 ADC、LDO 以及按钮控制器。

BQ25155 IC 集成了具有电源路径的线性充电器,可实现对小型电池进行快速准确的充电,同时为系统提供稳定电压。根据下游 IC 和系统负载的建议运行条件,稳定系统电压 (PMID) 输出可通过 I 2C 进行配置,从而实现最佳的系统运行。

该器件支持高达 500mA 的充电电流,并且支持低至 0.5mA 的终止电流,以实现最充分的充电。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压调节。

该器件集成了高级电源路径管理和控制,使该器件可以为系统提供电源,同时甚至能够使用很差的适配器为电池充电。主机还可以通过 I 2C 控制电源路径,允许它断开输入适配器和/或电池,而无需实际移除它们。单按钮输入无需单独的按钮控制器 IC,从而减少了整体解决方案占用空间。按钮输入可用于唤醒功能或复位系统。 16 位 ADC 可实现精确的电池电压监控,并可用于实现低 Iq 监测,以监控电池运行状况。它还可用于使用连接到 TS 引脚的热敏电阻以及外部系统信号(通过 ADCIN 引脚)来测量电池温度。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。可通过 I 2C 接口对输入电流限制、充电电流、LDO 输出电压和其他参数进行编程,因此, BQ25155 成为非常灵活的充电解决方案。该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容(或标准热/冷)电池组热敏电阻监控输入 (TS),可监控电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。还可以通过 I 2C 对温度阈值进行编程,从而使主机能够自定义热负荷曲线。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,具有 20V 的绝对最大容差,可承受线路瞬变。该器件还集成了一个用于为无线电或处理器提供静态轨的线性稳压器,可以通过 I 2C 独立地为其提供电源并对其进行控制。

BQ25155 是一款高度集成的电池充电管理 IC,其集成了适用于可穿戴设备、便携式设备和小型医疗设备的最常用功能,即充电器、用于系统电源的稳定输出电压轨、 用于电池和系统监控的 ADC、LDO 以及按钮控制器。

BQ25155 IC 集成了具有电源路径的线性充电器,可实现对小型电池进行快速准确的充电,同时为系统提供稳定电压。根据下游 IC 和系统负载的建议运行条件,稳定系统电压 (PMID) 输出可通过 I 2C 进行配置,从而实现最佳的系统运行。

该器件支持高达 500mA 的充电电流,并且支持低至 0.5mA 的终止电流,以实现最充分的充电。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压调节。

该器件集成了高级电源路径管理和控制,使该器件可以为系统提供电源,同时甚至能够使用很差的适配器为电池充电。主机还可以通过 I 2C 控制电源路径,允许它断开输入适配器和/或电池,而无需实际移除它们。单按钮输入无需单独的按钮控制器 IC,从而减少了整体解决方案占用空间。按钮输入可用于唤醒功能或复位系统。 16 位 ADC 可实现精确的电池电压监控,并可用于实现低 Iq 监测,以监控电池运行状况。它还可用于使用连接到 TS 引脚的热敏电阻以及外部系统信号(通过 ADCIN 引脚)来测量电池温度。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。可通过 I 2C 接口对输入电流限制、充电电流、LDO 输出电压和其他参数进行编程,因此, BQ25155 成为非常灵活的充电解决方案。该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容(或标准热/冷)电池组热敏电阻监控输入 (TS),可监控电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。还可以通过 I 2C 对温度阈值进行编程,从而使主机能够自定义热负荷曲线。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,具有 20V 的绝对最大容差,可承受线路瞬变。该器件还集成了一个用于为无线电或处理器提供静态轨的线性稳压器,可以通过 I 2C 独立地为其提供电源并对其进行控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ25125 正在供货 适用于可穿戴设备和物联网的低 IQ 高度集成电池充电管理解决方案 This product is a 300-mA, I2C, Li-ion battery charger with integrated DC-DC buck and LDO in a 2.5x2.5mm package.

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25150EVM — 适用于可穿戴器件和耳戴式器件的低 IQ 高级 PowerPath 充电管理解决方案评估模块

bq25150EVM 评估模块是一款集成电池充电管理 IC,集成了可穿戴器件的常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动复位、ADC、运输模式,以及高级电源路径。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 1.25mA 至 500mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。该器件还具有一个用于测量充电器上不同参数的多点 ADC,此外还包含一个可选的 ADC 输入。该器件采用标准锂离子充电曲线,分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BQ25155EVM — BQ25155 具有 10nA IQ 和电源路径的 500mA、1 节电池、线性充电器评估模块

BQ25155EVM 评估模块 (EVM) 是一款集成式电池充电管理 IC,其中集成了用于可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、计时器手动复位、ADC、运输模式和高级电源路径。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 1.25mA 至 500mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、稳压 PMID 输出、LDO 输出电压等参数均可通过 I²C 接口进行编程。该器件还具有一个用于测量充电器上不同参数的多点 ADC,此外还包含一个可选的 ADC 输入。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

EV2400 — EV2400 评估模块接口板

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

BQ2515XSW-LINUX — 适用于 BQ2515X 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 BQ25155 I2C 控制型单节电池 500mA 线性充电器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。

Linux 主线状态

Linux 主线中提供:
可通过 git.ti.com 获取:否   

支持的器件:

  • BQ25150
  • BQ25155

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

源文件

drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make (...)
支持软件

SLUC680 BQ25155 Setup Guide Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ25155 具有 10nA IQ、电源路径、稳压系统电压、16 位 ADC 和 LDO 的 500mA 单节电池线性充电器
硬件开发
评估板
BQ25155EVM BQ25155 具有 10nA IQ 和电源路径的 500mA、1 节电池、线性充电器评估模块
光绘文件

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频