BQ21061
- 具有 1.25mA 至 500mA 快速充电电流范围的线性电池充电器
- 0.5% 精度 I 2C 可编程电池稳压电压,范围为 3.6V 至 4.6V 且阶跃为 10mV
- 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
- 可耐受 20V 的输入,具有 3.4V 至 5.5V 的典型输入电压工作范围
- 可编程热负荷曲线,完全可配置的热、温、凉、冷阈值
- 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
- I 2C 可编程稳定系统电压 (PMID) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
- 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
- 利用高级 I 2C 控制,主机可以根据需要断开电池或适配器
- I 2C 可配置负载开关或高达 150mA LDO 输出
- 可编程范围为 0.6V 至 3.7V,阶跃为 100mV
- 超低 Iddq,可延长电池寿命
- 10nA 运输模式电池 Iq
- 在为系统供电时具有 400nA 的 Iq(PMID 和 VDD 打开)
- 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
- 支持系统循环通电和硬件重置
- 安全相关认证
- TUV IEC 62368 认证
- 20 引脚 2mm x 1.6mm CSP 封装
- 总解决方案尺寸为 11mm 2
BQ21061 是一款高度集成的电池充电管理 IC,其集成了适用于可穿戴设备、便携式设备和小型医疗设备的最常用功能,即充电器、用于系统电源的稳定输出电压轨、LDO 以及按钮控制器。
BQ21061 IC 集成了具有电源路径的线性充电器,可实现对小型电池进行快速准确的充电,同时为系统提供稳定电压。根据下游 IC 和系统负载的建议运行条件,稳定系统电压 (PMID) 输出可通过 I 2C 进行配置,从而实现最佳的系统运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ21061 具有 10nA 运输模式、稳定系统 (PMID) 电压电源路径和 LDO 的 I2C 控制型单节电池 500mA 线性电池充电器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 8日 |
| 应用手册 | 使用智能电池充电器估计充电状态 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
| 技术文章 | 3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
| 技术文章 | Benefits of rechargeable batteries in real-time location system trackers | PDF | HTML | 2020年 8月 10日 | |||
| 技术文章 | Accelerate your electric mask design | PDF | HTML | 2020年 7月 1日 | |||
| 应用手册 | BQ21061 Two Layer Small Form Factor Design For Cost Optimized PCB | 2019年 12月 18日 | ||||
| 应用手册 | Battery Discharge Implementation in Warm or Hot Temperatures | 2019年 7月 2日 | ||||
| 技术文章 | Pull the tab: How to implement ship mode in your lithium-ion battery design | PDF | HTML | 2019年 2月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ21061EVM — 具有 LDO 评估模块的 I2C 控制型单节 500mA PowerPath 线性电池充电器
BQ21061 评估模块 (EVM) 是一款具有 LDO 和低 IQ 的集成式 I2C 控制型单节 500mA PowerPath 线性电池充电器,可更大限度地延长电池寿命。该器件支持 1.25mA 至 500mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、LDO、稳压输出和其他参数可通过 I2C 接口进行编程。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。
用户指南: PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。