TQ-Group

基于 TI Arm 的 TI 处理器的模块上系统供应商,提供内部制造和设计服务

TQ Embedded 是一家领先的嵌入式系统制造商,提供多种基于 TI 的嵌入式模块上系统解决方案。TQ 提供的这些器件采用不同的封装,模块有连接器或 LGA(基板栅格阵列)版本,并提供接近 100% 的 MPU 信号访问。

TQ 在嵌入式系统(硬件和软件)开发方面拥有近 25 年的经验。TQ 专家不仅在免费原理图审阅期间提供支持,还在客户现场的开发过程中和开发后提供全面支持。

作为合格合作伙伴,除设计阶段外 TQ 还通过持续软件更新 (BSP) 或主动淘汰管理提供支持。TQ 是完整器件开发、生产、认证和组装的解决方案提供商,支持全系列范围。

TQ 非常贴近客户,了解市场发展动态,与客户保持密切联系并解决他们的问题 - TQ 关注各种趋势并进行应对,例如工业自动化中的现场总线通信或对其他内核的支持。

一切同源 - 技术改进质量 - 德国制造。

多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM3351 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果 AM3352 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN AM3354 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN AM3356 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3358 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN AM3358-EP Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN AM3359 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN AM5706 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP 以及安全启动 AM5708 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体和安全启动 AM5716 Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP AM5718 Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体 AM5726 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP AM5728 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体 AM5746 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5748 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5749 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导、深度学习 AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM6411 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6412 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6421 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6422 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6441 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6442 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6526 具有千兆位 PRU-ICSS 的双核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6528 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F、千兆位 PRU-ICSS、3D 图形 AM6546 具有千兆位 PRU-ICSS 的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6548 具有千兆位 PRU-ICSS 和 3D 图形的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Gut Delling
  • Muehlstrasse 2
  • Seefeld, 82229
  • Germany

资源

评估板

TQ-3P-SITARASOMS — TQ Group Sitara SOM

TQ offers the complete range of services from development, through production and service right up to product life cycle management. The services cover assemblies, equipment and systems including hardware, software and mechanics. Customers can obtain all services from TQ on a modular basis as (...)
评估板

TQ-3P-SOM-TQMA243XL — TQ-Group TQMa243xL system on module for AM2434 Arm-based microcontroller

The embedded module TQMA243XL, is based on the processor family AM243x quad-core Arm® Cortex®-R5F-based MCU. This LGA (land grid array) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended (...)

评估板

TQ-3P-SOM-TQMA62XX — TQ-Group TQMa62xx system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The (...)

评估板

TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor

The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated (...)

评估板

TQ-3P-SOM-TQMA65XX — 适用于 AM6528 ARM 处理器的 TQ-Group TQMa65xx 模块上系统

嵌入式模块 TQMa65xx,基于德州仪器 (TI) 的 ARM® Cortex®-A53 技术。集成图形控制器支持具有显示和触摸功能的应用。四种处理器版本可用于各种应用(例如网络、工业自动化和控制系统),这些应用要求快速可靠的数据处理。通过 CPU 中集成的可编程实时单元 (PRU) 和支持 TSN 的高达 6 千兆位以太网接口,实现实时网络。两个 ARM® Cortex®-R5F 控制器在安全与信息安全领域支持 CPU。

评估板

TQ-3P-SOM-TQMA67XX — 适用于 AM67A 和 AM67x Arm Cortex-A53 处理器的 TQ-Group TQMa67xx 模块上系统

TQMa67xx 嵌入式模块基于 AM67xx 处理器系列(四核/双核 Cortex-A53)。该模块设计用于在单个电路板布局中支持所有引脚兼容的处理器。TQMa67xx 非常适合需要增强计算性能、可扩展图形功能或人工智能的应用。AM67xx 系列具有集成 AI 加速、视觉 ISP 和 3D GPU,以及各种工业接口,包括支持 TSN 的 2 个千兆位以太网端口。其他接口包括 USB 2.0、CAN-FD、UART 和用于连接最多 4 个摄像头的 4 个 MIPI-CSI。为多达 3 个显示器提供多显示支持,另有最多 2 个串行器/解串器接口(用于 PCIe/USB3 和 SGMII)让此 (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。