产品详情

CPU 2 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1100 Coprocessors 2 Arm Cortex-R5F Graphics acceleration 1 3D Display type MIPI DPI, OLDI Protocols EtherCAT, Ethernet, ICSS, Profibus, Profinet, TSN PCIe 2 PCIe Gen 3 Hardware accelerators CPU only Features Networking Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Catalog Power supply solution TPS6594-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled Yes
CPU 2 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1100 Coprocessors 2 Arm Cortex-R5F Graphics acceleration 1 3D Display type MIPI DPI, OLDI Protocols EtherCAT, Ethernet, ICSS, Profibus, Profinet, TSN PCIe 2 PCIe Gen 3 Hardware accelerators CPU only Features Networking Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Catalog Power supply solution TPS6594-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled Yes
FCCSP (ACD) 784 529 mm² (23 mm × 23 mm)

处理器内核:

  • 双核或四核 Arm Cortex-A53 微处理器子系统(高达 1.1GHz)
    • 最多两个双核或两个单核 Arm Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 缓存,包括 SECDED)
    • 每个 A53 内核具有 32KB L1 指令缓存和 32K L1 数据缓存
  • 双核 Arm Cortex-R5F(高达 400MHz)
    • 支持锁步模式
    • 每个 R5F 内核具有 16KB 指令缓存、16KB 数据缓存和 64KB RAM

    工业子系统:

  • 三个千兆位工业通信子系统 (PRU_ICSSG)
    • 每个 PRU_ICSSG 具有最多两个 10/100/1000 以太网端口
    • 支持两个 SGMII 端口 (2)
    • 与 10/100Mb PRU-ICSS 兼容
    • 每个 PRU_ICSSG 具有 24 个 PWM
      • 逐周期控制
      • 增强跳闸控制
    • 每个 PRU_ICSSG 具有 18 个 Σ-Δ 滤波器
      • 短路逻辑
      • 过流逻辑
    • 每个 PRU_ICSSG 具有 6 个多协议位置编码器接口

    存储器子系统:

  • 高达 2MB 的片上 L3 RAM(具有 SECDED)
  • 多核共享存储器控制器 (MSMC)
    • 高达 2MB(2 组 × 1MB)的 SRAM(具有 SECDED)
      • 共享相干 2 级或 3 级存储器映射 SRAM
      • 共享相干 3 级缓存
    • 256 位处理器端口总线和 40 位物理地址总线
    • 用于连接处理器或设备主机的相干统一双向接口
    • L2、L3 缓存预热和后清除
    • 具有饥饿限制的带宽管理
    • 一个基础设置主接口
    • 单个外部存储器主接口
    • 支持分布式虚拟系统
    • 支持内部 DMA 引擎 - 数据路由单元 (DRU)
    • ECC 错误保护
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持高达 DDR-1600 的 DDR4 存储器类型
    • 32 位数据总线和 7 位 SECDED 总线
    • 8 GB 全部可寻址空间
  • 通用存储器控制器 (GPMC)

    功能安全:

  • 功能安全合规型 [工业类]
    • 专为功能安全应用开发
    • 提供了有助于进行 IEC 61508 功能安全系统设计的文档
    • 系统可满足 SIL 3 等级要求
    • 硬件完整性高达 SIL 2 级
    • 安全相关认证
  • 功能安全特性:
    • 计算临界存储器的 ECC 或奇偶校验和内部总线互联
    • 有助于防止干扰 (FFI) 的防火墙
      • 适用于 CPU、高端计时器和片上 RAM 的内置自检 (BIST)
    • 针对诊断测试的硬件错误注入支持
    • 用于捕获功能安全相关错误的错误信号模块 (ESM)
    • 电压、温度和时钟监控
    • 多个时钟域内的窗口式和非窗口式看门狗计时器
  • MCU 岛
    • 隔离了双核 Arm Cortex-R5F 微处理器子系统,
    • 独立的电压、时钟、复位和专用外设
    • 与 SoC 其余部分的内部 MCSPI 连接

    安全:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根
    • 支持通过备用秘钥转换可信根
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
    • 支持加密内核
      • AES – 128/192/256 位秘钥大小
      • 3DES – 56/112/168 位秘钥大小
      • MD5、SHA1
      • SHA2 – 224/256/384/512
      • 具有真随机数生成器的 DRBG
      • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器)
    • DMA 支持
  • 调试安全性
    • 安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全 DMA 路径和互联
    • 安全监视器/计时器/IPC
  • 安全存储支持
  • OSPI 接口实时加密和实时认证支持
  • 通过基于数据包的硬件加密引擎为数据(有效载荷)加密/认证提供网络安全支持
  • 用于密钥和安全管理的安全协处理器 (DMSC),具有用于安全软件的专用设备级互连

    SoC 服务:

  • 设备管理安全控制器 (DMSC)
    • 集中式 SoC 系统控制器
    • 管理系统服务,包括初始引导、安保、功能安全和时钟/复位/电源管理
    • 支持激活和低功耗模式的电源管理控制器
    • 通过消息管理器与各种处理单元通信
    • 简化的接口可优化未使用的外设
    • 跟踪和调试功能
  • 十六个 32 位通用计时器
  • 两个数据移动和控制导航器子系统 (NAVSS)
    • 环形加速器 (RA)
    • 统一 DMA (UDMA)
    • 最多 2 个计时器管理器 (TM)(每个负责 1024 个计时器)

    多媒体:

  • 显示子系统
    • 与两个显示输出相关联的两个完全输入映射覆盖管理器
    • 一个端口 MIPI DPI 并行接口
    • 1 个 OLDI 端口
  • PowerVR SGX544-MP1 3D 图形处理单元 (GPU)
  • 一个摄像头串行接口 2 (MIPI CSI-2)
  • 一个端口视频捕捉:BT.656/1120(没有嵌入式同步)

    高速接口:

  • 支持一个千兆位以太网 (CPSW) 接口
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(2008 附件 D、E 和 F)及 802.1AS PTP
    • 音频/视频桥接 (P802.1Qav/D6.0)
    • 节能以太网 (802.3az)
    • 巨型帧(2024 字节)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
  • 两个 PCI-Express (PCIe) 修订版 3.1 子系统 (2)
    • 支持 第二代 (5.0GT/s) 运行
    • 两个独立的单通道端口或一个双通道端口
    • 支持并发根复合体和端点运行
  • USB 3.1 双角色设备 (DRD) 子系统 (2)
    • 一个增强型超速第一代端口
    • 一个 USB 2.0 端口
    • 每个端口均可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB DRD

    通用连接:

  • 6 个内部集成电路 (I2C™) 端口
  • 5 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 2 个同步闪存接口,配置为
    • 两个 OSPI 闪存接口
    • 或 HyperBus™ 和 OSPI1 闪存接口
  • 2 个 12 位模数转换器 (ADC)
    • 最高每秒 400 万个样本
    • 八个多路复用模拟输入
  • 8 个多通道串行外设接口 (MCSPI) 控制器
    • 两个具有内部连接
    • 六个具有外部接口
  • 通用 I/O (GPIO) 引脚

    控制接口:

  • 6 个增强型高分辨率脉宽调制器 (EHRPWM) 模块
  • 一个增强型捕捉 (ECAP) 模块
  • 3 个增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块

    汽车接口:

  • 2 个模块化控制器区域网 (MCAN) 模块,具有完整 CAN-FD 支持

    音频接口:

  • 3 个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块

    媒体和数据存储:

  • 2 个多媒体卡™/安全数字 (MMC™/SD) 接口

    简化的电源管理:

  • 完全支持双电压 I/O 的简化电源序列
  • 集成的 LDO 可降低电源解决方案的复杂性
  • 集成的 SDIO LDO 可为 SD 接口处理自动电压转换
  • 集成了上电复位 (POR) 发生功能,可降低电源解决方案的复杂性
  • 集成了电压监控器,可实现功能安全监控
  • 集成了电源干扰检测器,可检测快速电源瞬变

    模拟/系统集成:

  • 集成了 USB VBUS 检测
  • 针对 DDR 复位的失效防护 I/O
  • 复位期间禁用所有 I/O 引脚驱动器,以防止总线冲突
  • 复位期间禁用默认 I/O 牵引功能,以防止系统冲突
  • 支持动态 I/O Pinmux 配置更改

    片上系统 (SoC) 架构:

  • 支持从 UART、I2C、OSPI、HyperBus、并行 NOR 闪存、SD 或 eMMC™、USB、PCIe 和以太网接口的主引导
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm × 23mm、0.8mm 间距、784 引脚 FCBGA (ACD)

处理器内核:

  • 双核或四核 Arm Cortex-A53 微处理器子系统(高达 1.1GHz)
    • 最多两个双核或两个单核 Arm Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 缓存,包括 SECDED)
    • 每个 A53 内核具有 32KB L1 指令缓存和 32K L1 数据缓存
  • 双核 Arm Cortex-R5F(高达 400MHz)
    • 支持锁步模式
    • 每个 R5F 内核具有 16KB 指令缓存、16KB 数据缓存和 64KB RAM

    工业子系统:

  • 三个千兆位工业通信子系统 (PRU_ICSSG)
    • 每个 PRU_ICSSG 具有最多两个 10/100/1000 以太网端口
    • 支持两个 SGMII 端口 (2)
    • 与 10/100Mb PRU-ICSS 兼容
    • 每个 PRU_ICSSG 具有 24 个 PWM
      • 逐周期控制
      • 增强跳闸控制
    • 每个 PRU_ICSSG 具有 18 个 Σ-Δ 滤波器
      • 短路逻辑
      • 过流逻辑
    • 每个 PRU_ICSSG 具有 6 个多协议位置编码器接口

    存储器子系统:

  • 高达 2MB 的片上 L3 RAM(具有 SECDED)
  • 多核共享存储器控制器 (MSMC)
    • 高达 2MB(2 组 × 1MB)的 SRAM(具有 SECDED)
      • 共享相干 2 级或 3 级存储器映射 SRAM
      • 共享相干 3 级缓存
    • 256 位处理器端口总线和 40 位物理地址总线
    • 用于连接处理器或设备主机的相干统一双向接口
    • L2、L3 缓存预热和后清除
    • 具有饥饿限制的带宽管理
    • 一个基础设置主接口
    • 单个外部存储器主接口
    • 支持分布式虚拟系统
    • 支持内部 DMA 引擎 - 数据路由单元 (DRU)
    • ECC 错误保护
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持高达 DDR-1600 的 DDR4 存储器类型
    • 32 位数据总线和 7 位 SECDED 总线
    • 8 GB 全部可寻址空间
  • 通用存储器控制器 (GPMC)

    功能安全:

  • 功能安全合规型 [工业类]
    • 专为功能安全应用开发
    • 提供了有助于进行 IEC 61508 功能安全系统设计的文档
    • 系统可满足 SIL 3 等级要求
    • 硬件完整性高达 SIL 2 级
    • 安全相关认证
  • 功能安全特性:
    • 计算临界存储器的 ECC 或奇偶校验和内部总线互联
    • 有助于防止干扰 (FFI) 的防火墙
      • 适用于 CPU、高端计时器和片上 RAM 的内置自检 (BIST)
    • 针对诊断测试的硬件错误注入支持
    • 用于捕获功能安全相关错误的错误信号模块 (ESM)
    • 电压、温度和时钟监控
    • 多个时钟域内的窗口式和非窗口式看门狗计时器
  • MCU 岛
    • 隔离了双核 Arm Cortex-R5F 微处理器子系统,
    • 独立的电压、时钟、复位和专用外设
    • 与 SoC 其余部分的内部 MCSPI 连接

    安全:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根
    • 支持通过备用秘钥转换可信根
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
    • 支持加密内核
      • AES – 128/192/256 位秘钥大小
      • 3DES – 56/112/168 位秘钥大小
      • MD5、SHA1
      • SHA2 – 224/256/384/512
      • 具有真随机数生成器的 DRBG
      • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器)
    • DMA 支持
  • 调试安全性
    • 安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全 DMA 路径和互联
    • 安全监视器/计时器/IPC
  • 安全存储支持
  • OSPI 接口实时加密和实时认证支持
  • 通过基于数据包的硬件加密引擎为数据(有效载荷)加密/认证提供网络安全支持
  • 用于密钥和安全管理的安全协处理器 (DMSC),具有用于安全软件的专用设备级互连

    SoC 服务:

  • 设备管理安全控制器 (DMSC)
    • 集中式 SoC 系统控制器
    • 管理系统服务,包括初始引导、安保、功能安全和时钟/复位/电源管理
    • 支持激活和低功耗模式的电源管理控制器
    • 通过消息管理器与各种处理单元通信
    • 简化的接口可优化未使用的外设
    • 跟踪和调试功能
  • 十六个 32 位通用计时器
  • 两个数据移动和控制导航器子系统 (NAVSS)
    • 环形加速器 (RA)
    • 统一 DMA (UDMA)
    • 最多 2 个计时器管理器 (TM)(每个负责 1024 个计时器)

    多媒体:

  • 显示子系统
    • 与两个显示输出相关联的两个完全输入映射覆盖管理器
    • 一个端口 MIPI DPI 并行接口
    • 1 个 OLDI 端口
  • PowerVR SGX544-MP1 3D 图形处理单元 (GPU)
  • 一个摄像头串行接口 2 (MIPI CSI-2)
  • 一个端口视频捕捉:BT.656/1120(没有嵌入式同步)

    高速接口:

  • 支持一个千兆位以太网 (CPSW) 接口
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(2008 附件 D、E 和 F)及 802.1AS PTP
    • 音频/视频桥接 (P802.1Qav/D6.0)
    • 节能以太网 (802.3az)
    • 巨型帧(2024 字节)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
  • 两个 PCI-Express (PCIe) 修订版 3.1 子系统 (2)
    • 支持 第二代 (5.0GT/s) 运行
    • 两个独立的单通道端口或一个双通道端口
    • 支持并发根复合体和端点运行
  • USB 3.1 双角色设备 (DRD) 子系统 (2)
    • 一个增强型超速第一代端口
    • 一个 USB 2.0 端口
    • 每个端口均可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB DRD

    通用连接:

  • 6 个内部集成电路 (I2C™) 端口
  • 5 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 2 个同步闪存接口,配置为
    • 两个 OSPI 闪存接口
    • 或 HyperBus™ 和 OSPI1 闪存接口
  • 2 个 12 位模数转换器 (ADC)
    • 最高每秒 400 万个样本
    • 八个多路复用模拟输入
  • 8 个多通道串行外设接口 (MCSPI) 控制器
    • 两个具有内部连接
    • 六个具有外部接口
  • 通用 I/O (GPIO) 引脚

    控制接口:

  • 6 个增强型高分辨率脉宽调制器 (EHRPWM) 模块
  • 一个增强型捕捉 (ECAP) 模块
  • 3 个增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块

    汽车接口:

  • 2 个模块化控制器区域网 (MCAN) 模块,具有完整 CAN-FD 支持

    音频接口:

  • 3 个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块

    媒体和数据存储:

  • 2 个多媒体卡™/安全数字 (MMC™/SD) 接口

    简化的电源管理:

  • 完全支持双电压 I/O 的简化电源序列
  • 集成的 LDO 可降低电源解决方案的复杂性
  • 集成的 SDIO LDO 可为 SD 接口处理自动电压转换
  • 集成了上电复位 (POR) 发生功能,可降低电源解决方案的复杂性
  • 集成了电压监控器,可实现功能安全监控
  • 集成了电源干扰检测器,可检测快速电源瞬变

    模拟/系统集成:

  • 集成了 USB VBUS 检测
  • 针对 DDR 复位的失效防护 I/O
  • 复位期间禁用所有 I/O 引脚驱动器,以防止总线冲突
  • 复位期间禁用默认 I/O 牵引功能,以防止系统冲突
  • 支持动态 I/O Pinmux 配置更改

    片上系统 (SoC) 架构:

  • 支持从 UART、I2C、OSPI、HyperBus、并行 NOR 闪存、SD 或 eMMC™、USB、PCIe 和以太网接口的主引导
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm × 23mm、0.8mm 间距、784 引脚 FCBGA (ACD)

AM654x 和 AM652x Sitara™ 处理器是 Arm 应用处理器,旨在满足现代工业 4.0 嵌入式产品的复杂处理需求。

AM654x 和 AM652x 器件将四个或两个 Arm Cortex-A53 内核与双 Arm Cortex-R5F MCU 子系统(包括旨在帮助客户实现其最终产品功能安全目标的特性)和三个千兆位工业通信子系统 (PRU_ICSSG) 组合在一起,从而为功能安全应用实现支持 SoC 且具有工业连接和处理能力的高性能工业控制。 AM65xx 目前正在按照 IEC 61508 标准要求,接受 TÜV SÜD 的认证评估。

AM654x 中的四个 Arm Cortex-A53 内核分布在两个具有共享 L2 存储器的双核集群中,以创建两个处理通道。 AM652x 中的两个 Arm Cortex-A53 内核可通过单个双核集群和两个单核集群选项提供。片上存储器、外设和互联中包含广泛的 ECC,可确保可靠性。整个 SoC 中包括旨在帮助客户设计可实现他们的功能安全目标的特性(正在等待 TÜV SÜD 评估结果)。除了 DMSC 管理的粒度防火墙之外,某些 AM654x 和 AM652x 器件上还提供了加密加速和安全启动功能。

Arm Cortex-A53 RISC CPU 及 Arm Neon™ 扩展可实现可编程性,而双 Arm Cortex-R5F MCU 子系统可作为两个内核用于一般用途或用于锁步模式,以帮助满足功能安全应用的需求。PRU_ICSSG 子系统可用于提供最多六个工业以太网端口,如 Profinet IRT、TSN、Ethernet/IP 或 EtherCAT 等,或者用于标准千兆位以太网连接。

TI 提供了一整套针对 Arm 内核的软件和开发工具,其中包括 Processor SDK Linux、Linux-RT、RTOS 和 Android 以及 C 语言编译器和一个可查看源代码执行情况的调试界面。我们将会提供相关功能安全和安保文档,以帮助客户开发功能安全或安保相关的系统。

AM654x 和 AM652x Sitara™ 处理器是 Arm 应用处理器,旨在满足现代工业 4.0 嵌入式产品的复杂处理需求。

AM654x 和 AM652x 器件将四个或两个 Arm Cortex-A53 内核与双 Arm Cortex-R5F MCU 子系统(包括旨在帮助客户实现其最终产品功能安全目标的特性)和三个千兆位工业通信子系统 (PRU_ICSSG) 组合在一起,从而为功能安全应用实现支持 SoC 且具有工业连接和处理能力的高性能工业控制。 AM65xx 目前正在按照 IEC 61508 标准要求,接受 TÜV SÜD 的认证评估。

AM654x 中的四个 Arm Cortex-A53 内核分布在两个具有共享 L2 存储器的双核集群中,以创建两个处理通道。 AM652x 中的两个 Arm Cortex-A53 内核可通过单个双核集群和两个单核集群选项提供。片上存储器、外设和互联中包含广泛的 ECC,可确保可靠性。整个 SoC 中包括旨在帮助客户设计可实现他们的功能安全目标的特性(正在等待 TÜV SÜD 评估结果)。除了 DMSC 管理的粒度防火墙之外,某些 AM654x 和 AM652x 器件上还提供了加密加速和安全启动功能。

Arm Cortex-A53 RISC CPU 及 Arm Neon™ 扩展可实现可编程性,而双 Arm Cortex-R5F MCU 子系统可作为两个内核用于一般用途或用于锁步模式,以帮助满足功能安全应用的需求。PRU_ICSSG 子系统可用于提供最多六个工业以太网端口,如 Profinet IRT、TSN、Ethernet/IP 或 EtherCAT 等,或者用于标准千兆位以太网连接。

TI 提供了一整套针对 Arm 内核的软件和开发工具,其中包括 Processor SDK Linux、Linux-RT、RTOS 和 Android 以及 C 语言编译器和一个可查看源代码执行情况的调试界面。我们将会提供相关功能安全和安保文档,以帮助客户开发功能安全或安保相关的系统。

下载 观看带字幕的视频 视频
TI 仅提供有限的设计支持

TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
AM6548 正在供货 具有千兆位 PRU-ICSS 和 3D 图形的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 Pin-to pin upgrade adding a dual Arm Cortex-A53
AM6526 正在供货 具有千兆位 PRU-ICSS 的双核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 Pin-to pin device removing the GPU
AM6442 正在供货 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 Includes industrial communication software stacks and up to 5 Gigabit Ethernet ports

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 34
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AM654x、AM652xSitara™ 处理器器件修订版本2.1 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-11-28
* 用户指南 AM65x/DRA80xM Processors Technical Reference Manual (Rev. E) 2019-12-18
* 勘误表 AM65x Processors Silicon Revision 2.1/2.0/1.0 (Rev. I) PDF | HTML 2023-5-4
应用手册 Sitara™ 处理器配电网络:实施与分析 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2025-11-12
用户指南 适用于 AM65 Sitara™ 处理器的 TPS65941319-Q1 PMIC 用户 指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-28
白皮书 保护基于 Arm 的应用处理器 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-4-3
应用手册 MMC SW 调优算法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-5-20
应用手册 利用 TSN 以太网特性改善工业以太网控制器的时序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-20
白皮书 面向工业自动化的时间敏感型网络 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-8-15
应用手册 使用 8b-10b 线路编码和可编程实时单元的驱动器内通信 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-29
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023-3-23
应用手册 AM65x 器件硬件设计指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-1-10
应用手册 PRU-ICSS Feature Comparison. (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022-10-12
应用手册 AM65x/DRA80x Schematic Checklist (Rev. A) PDF | HTML 2021-7-26
白皮书 EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020-7-28
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25
应用手册 AM65x/DRA80xM EMIF Tools (Rev. B) 2020-3-4
应用手册 AM65xx Time Synchronization Architecture PDF | HTML 2019-10-14
应用手册 Enabling Android Automotive on Your TI Development Board PDF | HTML 2019-7-12
应用手册 AM65x DDR ECC Initialization and Testing 2019-3-8
应用手册 AM65x/DRA80xM DDR Board Design and Layout Guidelines (Rev. A) 2019-3-7
白皮书 Virtualization for embedded industrial systems (Rev. B) 2019-3-7
应用手册 Integrating a WiLink8 Module with the AM65x EVM 2019-1-29
应用手册 PRU-ICSS Getting Started Guide on TI-RTOS (Rev. A) 2019-1-18
应用手册 PRU Read Latencies (Rev. A) 2018-12-21
应用手册 PRU-ICSS Getting Starting Guide on Linux (Rev. A) PDF | HTML 2018-12-10
白皮书 Ensuring real-time predictability (Rev. B) 2018-12-4
应用手册 AM65xx System Performance 2018-11-30
白皮书 The state of functional safety in Industry 4.0 2018-11-27
应用手册 PRU-ICSS / PRU_ICSSG Migration Guide PDF | HTML 2018-11-5
白皮书 Secure Boot on embedded Sitara™ processors (Rev. A) 2018-10-13
白皮书 Designing industrial controls for Industry 4.0 with Sitara™ AM6x processors 2018-10-11
用户指南 AM654x/DRA80xM BGA Escape Routing Stackup PDF | HTML 2018-8-29
白皮书 Designing Embedded Systems for High Reliability With Sitara AM6x Processors PDF | HTML 2018-8-28

设计与开发

电源解决方案

查找适用于 AM6528 的电源解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

TMDSLCD1EVM — 1280x800 LCD 显示附件套件

1280x800 LCD 显示附件套件是一款用于 AM65x IDK (TMDX654IDKEVM) 的附加附件,可增加触摸和显示功能,适用于 HMI 和工业 PC 评估以及其他需要显示器的用例。1280x800 LCD 显示附件套件与 AM65x EVM (TMDX654GPEVM) 捆绑销售,但也可以作为替换产品单独购买。LCD 屏幕为 10.1" 显示屏,具有 WXGA 分辨率 (1280x800) 并支持 10 点电容式触摸。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMDX654IDKEVM — AM65x 工业开发套件 (IDK)

AM65x 工业开发套件 (IDK) 是用于评估 Sitara™ AM65x 处理器工业通信和控制功能的开发平台,适用于工厂自动化、驱动器、机器人、电网基础设施等领域的应用。AM65x 处理器包含三个 PRU-ICSS(适用于工业通信的可编程实时单元)子系统,这些子系统可用于 Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP 以及其他千兆位工业以太网协议。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

MISTR-3P-SOM-AM65X — Mistral Solutions AM65x 模块上系统 (SOM)

The AM65x SOM from Mistral is an easy to use, compact, light-weight system on module (SOM) providing very high processing power for industrial applications. This module is based on Texas Instruments Sitara™ AM6548 SoC and is ideal for complex processing, connectivity and control required for (...)

支持的产品和硬件
评估板

TQ-3P-SITARASOMS — TQ Group Sitara SOM

TQ offers the complete range of services from development, through production and service right up to product life cycle management. The services cover assemblies, equipment and systems including hardware, software and mechanics. Customers can obtain all services from TQ on a modular basis as (...)
来源:TQ-Group
支持的产品和硬件
评估板

TQ-3P-SOM-TQMA65XX — 适用于 AM6528 ARM 处理器的 TQ-Group TQMa65xx 模块上系统

嵌入式模块 TQMa65xx,基于德州仪器 (TI) 的 ARM® Cortex®-A53 技术。集成图形控制器支持具有显示和触摸功能的应用。四种处理器版本可用于各种应用(例如网络、工业自动化和控制系统),这些应用要求快速可靠的数据处理。通过 CPU 中集成的可编程实时单元 (PRU) 和支持 TSN 的高达 6 千兆位以太网接口,实现实时网络。两个 ARM® Cortex®-R5F 控制器在安全与信息安全领域支持 CPU。

来源:TQ-Group
支持的产品和硬件
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
软件开发套件 (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM65X — MCU+ SDK for AM65x – RTOS

Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

处理器 SDK 支持 Linux、TI-RTOS 和 Linux-RT 操作系统。

Linux 亮点:

  • 长期稳定 (LTS) Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM65X — Linux processor SDK for AM65x

Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

处理器 SDK 支持 Linux、TI-RTOS 和 Linux-RT 操作系统。

Linux 亮点:

  • 长期稳定 (LTS) Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM65X — Linux-RT processor SDK for AM65x

Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

处理器 SDK 支持 Linux、TI-RTOS 和 Linux-RT 操作系统。

Linux 亮点:

  • 长期稳定 (LTS) Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM65X — 适用于 AM65x 的 RTOS Processor SDK(TI 不提供设计支持。有关详细信息,请参阅“概述 - RTOS 亮点”)

Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

处理器 SDK 支持 Linux、TI-RTOS 和 Linux-RT 操作系统。

Linux 亮点:

  • 长期稳定 (LTS) Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (...)
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C28x™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

PRU-CQKIT — PRU Safety Compiler Qualification Kit

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-INTEGRITY-RTOS — Green Hills INTEGRITY RTOS

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

WIND-3P-VXWORKS-LINUX-OS — Wind River 处理器 VxWorks 和 Linux 操作系统

Wind River 是提供物联网 (IoT) 软件的全球领导者。自 1981 年以来,该公司的技术一直在为全世界最安全的器件提供支持,现在已广泛应用于超过 20 亿产品中。Wind River 提供全面的边缘到云产品系列,并针对这些产品提供世界一流的全球专业服务和备受赞誉的客户支持。Wind River 的 VxWorks 和 Linux 产品支持各种 TI 处理器。

如需了解有关 Wind River 的更多信息,请访问 https://www.windriver.com

支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
仿真模型

AM654x/DRA80xM BSDL Model

SPRM724.ZIP (12 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM654x/DRA80xM IBIS File

SPRM737.ZIP (19753 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM654x/DRA80xM Thermal Models

SPRM718.ZIP (2 KB) - 热模型
支持的产品和硬件
计算工具

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:

  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
支持的产品和硬件
计算工具

SITARA-DDR-CONFIG-TOOL — Sitara 外部存储器接口 (EMIF) 工具

Sitara™EMIF 工具是一款软件工具,提供用于配置 TI 处理器的接口,以访问外部 DDR 存储器器件。该工具还对延迟锁环 (DLL) 设置进行优化,以补偿电路板布线偏移。结果会作为 EMIF 配置寄存器进行输出,可将其导入以在处理器 SDK、Code Composer Studio 或定制软件中使用。  

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ACD) 784 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频