产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 128 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.5 Input voltage range (min) (V) -1.5 Features Daisy-Chainable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 7.2 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 115.2 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 128 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.5 Input voltage range (min) (V) -1.5 Features Daisy-Chainable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 7.2 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 115.2 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
TQFP (PBS) 32 49 mm² 7 x 7
  • 双通道或四通道同步采样差分输入
  • 数据速率:高达 128kSPS
  • 高性能:
    • 单通道精度:在 10,000:1 动态范围内优于 0.1%
    • 有效分辨率:20.6位 (8kSPS)
    • 总谐波失真 (THD):50Hz 和 60Hz 频率下为 -100dB
  • 集成的负电荷泵 允许绝对输入电压低于接地值
  • 灵活的模拟电源选项:
    • 采用负电荷泵:3.0V 至 3.45V
    • 单极电源:3.3V 至 5.5V
    • 双极电源:±2.5V
  • 数字电源:1.65V 至 3.6V
  • 低温漂内部基准电压:6ppm/°C
  • 模数转换器 (ADC) 自检
  • 通信时的循环冗余校验 (CRC) 和汉明码错误校正
  • 多个 SPI数据接口模式:
    • 异步中断
    • 同步主从接口
  • 封装:32 引脚 TQFP
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 双通道或四通道同步采样差分输入
  • 数据速率:高达 128kSPS
  • 高性能:
    • 单通道精度:在 10,000:1 动态范围内优于 0.1%
    • 有效分辨率:20.6位 (8kSPS)
    • 总谐波失真 (THD):50Hz 和 60Hz 频率下为 -100dB
  • 集成的负电荷泵 允许绝对输入电压低于接地值
  • 灵活的模拟电源选项:
    • 采用负电荷泵:3.0V 至 3.45V
    • 单极电源:3.3V 至 5.5V
    • 双极电源:±2.5V
  • 数字电源:1.65V 至 3.6V
  • 低温漂内部基准电压:6ppm/°C
  • 模数转换器 (ADC) 自检
  • 通信时的循环冗余校验 (CRC) 和汉明码错误校正
  • 多个 SPI数据接口模式:
    • 异步中断
    • 同步主从接口
  • 封装:32 引脚 TQFP
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C

ADS131A02 和 ADS131A04 器件为双通道和四通道同步采样 24 位 ΔΣ 模数转换器 (ADC)。ADS131A02 或 ADS131A04 具有宽动态范围、最高 128kSPS 的可扩展数据速率以及内置故障监控器等特性,这使得它非常适合能源监控、电网保护和控制等 应用。ADC 输入端可以单独直接接入电阻分压器网络、电流互感器或 Rogowski 线圈,以测量电压或电流。这两款器件具有灵活的电源选项(包括内部负电荷泵),可最大限度提高有效分辨率,非常适合宽动态范围 应用。

这两款器件提供异步和同步主从接口选项,可为多个器件串联而成的单一系统灵活实施 ADC 配置。接口上配有多种接口检查、ADC 启动检查和数据完整性检查功能,可报告 ADC 中的错误以及数据传输期间的错误。

这种完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 32 引脚 TQFP 封装,其额定工业温度范围为 -40°C 至 +125°C。

ADS131A02 和 ADS131A04 器件为双通道和四通道同步采样 24 位 ΔΣ 模数转换器 (ADC)。ADS131A02 或 ADS131A04 具有宽动态范围、最高 128kSPS 的可扩展数据速率以及内置故障监控器等特性,这使得它非常适合能源监控、电网保护和控制等 应用。ADC 输入端可以单独直接接入电阻分压器网络、电流互感器或 Rogowski 线圈,以测量电压或电流。这两款器件具有灵活的电源选项(包括内部负电荷泵),可最大限度提高有效分辨率,非常适合宽动态范围 应用。

这两款器件提供异步和同步主从接口选项,可为多个器件串联而成的单一系统灵活实施 ADC 配置。接口上配有多种接口检查、ADC 启动检查和数据完整性检查功能,可报告 ADC 中的错误以及数据传输期间的错误。

这种完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 32 引脚 TQFP 封装,其额定工业温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS131E08 正在供货 可用于电源监控和保护的 24 位 64kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC Higher channel count (8), lower sampling rate (64 kSPS)
ADS131M08 正在供货 24 位 32kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC Higher channel count (8), lower sampling rate (32 kSPS)
功能与比较器件相似
ADS131M04 正在供货 四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC Lower sample rate (32 kSPS), current-detect mode

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS131A0x 双通道或四通道 24 位 128kSPS 同步采样 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 4月 23日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
产品概述 PLC 模拟输入前端架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 1日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 13日
白皮书 考虑 Δ-Σ ADC 中多个源的延迟 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 3月 15日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
技术文章 Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi PDF | HTML 2018年 12月 4日
技术文章 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018年 8月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS131A04EVM — ADS131A04 评估模块

ADS131A04 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 ADS131A04 的平台,后者是一款低功耗同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。ADS131A04EVM 包括 ADS131A04EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

ADS131A04-C-EXAMPLE-CODE ADS131A04 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS131A04
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS131A04 IBIS Model

SBAM269.ZIP (76 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00810 — 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计

TIDA-00810 参考设计通过高精度交流电压和电流测量模拟前端 (AFE) 以及用于在宽动态范围测量的四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,精确测量模拟输入性能,并提供芯片诊断功能,有助于及早发现电源系统故障。ADC 配置为测量 0V 至 5V 单极。使用具有 2.5V 直流输出电平位移的固定增益放大器,将输入缩放到 ADC 测量范围。AFE 可用于测量电流互感器、具有模拟隔离功能的电位分压器和 Rogowski 有源积分器的输出。AFE 采用 10 位低分辨率逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 与 24 位 ∑-∆ ADC 并行进行 ADS131A04 诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。  该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计

此参考设计为各种电流电池测试应用提供了多相解决方案。利用双相降压/升压控制器 LM5170 的菊花链配置,使该设计能够实现 100A 的充电/放电速率。利用高精度恒流 (CC) 和恒压 (CV) 校准环路,TIDA-01041 可实现高达 0.01% 的电压控制精度。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成零件选择流程和设计优化。最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

TIDA-00835 参考设计通过在宽动态范围内整合四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,可使用双极输入配置实现精确的电压和电流测量。ADC 配置为测量 ±2.5V 双极输入。  使用固定增益放大器将输入调整为 ±2.5V 的 ADC 测量范围。此 AFE 使用一个公共外部时钟将两个 ADC 链在一起,以将输入通道的数量增加到八个,同时对所有输入通道进行同步采样。通过在每个模块设置更多的测量通道,可降低整体系统成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TQFP (PBS) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频