可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
ADS9327 正在供货 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 5MSPS SAR ADC Higher sampling rate, higher resolution
ADS9326 正在供货 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 3MSPS SAR ADC Higher sampling rate, higher resolution
ADS7057 正在供货 14 位 2.5MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC Single channel

产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 55 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 73 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 55 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 73 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 12 和 14 位引脚兼容系列
  • 两个通道同时采样
  • 支持全差分模拟输入
  • 独立内部基准(每个 ADC 一个)
  • 高速:
    • 使用 ADS7251(12 位)时高达 2MSPS
    • 使用 ADS7851(14 位)时高达 1.5MSPS
  • 出色的性能:
    • ADS7251:
      • 信噪比 (SNR):73dB
      • 积分非线性 (INL):±1 最低有效位 (LSB)
    • ADS7851:
      • 信噪比 (SNR):83.5dB
      • 积分非线性 (INL):±2LSB
  • 在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业用温度范围内完全额定运行
  • 小型封装:超薄四方扁平无引线 (WQFN)-16 (3mm x 3mm)

应用范围

  • 电机控制:与 SinCos 编码器的直接对接
  • 光网络互连:掺铒光纤放大器 (EDFA) 增益控制环路
  • 保护中继器
  • 电源质量测量
  • 三相电源控制
  • 可编程逻辑控制器
  • 工业自动化

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 12 和 14 位引脚兼容系列
  • 两个通道同时采样
  • 支持全差分模拟输入
  • 独立内部基准(每个 ADC 一个)
  • 高速:
    • 使用 ADS7251(12 位)时高达 2MSPS
    • 使用 ADS7851(14 位)时高达 1.5MSPS
  • 出色的性能:
    • ADS7251:
      • 信噪比 (SNR):73dB
      • 积分非线性 (INL):±1 最低有效位 (LSB)
    • ADS7851:
      • 信噪比 (SNR):83.5dB
      • 积分非线性 (INL):±2LSB
  • 在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业用温度范围内完全额定运行
  • 小型封装:超薄四方扁平无引线 (WQFN)-16 (3mm x 3mm)

应用范围

  • 电机控制:与 SinCos 编码器的直接对接
  • 光网络互连:掺铒光纤放大器 (EDFA) 增益控制环路
  • 保护中继器
  • 电源质量测量
  • 三相电源控制
  • 可编程逻辑控制器
  • 工业自动化

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7251 和 ADS7851 属于引脚兼容、双路、高速、同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,此系列产品支持全差分模拟输入,并且特有 2 个单独的内部电压基准。 ADS7251 提供 12 位分辨率以及高达 2MSPS 的采样速度。 ADS7851 提供 14 位分辨率以及高达 1.5MSPS 的采样速度。

此器件支持宽数字电源电压范围,从而通过一个简单串口轻松实现与多种数字主机控制器的通信。 两个器件都在扩展工业用温度范围(-40°C 至 +125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容、节省空间的 WQFN-16 (3mm x 3mm) 封装。

ADS7251 和 ADS7851 属于引脚兼容、双路、高速、同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,此系列产品支持全差分模拟输入,并且特有 2 个单独的内部电压基准。 ADS7251 提供 12 位分辨率以及高达 2MSPS 的采样速度。 ADS7851 提供 14 位分辨率以及高达 1.5MSPS 的采样速度。

此器件支持宽数字电源电压范围,从而通过一个简单串口轻松实现与多种数字主机控制器的通信。 两个器件都在扩展工业用温度范围(-40°C 至 +125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容、节省空间的 WQFN-16 (3mm x 3mm) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
ADS7851 正在供货 双路、1.5 MSPS、14 位、同步采样 SAR ADC Higher resolution (14-bit), slower sampling rate (1.5-MSPS)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS7x51 12 位,2MSPS 和 14 位,1.5MSPS,双路,差分输入,同步采样模数转换器,具有内部基准 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014-4-24
应用简报 伺服驱动器中的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-19
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015-5-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

ADS7251 TINA-TI Spice Model

SBAM193.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS8354 IBIS Model (Rev. A)

SBAM181A.ZIP (37 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频