TIDA-00834

采用具有 ±10V 测量范围的 16 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834

设计文件

概述

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪表或精密放大器的信号调节功能、用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路、用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。

特性
  • 基于双极输入 16 位 8 通道同步采样 SAR ADC,简化了系统设计
  • 带增强型隔离放大器和固定增益精密放大器的板载分压器,用于测量高达 300V 的电压
  • 板载直流/直流转换器和 LDO,用于通过单个+5V 输入生成 ±12V、±15V、±5V、+5V、+3.3V 和隔离式 +5V 输出,能够轻松适应当前的设计
  • 针对 ≥1000:1 的动态范围,测量精度在 ±0.25% 以内
  • 提供使用 HMI 配置数据采集的采样率和周期数的选项,从而增强系统性能
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU187B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPX6.ZIP (767 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPX5A.ZIP (295 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPX8A.ZIP (9651 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD70.ZIP (4137 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPX7.ZIP (4773 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPX4A.ZIP (1531 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM27762具有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
DC/DC converters

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741Reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA18836V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1200±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1300±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1301用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

ISO224±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65131具有双路正负输出(750mA 典型值)的双电源转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A39150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8578S采用单电源并具有双极性输入的 14 位高速 8 通道同步采样 ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8584S采用单电源并具有双极性输入的 16 位高速 4 通道同步采样 ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8586S采用单电源并具有双极性输入的 16 位高速 6 通道同步采样 ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8588H采用单电源并具有双极性输入的 16 位 500kSPS 8 通道同步采样 ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8588S采用单电源并具有双极性输入的 16 位高速 8 通道同步采样 ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8598H采用单电源并具有双极性输入的 18 位 500kSPS 8 通道同步采样 ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8598S采用单电源并具有双极性输入的 18 位 200kSPS 8 通道同步采样 ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA21880.03μV/°C、6μV Vos、低噪声、轨到轨输出、36V 零漂移运算放大器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7841High voltage, 4-channel, 3/1, reinforced & Basic digital isolator with integrated power

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS140014V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS140114V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16 位、高速 8 通道、同步采样 ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪表或精密放大器的信号调节功能、用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路、用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00834 采用具有 ±10V 测量范围的 16 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计 TIDA-010055 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计 TIDA-010065 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8588SEVM-PDK ADS8588S 16 位、高速 8 通道、同步采样 ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00834 采用具有 ±10V 测量范围的 16 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计 TIDA-010055 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计 TIDA-010065 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用 14、16、18 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019-10-28
技术文章 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018-9-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频