AFE031
- 具有热保护和过流保护功能的集成式电力线驱动器
- 符合 EN50065-1 标准
- 通过 PRIME 认证
- 大输出摆幅:1.5A 电流时为 12VPP
(电源电压为 15V) - 低功耗:
15mW(接收模式) - 可编程 Tx 和 Rx 滤波器
- 支持 EN50065 CENELEC 频带 A、B、C、D
- 支持 FSK、S-FSK 和 OFDM
- 支持 PRIME、G3、IEC 61334
- 接收灵敏度:20µVRMS,典型值
- 可编程 Tx 和 Rx 增益控制
- 四线串行外设接口
- 两个集成式过零检测器
- 双线收发器缓冲器
- 48 引脚 QFN PowerPAD™封装
- 扩展结温范围:
–40°C 至 +125°C
AFE031 是一款低成本、集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端 (AFE) 器件,能够在 DSP 或微控制器的控制下,以容性或变压器耦合的方式连接至电力线。该器件非常适合于驱动需要为无功负载提供高达 1.5A 电流的低阻抗线路。该集成式接收器能够检测低至 20µVRMS 的信号,并且支持各种增益选项以适应不同的输入信号条件。此单片集成电路可为要求严苛的电力线通信 应用中空间受限音频系统的绝佳选择。
AFE031 变送功率放大器可由 7V 至 24V 的单电源供电。在最大输出电流情况下,宽输出摆幅可通过标称 15V 的电源提供 12VPP (IOUT = 1.5A) 的电压能力。该模拟和数字信号处理电路由 3.3V 单电源供电。
AFE031 在过热和短路情况下会受到内部保护。它还提供一个可调节电流限值。提供一个中断输出用于标示电流限值和热界限。还有一个关断引脚,此引脚用于快速将此器件置于最低功率的状态下。通过此四线制串行外设接口,或者 SPI™,每一个功能块可以开启或者关闭以优化功率耗散。
AFE031 采用热增强型、表面贴装 PowerPAD 封装 (QFN-48)。额定工作扩展工业结温范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AFE031 电力线通信模拟前端 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 8月 27日 |
应用简报 | 太阳能应用中的电力线通信 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 13日 | |
应用手册 | 将 C2000 连接到 AFE03x:B-FSK 示例 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 4月 1日 | |
电子书 | 模拟工程师口袋参考指南(第五版) (Rev. C) | 2018年 11月 30日 | ||||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
用户指南 | TINA Simulation Schematic of a Two-Node, Power-Line Communication System | 2013年 9月 6日 | ||||
更多文献资料 | Efficiency from Metering to Service Solutions | 2012年 10月 17日 | ||||
应用手册 | AFE Design for a Narrowband Power-Line Communications Modem Using the AFE031 (Rev. A) | 2011年 11月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-AFE031-DF1 — BOOSTXL-AFE031-DF1
TI-PLC-PRIME-DC — Power Line Communications PRIME Data Concentrator Software Development Kit
PRIME standard for narrowband OFDM Power Line Communications. The data concentrator solution is designed for the head-end systems which communicate with the end meters (“service node”) in the neighborhood area network.
The TI PRIME data concentrator system relies on the AM3356 ARM Cortex-A8 (...)
支持的产品和硬件
TI-PLC-PRIME-SN — Power Line Communications PRIME Software Development Kit
支持的产品和硬件
产品
功率运算放大器
软件
软件开发套件 (SDK)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-010949 — 基于 GaN 且具有有线和无线通信功能的 600W 太阳能电源优化器参考设计
此参考设计包含电力线通信 (PLC),还提供无线通信功能。数字控制和通信均在单个 C2000™ 微控制器 (MCU) 中实现。
TIDA-060001 — SunSpec 快速关断发送和接收参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点