TIDA-060001

SunSpec 快速关断发送和接收参考设计

TIDA-060001

设计文件

概述

该参考设计将 AFE031 电力线通信模拟前端与 C2000 MCU 相连接,以使用移频键控 (FSK) 通过有线耦合接口发送和接收数据。该设计演示了 SunSpec 标准协议使用 FSK(FM:131.25kHz 和 FS:143.75kHz)传输特定 33 位字包的过程。目的是为始终保持活动状态的信号提供一套集成系统解决方案,实现光伏逆变器到光伏 (PV) 模块的通信。

特性
  • 集成电力线驱动器
  • 可编程 Tx/Rx 滤波器和 Tx/Rx 增益控制
  • 适用于 SunSpec 协议的预编程开源示例代码
  • 高分辨率 PWM
  • 支持 EN50065 CENELEC 频带 A、B、C、D
  • 支持 FSK、SFSK 和 OFDM
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

此参考设计可替代现已过时的 TIDA-00067。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU487.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW85.PDF (1479 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW86.PDF (1404 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW83.PDF (144 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW84.PDF (144 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW88.ZIP (1644 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEN5.ZIP (288 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW87.PDF (421 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRW81.PDF (296 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRW82.PDF (296 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车车身和照明 MCU

TMS320F28075-Q1具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28375S-Q1具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28377D-Q1具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28377S-Q1具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28379D-Q1具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62177具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G07具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
功率运算放大器

AFE031适用于驱动低阻抗线路的 1500mA、集成电力线通信 (PLC) 模拟前端

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28075具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28076具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、CLB、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28374D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28374S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28375D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28375S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28376D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28376S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28377D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28377D-EP具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1MB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28377S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28378DC2000™ 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28378SC2000™ 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28379D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28379S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 16b ADC 的 C2000 ™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

该参考设计将 AFE031 电力线通信模拟前端与 C2000 MCU 相连接,以使用移频键控 (FSK) 通过有线耦合接口发送和接收数据。该设计演示了 SunSpec 标准协议使用 FSK(FM:131.25kHz 和 FS:143.75kHz)传输特定 33 位字包的过程。目的是为始终保持活动状态的信号提供一套集成系统解决方案,实现光伏逆变器到光伏 (PV) 模块的通信。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010025 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-010026 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计 TIDA-01401 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计 TIDA-01540 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-01541 用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计 TIDA-01629 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计 TIDA-01630 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计 TIDA-01633 适用于交流/伺服驱动器的紧凑型可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计 TIDA-020001 汽车 144 区域局部调光背光参考设计 TIDA-060001 SunSpec 快速关断发送和接收参考设计 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-1008 适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1010 适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1011 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010025 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-010026 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计 TIDA-01401 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计 TIDA-01540 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-01541 用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计 TIDA-01629 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计 TIDA-01630 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计 TIDA-01633 适用于交流/伺服驱动器的紧凑型可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计 TIDA-020001 汽车 144 区域局部调光背光参考设计 TIDA-060001 SunSpec 快速关断发送和接收参考设计 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-1008 适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1010 适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1011 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Sunspec 快速关断发送和接收参考设计 英语版 2018-5-3
白皮书 Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018-7-27

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频