AM26C32M
- 符合或超出 ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 以及 ITU 建议 V.10 和 V.11 的要求
- 低功耗,I CC = 10mA(典型值)
- 具有 ±200mV 灵敏度的 ±7V 共模范围
- 输入迟滞:60mV(典型值)
- t pd = 17ns(典型值)
- 采用 5V 单电源供电
- 三态输出
- 输入失效防护电路
- 可作为 AM26LS32 器件的改良替代品
- 可用于 Q 级温度汽车
AM26C32 器件是一款四路差动线路接收器,用于平衡或不平衡的数字数据传输。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和低电平有效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线组织式系统。失效防护设计规定当输入处于开路状态时,输出始终为高电平。AM26C32 器件采用 BiCMOS 工艺制造,该工艺有效集成了双极晶体管和 CMOS 晶体管。通过该工艺,即可实现双极晶体管的耐高电压大电流特性又可实现 CMOS 的低功耗特性,器件功耗降低至 AM26LS32 标准器件的五分之一左右,同时仍可保持交流和直流性能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AM26C32 四路差动线路接收器 数据表 (Rev. M) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2023年 10月 20日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点