AM26LV31E

正在供货

具有 +/-15kV IEC ESD 保护的低电压高速四路差分线路驱动器

产品详情

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 32 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -7 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 32 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -7 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5
  • 达到或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求
  • 由单个 3.3V 电源供电
  • 为 RS422 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2 接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2 气隙放电
  • 开关频率高达 32MHz
  • 传播延迟时间:8ns(典型值)
  • 脉冲偏移时间:500ps(典型值)
  • 高输出驱动电流:±30mA
  • 受控上升和下降时间:5ns(典型值)
  • 100Ω 负载时的差分输出电压:2.6V(典型值)
  • 支持 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 驱动器输出短路保护电路
  • 无干扰上电和断电保护
  • 封装选项:SO、SOIC、TSSOP、VQFN
  • 达到或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求
  • 由单个 3.3V 电源供电
  • 为 RS422 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2 接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2 气隙放电
  • 开关频率高达 32MHz
  • 传播延迟时间:8ns(典型值)
  • 脉冲偏移时间:500ps(典型值)
  • 高输出驱动电流:±30mA
  • 受控上升和下降时间:5ns(典型值)
  • 100Ω 负载时的差分输出电压:2.6V(典型值)
  • 支持 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 驱动器输出短路保护电路
  • 无干扰上电和断电保护
  • 封装选项:SO、SOIC、TSSOP、VQFN

AAM26LV31E 是一款具有三态输出的四路差分线路驱动器。此驱动器具有 ±15kV ESD(HBM 和 IEC61000-4-2,空气间隙放电)和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件能够以较小的电源电压满足 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 驱动器的要求。

这款器件经过优化,可在高达 32MHz 的开关速率下实现平衡总线传输。输出端可提供很高的电流,从而驱动双绞线传输线路等平衡线路,并在关断情况下提供高阻抗。

AM26LV31EI 的工作温度范围是 -40°C 至 +85°C。

AAM26LV31E 是一款具有三态输出的四路差分线路驱动器。此驱动器具有 ±15kV ESD(HBM 和 IEC61000-4-2,空气间隙放电)和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件能够以较小的电源电压满足 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 驱动器的要求。

这款器件经过优化,可在高达 32MHz 的开关速率下实现平衡总线传输。输出端可提供很高的电流,从而驱动双绞线传输线路等平衡线路,并在关断情况下提供高阻抗。

AM26LV31EI 的工作温度范围是 -40°C 至 +85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
AM26LV32E 正在供货 具有 +/-15kV IEC ESD 的低电压高速四通道差分线路接收器 Quadruple differential line receiver

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AM26LV31E 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 低电压高速四路差分线路驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 4月 18日
应用手册 Debugging Sitara AM2x Microcontrollers PDF | HTML 2022年 10月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

AM26LV31E IBIS Model

SLLM074.ZIP (14 KB) - IBIS Model
仿真模型

HSPICE Model for AM26LV31E

SLLM071.ZIP (236 KB) - HSpice Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频