AM26S10
- Schottky Circuitry for High Speed, Typical Propagation Delay Time . . . 12 ns
- Drivers Feature Open-Collector Outputs for Party-Line (Data Bus) Operation
- Driver Outputs Can Sink 100 mA at 0.8 V Maximum
- pnp Inputs for Minimal Input Loading
- Designed to Be Interchangeable With Advanced Micro Devices AM26S10
The AM26S10C is a quadruple bus transceiver utilizing Schottky-diode-clamped transistors for high speed. The drivers feature open-collector outputs capable of sinking 100 mA at 0.8 V maximum. The driver and strobe inputs use pnp transistors to reduce the input loading.
The driver of the AM26S10C is inverting and has two ground connections for improved ground current-handling capability. For proper operation, the ground pins should be tied together.
The AM26S10C is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.
H = high level, L = low level, X = irrelevant
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Quadruple Bus Transceivers 数据表 (Rev. C) | 1997年 3月 1日 | |||
应用手册 | Debugging Sitara AM2x Microcontrollers | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点